[PCA] Pelcool (คูลเลอร์อิเล็กทรอนิกส์) ชนิดประสิทธิภาพสูง ขนาดกะทัดรัด

แบรนด์ :
NITTO KOGYO

ข้อควรระวัง

  • สำหรับใช้กับตู้ที่มีระดับป้องกันสูงที่ใช้งานในอาคารเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

คูลเลอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารฟลูออโรคาร์บอน มีขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

[คุณสมบัติ]
· มีค่า COP (สัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพ) 1.35 ขึ้นไป ซึ่งสูงที่สุดในอุตสาหกรรม
 (คูลเลอร์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปมีค่า COP 0.5)
· ใช้ชิ้นส่วนที่ให้ความเย็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง (แผ่น Peltier)
· ชนิดระบายน้ำน้อย (ไม่มีการระบายน้ำ เมื่ออุณหภูมิในตู้ 33 °C ขึ้นไป)
· ควบคุมอุณหภูมิในตู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· มีไฟ LED แสดงสถานะ ช่วยให้คุณมองเห็นสถานะการทำงานและแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ว
· มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิในตู้ผิดปกติ
· มีการแจ้งเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนพัดลมและแหล่งจ่ายไฟ
· มีฟังก์ชั่นช่วยเตือนการซ่อมบำรุง
[รายละเอียดจำเพาะ]
· พิกัดความถี่: 50/60 Hz
· อุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง +50 °C
· ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ: +37 ถึง +50 °C, ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิแจ้งเตือน: +42 ถึง +55 °C
· การเคลือบสี: เคลือบสีเบจอ่อน, สี LB (5Y7/1), สมาคมผู้ผลิตสีแห่งประเทศญี่ปุ่น J25-70B
· ตำแหน่งที่ติดตั้ง: ใช้งานในอาคาร IP5X (Category 2)
[อุปกรณ์เสริม]
สกรูยึด, แคลมป์รัดท่อ, คู่มือใช้งาน, คอนเนคเตอร์สำหรับเทอร์มินอลบล็อค, ท่อระบาย