UL3265 มาตรฐาน UL สาย PE หน่วงไฟ ปราศจากสารตะกั่ว ผ่านการฉายรังสี แบบเชื่อมขวาง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
• สายไฟ UL3265 รองรับมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories Inc.)
• ฉนวนหุ้มสายไฟฉายรังสีแบบครอสลิงค์พีอี มีเสถียรทางความร้อน ผ่านมาตรฐาน RoHS
• มี Hitachi specification:SP23-90775F
• สอดคล้องตามมาตรฐานข้อกำหนด UL 758, CSA C22.2 No.210.2
• ผ่านเกณฑ์การทดสอบการติดไฟ VW-1, FT1, -F
• สายไฟสำหรับแรงดันไฟฟ้าขนาด 150V
• ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน 125℃
• เหมาะสำหรับใช้เป็นสายไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางความร้อนขนาดเล็ก
• สายไฟมีขนาดอยู่ในช่วง 30~20AWG
• สีของสายไฟที่มี ได้แก่ ดำ, ขาว, แดง, เขียว, เหลือง, น้ำเงิน, น้ำตาล, ส้ม, เทา, ม่วง, ชมพู และ ฟ้า
• สามารถสั่งซื้อตามขนาดความยาวได้1ขนาดคือ 610 เมตร