Brad Mini-Change สปลิตเตอร์แยกสัญญาณตัว Y

แบรนด์ :
MOLEX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สำหรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและง่ายดายให้กับเซนเซอร์เครื่องจักรอุตสาหกรรม เอ็นโค้ดเดอร์ สวิตช์ และอุปกรณ์ I/O อื่นๆ คุณภาพสูง สามารถทนทานต่อสภาพการใช้งานหนักของอุตสาหกรรมและทนทานต่อสภาวะอากาศได้

    คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ

    ทั่วไป

    รหัสสินค้าDN100DN3200DND3020
    ประเภทเชื่อมต่อกับ Field ได้ / อุปกรณ์เสริมสามทางตัวทีสำหรับอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสามทางตัวทีสำหรับอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
    ซีรีส์130039130035130039
    มาตรฐาน IPIP67IP67IP67
    วัสดุ - หน้าสัมผัสทองแดงผสม
    ภาพรวมโซลูชั่น DeviceNetโซลูชั่น DeviceNetโซลูชั่น DeviceNet
    ชื่อ ผลิตภัณฑ์ตัวบอดี้ DeviceNetตัวบอดี้ DeviceNetตัวบอดี้ DeviceNet
    รุ่นตัวต้านทานเทอร์มิเนชั่นสามทางตัวทีดรอป / ดรอปชนิด Wyeสามทางตัวทีดรอป
    UPC786788690017867884172678678849469

    คุณสมบัติทางกายภาพ

    รหัสสินค้าDN100DN3200DND3020
    เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟN/A
    ชนิดคัปปลิ้งเกลียวนอก
    การวินิจฉัย / LEDsไม่
    พอร์ตการวินิจฉัยไม่
    เพศตัวผู้
    รูสลัก, รูกุญแจซิงเกิ้ลซิงเกิ้ลซิงเกิ้ล
    วัสดุ - ตัวบอดี้ของคอนเนคเตอร์PVCTPEไนล่อน, TPE
    วัสดุ - นัทคัปปลิ้งซิงค์ดายคาสซิงค์ดายคาสซิงค์ดายคาส
    วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อN/A
    น้ำหนักสุทธิ36.287/g158.757/g65.650/g
    ทิศทางแบบตรง
    ขั้ว555
    ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน0°C ถึง + 60°C-20 °C ถึง + 80 °C-20 °C ถึง + 80 °C
    ขนาดสายไฟ AWGN/A
    สี - แจ็คเก็ตสายเคเบิลสีเทาสีเทา
    ดรอปคอนเนคเตอร์Mini-ChangeMini-Change
    ชนิดของดรอปN/Aตัวผู้
    ไฟ LED บอกสถานะไม่ไม่
    คอนเนคเตอร์ของบอดี้ด้านซ้ายMini-ChangeMini-Change
    ชนิดของบอดี้ด้านซ้ายตัวผู้ตัวเมีย
    ความยาวขา 1N/AN/A
    ความยาวขา 2N/AN/A
    วัสดุ - แจ็คเก็ตสายเคเบิลN/AN/A
    คอนเนคเตอร์ของบอดี้ด้านขวาMini-ChangeMini-Change
    ชนิดของบอดี้ด้านขวาตัวเมียตัวผู้

    คุณสมบัติทางไฟฟ้า

    รหัสสินค้าDN100DN3200DND3020
    กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อหน้าสัมผัส8.0 A8.0 A4.0 A
    แรงดันไฟฟ้าสูงสุด50 V600 V AC/DC250 V AC/DC

    Drawing ของ Brad Mini-Change สปลิตเตอร์แยกสัญญาณตัว Y

    Brad Mini-Change สปลิตเตอร์แยกสัญญาณตัว Y

    รหัสสินค้า: DN100

    Brad Mini-Change สปลิตเตอร์แยกสัญญาณตัว Y

    รหัสสินค้า: DN3200

    Brad Mini-Change สปลิตเตอร์แยกสัญญาณตัว Y

    รหัสสินค้า: DND3020