Brad Micro-Change (M12) ซิงเกิ้ลคอนเนคเตอร์

แบรนด์ :
MOLEX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คุณภาพสูง สามารถทนทานต่อสภาพการใช้งานหนักของอุตสาหกรรมและทนทานต่อสภาวะอากาศได้ และ
    การเปลี่ยนอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตเช่นเซนเซอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ สวิตช์ และเครื่องจักรทางอุตสาหกรรมอื่นๆ สามารถทำได้อย่างง่ายดาย

    Brad Micro-Change (M12) ซิงเกิ้ลคอนเนคเตอร์

    Brad Micro-Change (M12) ซิงเกิ้ลคอนเนคเตอร์

    รูปภาพสินค้าอ้างอิง, รหัสสินค้า: 081205EMF00000

    Brad Micro-Change (M12) ซิงเกิ้ลคอนเนคเตอร์

    รหัสสินค้า: 8A400032

    คุณสมบัติ

    รหัสสินค้าประเภทซีรีส์มาตรฐาน IPภาพรวมรุ่น
    081205EMF00000สามทางตัวทีสำหรับอุตสาหกรรม
    และสปลิตเตอร์
    120068IP67Brad Micro-Change (M12) คอนเนคเตอร์สปลิตเตอร์ - โซลิดบอดี้
    8 A400031เชื่อมต่อกับ Field ได้ / อุปกรณ์เสริม120071คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อกับ Field ได้
    8 A400032
    8 A400132
    8 A400631
    8 A400632
    8 A500032
    8 A500132
    8 A500631
    8 A500632
    81594Rสามทางตัวทีสำหรับอุตสาหกรรม
    และสปลิตเตอร์
    120068 สปลิตเตอร์
    - โซลิดบอดี้
    DND100เชื่อมต่อกับ Field ได้ / อุปกรณ์เสริม130039เทอร์มิเนเตอร์
    KASLS01225เชื่อมต่อกับ Field ได้ / อุปกรณ์เสริม120230Brad M23 คอนเนคเตอร์สำหรับสัญญาณ
    และพาวเวอร์คอนเนคเตอร์
    คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อกับ Field ได้

    รายละเอียดจำเพาะทางกายภาพ

    สปลิตเตอร์

    รหัสสินค้า081205EMF0000081594R
    ดรอปคอนเนคเตอร์Micro-Change (M12)
    ชนิดของดรอปตัวผู้
    รูสลัก, รูกุญแจซิงเกิ้ล
    ไฟ LED บอกสถานะไม่
    คอนเนคเตอร์ของบอดี้ด้านซ้ายMicro-Change (M12)
    ชนิดของบอดี้ด้านซ้ายตัวเมีย
    ความยาวขา 1N/A
    ความยาวขา 2N/A
    วัสดุ - แจ็คเก็ตสายเคเบิลN/A
    วัสดุ - ตัวบอดี้ของคอนเนคเตอร์PURTPE
    วัสดุ - นัทคัปปลิ้งทองเหลืองชุบผิวนิกเกิลอีพอกซี่สีดำเคลือบซิงค์
    น้ำหนักสุทธิ29.470/g37.343/g
    ขั้ว53 ตัวเมีย/4 ตัวผู้
    คอนเนคเตอร์ของบอดี้ด้านขวาMicro-Change (M12)
    ชนิดของบอดี้ด้านขวาตัวเมีย
    ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน-25 ถึง +90°C-25 ถึง +105°C

    คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อกับ Field ได้

    รหัสสินค้า8 A4000318 A4000328 A4001328 A4006318 A4006328 A5000328 A5001328 A5006318 A500632DND100
    เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ2.50-6.50 mm
    (.098-.256")
    4.10 - 8.10 mm
    (.161-.319")
    3.30-6.60 mm
    (.130-.260")
    4.10 - 8.10 mm
    (.161-.319")
    3.30-6.60 mm
    (.130-.260")
    4.10 - 8.10 mm
    (.161-.319")
    N/A
    ชนิดคัปปลิ้งเกลียวในเกลียวนอกเกลียวในเกลียวนอก
    การวินิจฉัย / LEDsไม่
    พอร์ตการวินิจฉัยไม่
    เพศตัวเมียตัวผู้ตัวเมียตัวผู้
    รูสลัก, รูกุญแจซิงเกิ้ลไม่มี
    วัสดุ - ตัวบอดี้ของคอนเนคเตอร์โพลีเอไมด์PAโพลีเอไมด์
    วัสดุ - นัทคัปปลิ้งทองเหลืองทองเหลืองชุบผิวนิกเกิลอีพอกซี่สีดำเคลือบซิงค์
    วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อเงินทอง
    น้ำหนักสุทธิ29.700/g32.658/G30.198/g22.380/g0.062/lb36.730/g45.359/g25.401/g29.000/g98.000/g
    ทิศทางแบบตรงมุม 90°แบบตรงมุม 90°แบบตรง
    ขั้ว45
    ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน-25 ถึง +90°C0 ถึง +60°C
    ขนาดสายไฟ AWGN/A18N/A

    Drawing

    Brad Micro-Change (M12) ซิงเกิ้ลคอนเนคเตอร์

    รูปภาพสินค้าอ้างอิง, รหัสสินค้า: 081205EMF00000

    (สำหรับ Drawing เพิ่มเติม โปรดอ้างอิงถึงส่วนของ “รหัสสินค้า” คอลัมน์ “เกี่ยวข้องกับ”)