Brad Micro-Change (Device Net) ข้อต่อสามทางที อแดปเตอร์/ตัวแปลง

แบรนด์ :
MOLEX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เปลี่ยน เซนเซอร์ เครื่องจักร อุตสาหกรรม ตัว เอ็นโค้ดเดอร์ สวิตช์ และอุปกรณ์ I / O อื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมีคุณภาพที่เหนือกว่าและสามารถทนต่อสภาพ อุตสาหกรรม และสภาพอากาศที่เลวร้ายได้

    Brad Micro-Change (Device Net) ข้อต่อสามทางที อแดปเตอร์/ตัวแปลง คุณสมบัติและ สเปค

    ทั่วไป

    รหัสรุ่น/ Part numberDN3020DNETAUXPT
    ประเภทประเดิม อุตสาหกรรม และตัวแยก
    Series130035
    คะแนน IPIP67
    ภาพรวมโซลูชั่น DeviceNet
    ชื่อ ผลิตภัณฑ์DeviceNet Trunk
    ชนิดวาง ข้อต่อสามทางทีอุปกรณ์แหล่งจ่าย Tap ข้อต่อสามทางที
    UPC7817255313078678850378

    ทางกายภาพ

    รหัสรุ่น/ Part numberDN3020DNETAUXPT
    สี - สายไฟ แจ็คเก็ตสีเทาN/A
    วางตัว คอนเนคเตอร์มินิ - เปลี่ยนมินิ - เปลี่ยน
    วางเพศตัวเมียตัวเมีย
    รูสลัก, รูกุญแจชนิดเดี่ยวชนิดเดี่ยว
    ไฟบอกสถานะ LEDไม่ไม่
    คอนเนคเตอร์ ลำ ตัว ด้านซ้ายมินิ - เปลี่ยนมินิ - เปลี่ยน
    เพศด้านซ้ายตัวเมียตัวเมีย
    ความยาว ขา 1N/AN/A
    ความยาว ขา 2N/AN/A
    ความยาว0.072 มN/A
    วัสดุ - สายไฟ แจ็คเก็ตTPEN/A
    วัสดุ - ตัวเชื่อมต่อTPETPE
    วัสดุ - คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน น๊อตตัวเมียสังกะสี ดายแคสสังกะสี เคลือบ อีพอกซี่ สีดำ
    น้ำหนักสุทธิ95.254 / ก91.625 / ก
    โปแลนด์54
    คอนเนคเตอร์ ลำ ตัว ด้านขวามินิ - เปลี่ยนมินิ - เปลี่ยน
    เพศลำตัวด้านขวาเกลียวนอกเกลียวนอก
    ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน-20 ° C ถึง +80 ° C-20 ° C ถึง +80 ° C

    ไฟฟ้า

    รหัสรุ่น/ Part numberDN3020DNETAUXPT
    กระแสไฟฟ้า
    สูงสุดต่อการ หน้าสัมผัส
    8.0 A10.0 A
    แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด600 V AC/DC600 V DC

    การรับรองหน่วยงาน

    รหัสรุ่น/ Part numberDN3020DNETAUXPT
    CSALR6837N/A
    ULE152210E152210

    Brad Micro-Change (Device Net) ภาพวาด อแดปเตอร์/ตัวแปลง ข้อต่อสามทางที

    Brad Micro-Change (Device Net) ข้อต่อสามทางที อแดปเตอร์/ตัวแปลง

    รหัสรุ่น/ Part number: DN3020
    DeviceNet 5 ขั้ว, ข้อต่อสามทางที ตัวเมีย ถึง เกลียวนอก

    Brad Micro-Change (Device Net) ข้อต่อสามทางที อแดปเตอร์/ตัวแปลง

    รหัสรุ่น/ Part number: DNETAUXPT
    DeviceNet Mini-Change ข้อต่อสามทางที, 4 Poles, ตัวเมีย/ เกลียวนอก with ตัวเมีย Drop