อุปกรณ์เสริมของฮีทเตอร์สำหรับตู้ - เซ็นเซอร์วัดความชื้น

แบรนด์ :
RITTAL

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ป้องกันการควบตัวเป็นหยดน้ำบนชื้นส่วนและอิเล็กทรอนิกส์

    [คุณสมบัติ]
    · เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว เพียงต่อเข้ากับเทอร์มินัลบล็อคแบบขันสกรูจากภายนอก
    · ติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นทั้งแนวตั้งหรือแนวนอนบนรางยาว 35 มม. ที่ได้มาตรฐาน EN 50 022
    หรือใช้อะแดปเตอร์ที่ให้เพื่อใช้ติดแบบสแน็ปกับตัวโครงตู้ TS หรือเพลทยึด

    [รายละเอียดจำเพาะของสินค้า]
    · หน้าสัมผัสสวิตช์: หน้าสัมผัสสวิตช์ ON/OFF โดยสปริงสวิตช์
    · โหลดหน้าสัมผัสที่อนุญาต: AC ประมาณ 5 (0.2) A (อินดักทีฟโหลดเมื่อ cos φ = 0.6) / DC = สูงสุด 20 W
    · ช่วงการตั้งค่า: ความชื้นสัมพัทธ์ 50 ถึง 100%
    · ระยะเวลาในการเปลี่ยนประมาณ 4%
    [การทาสี]
    · RAL 7035 (สีเทาอ่อน [Munsell Value โดยประมาณ 2.5PB8.5/1)])