(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับควบคุมความร้อน เทอร์โมสตัดตัวนี้ยังสามารถใช้เป็นเซ็นเซอร์แจ้งเตือนเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในตู้
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว เพียงต่อเข้ากับเทอร์มินัลบล็อคแบบขันสกรูจากภายนอก
· ติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นทั้งแนวตั้งหรือแนวนอนบนรางยาว 35 มม. ที่ได้มาตรฐาน EN 50 022
หรือใช้อะแดปเตอร์ที่ให้เพื่อใช้ติดแบบสแน็ปกับตัวโครงตู้ TS หรือเพลทยึด
[การทาสี]
· RAL 7035
[รายการแบบชุด]
· อะแดปเตอร์แบบติดที่ด้านล่าง, เพลทยึด
การจัดหมวดหมู่ | เทอร์โมสตัท | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 24 ถึง 230 AC / 24 ถึง 60 DC | ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ(°C) | 5 ถึง 60 |
---|---|---|---|---|---|
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีเทาอ่อน | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | W 71 × H 71 × D 33.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3110000 ในชุด อุปกรณ์เสริมของฮีทเตอร์สำหรับตู้ - เทอร์โมสตัด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง