ลำโพง ฮอร์นชนิดเสียง สัญญาณเตือน อิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางซีรีส์ ST-25 (ST-25MM)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สัญญาณเตือน อิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางประเภทลำโพงฮอร์น
·อินพุตบิต แบบฝัง 16 เสียงหรือสามารถ อุปกรณ์ควบคุม ด้วยอินพุตไบนารีในอินพุตบิต คลองเลื่อย กลุ่มโทนเสียงที่คุณเลือกด้วย สวิตช์แบบหมุน ที่ พื้นผิว ด้านหลังและสามารถ อุปกรณ์ควบคุม เสียงได้ 4 เสียงในอินพุตไบนารีสามารถ อุปกรณ์ควบคุม 15 เสียงด้วยสัญญาณภายนอก
·ระดับเสียงสูงสุดคือ 102 dB(แบบปรับได้ อย่างต่อเนื่องด้วย ลูกบิด ด้านหลังตั้งแต่ 0 dB ถึง 102 dB)
· ใช้ เรซิ่น ASA ที่ ทนต่อสภาวะอากาศ สูงสำหรับ ตัวเครื่อง และ SUS ที่ทนต่อเกลือและ สนิม สูงสำหรับ เหล็กฉาก ยึด
·วงจร หน้าสัมผัสโลหะ แบบไม่ใช้แรงดันไฟฟ้า รองรับการใช้งาน กับ การเชื่อมต่อสายไฟ NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ ตาม มาตรฐาน สามารถขับเคลื่อนโดยตรงโดย PLC
· ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
· คุณสมบัติ การป้องกัน IP53 (เมื่อติดตั้งในทิศทางไปข้างหน้า)