ประเภท ลำโพง ฮอร์น, เสียง สัญญาณเตือน อิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลาง, ST-25 ซีรี่ส์ (ST-25AM)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สัญญาณเตือน อิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางประเภทลำโพงฮอร์น
·โทนเสียงและ สเกลวัด แบบฝัง 43 ประเภทไม่สามารถควบคุมสัญญาณได้ด้วยอินพุตบิตหรืออินพุตไบนารีในอินพุตบิต คลองเลื่อย กลุ่มสีเสียงที่คุณเลือกด้วย สวิตช์แบบหมุน ที่ พื้นผิว ด้านหลังและสามารถ อุปกรณ์ควบคุม เสียงได้ 8 เสียงในอินพุตไบนารีสามารถ อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณเตือนภัย 63 รูปแบบด้วยสัญญาณภายนอก
·แบบฝัง 8 กลุ่ม
·โหมดการทำงาน 4 ประเภท "(1) โหมด ลำดับความสำคัญ, (2) โหมด ลำดับความสำคัญการมาถึงล่าช้า, (3) โหมด ถ่ายภาพเดียว, (4) โหมด ไบนารี" แบบฝัง และการสร้างเสียงตามการทำงานของอุปกรณ์สามารถทำได้ .
·ระดับเสียงสูงสุด 105 dB(สามารถปรับแบบไม่มีขั้นตอนได้ตั้งแต่ 0 dB (ต่ำสุด)ถึง 105 dB (สูงสุด) ด้วย ลูกบิด ด้านหลัง)
·วงจร หน้าสัมผัสโลหะ แบบไม่ใช้แรงดันไฟฟ้า รองรับการใช้งาน กับ การเชื่อมต่อสายไฟ NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ ตาม มาตรฐาน สามารถขับเคลื่อนโดยตรงโดย PLC
· ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน มาตรฐาน IEC / ENเมื่อส่งออกไปยังประเทศในสหภาพยุโรปสามารถใช้โดยรับประกันกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้เครื่องหมาย CE(ชนิด ไฟฟ้ากระแสตรง เท่านั้น)
· ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
· คุณสมบัติ การป้องกัน IP53 (เมื่อติดตั้งในทิศทางไปข้างหน้า)