ชุด CPU ซีเควนเซอร์ MELSEC iQ-R series

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ซีเควนเซอร์ความแม่นยำสูงของ Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· รองรับการตั้งค่าระบบที่มีความเร็วสูงและความน่าเชื่อถือสูง ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
· การตั้งค่าระบบที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยด้วยประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับปรุง
· การใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้าอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการบูรณาการข้อมูลและระบบสื่อสารขั้นสูง
· เครื่องยนต์ประมวลผลลำดับความเร็วสูงที่พัฒนาขึ้นใหม่และต่อเชื่อมแบบบัสระบบความเร็วสูง
· ระบบ Multi-CPU ที่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยความแม่นยำสูง
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ควบคุมซีเควนซ์ตั้งแต่สเกลเล็กจนถึงสเกลใหญ่

ตัวอย่างของสเปคซีเควนเซอร์ CPU ซีรีส์ MELSEC iQ-R

R04CPU

ภาพ R04CPU

ภาพ R04CPU

สเปคประสิทธิภาพ R04CPU

รายละเอียดจำเพาะของฮาร์ดแวร์
วิธีควบคุมการคำนวณการดำเนินการซ้ำของโปรแกรมที่บันทึกไว้
รูปแบบควบคุมอินพุต/เอาท์พุตรูปแบบการรีเฟรช
(อินพุต/เอาท์พุตแบบการเข้าถึงโดยตรงสามารถทำได้โดยการระบุอินพุต/เอาท์พุตแบบการเข้าถึงโดยตรง (DX, DY))
เวลาประมวลผลคำสั่งLD X00.98 ns
MOV D0 D11.96 ns
เวลาประมวลผลคำสั่ง (ภาษา ST)คำสั่ง IF1.96 ns
คำสั่ง CASE1.96 ns
คำสั่ง FOR1.96 ns
ความจุของหน่วยความจำความจุของโปรแกรม40K ขั้นตอน (160 KB)
โปรแกรมหน่วยความจำ160 KB
การ์ดหน่วยความจำ SDความจุเมมโมรี่การ์ด SD
(การ์ดหน่วยความจำ SD/SDHD: สูงสุด 32 GB)
หน่วยความจำอุปกรณ์/ฉลาก400 KB
หน่วยความจำการไหลของสัญญาณพื้นที่สำหรับโปรแกรม5 KB
พื้นที่สำหรับ FB256 KB
หน่วยความจำข้อมูล2 MB
หน่วยความจำฟังก์ชั่น5,120 KB
หน่วยความจำบัฟเฟอร์ CPU1,072 KB (536K คำ)
(รวมถึงพื้นที่ระบบสื่อสารเป็นวงจร [24K คำ])
หน่วยความจำรีเฟรช2,048 KB
ความจุไฟล์สูงสุดโปรแกรมหน่วยความจำความจุไฟล์โปรแกรม: 124
ความจุไฟล์ FB: 64
หน่วยความจำอุปกรณ์/ฉลาก (พื้นที่จัดเก็บไฟล์)324
(โดยไม่คำนึงถึงการใช้คาสเซ็ต SRAM ขยายเพิ่ม)
หน่วยความจำข้อมูล256
หน่วยความจำฟังก์ชั่น512
การ์ดหน่วยความจำ SD· NZ1MEM-2GBSD: 256
· NZ1MEM-4GBSD, NZ1MEM-8GBSD, NZ1MEM-16GBSD: 32,767
ความจุโฟลเดอร์สูงสุดหน่วยความจำข้อมูล256 ชิ้น
หน่วยความจำฟังก์ชั่น512 ชิ้น
การ์ดหน่วยความจำ SD· NZ1MEM-2GBSD: 256
· NZ1MEM-4GBSD, NZ1MEM-8GBSD, NZ1MEM-16GBSD: 32,767
พอร์ตเชื่อมต่อ USBUSB2.0 ความเร็วสูง (miniB) × 1
พอร์ตเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต10BASE-T/100BASE-TX × 1
ฟังก์ชั่นนาฬิกาปี, เดือน, วัน, ชั่วโมง, นาที, วินาที, วันในสัปดาห์ (ตรวจจับอัตโนมัติของปีอธิกสุรทิน)
-1.00 ถึง +1.00 s/d ที่ 0 ถึง 55°C
อุปกรณ์แหล่งจ่ายขัดข้องวิธีการเก็บรักษาตัวเก็บประจุ
ระยะเวลาการรักษาข้อมูล3 นาที
ข้อมูลที่จะเก็บไว้หน่วยความจำอุปกรณ์/ฉลาก ข้อมูลนาฬิกา
ระยะเวลาการสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชั่วขณะที่อนุญาตตามหน่วยจ่ายไฟ
การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน DC 5V0.67 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)106 มม. (98 มม. ที่ชิ้นส่วนยึดชุดฐานเบสยูนิต)
ความกว้าง (W)27.8 mm
ความลึก (D)110 mm
มวล0.20 กิโลกรัม
รายละเอียดจำเพาะของการเขียนโปรแกรม
ภาษาโปรแกรมไดอะแกรมบันได (LD), แผนภูมิฟังก์ชั่นลำดับ (SFC), ข้อความโครงสร้าง (ST), แผนภาพบล็อคฟังก์ชั่น (FBD/LD)
ฟังก์ชั่นการเขียนโปรแกรมขยายบล็อคฟังก์ชั่น (FB), การเขียนโปรแกรมฉลาก (ระบบ/ท้องถิ่น/ทั่วโลก)
การทำงานของโปรแกรมประเภทการดำเนินการโปรแกรมทั่วไปประเภทการดำเนินการเริ่มต้น, ประเภทการดำเนินการสแกน, ประเภทการดำเนินการแบบวนซ้ำ, ประเภทการดำเนินการเหตุการณ์, ประเภทสแตนด์บาย
ประเภทการอินเตอร์รัพท์โปรแกรมทั่วไปอินเตอร์รัพท์โดยตัวจับเวลาภายใน (I28 ถึง I31), อินเตอร์รัพท์โดยตัวจับเวลาภายในความเร็วสูง 1 (I49), อินเตอร์รัพท์โดยตัวจับเวลาภายในความเร็วสูง 2 (I48), อินเตอร์รัพท์จากยูนิต, อินเตอร์รัพท์แบบซิงโครนัสระหว่างหน่วย (I44), อินเตอร์รัพท์แบบซิงโครนัสระหว่าง CPU (I45)
ความสามารถในการประมวลผลโปรแกรมโปรแกรมทั่วไป124
ความจุไฟล์ FBไฟล์ FB64
Takt ประสิทธิภาพสแกนอย่างต่อเนื่อง0.2 ถึง 2,000 ms (สามารถ คลองเลื่อย ในช่วง 0.1 ms)
การอินเตอร์รัพท์เป็นระยะอินเตอร์รัพท์โดยตัวจับเวลาภายใน (I28 ถึง I31)0.5 ถึง 1,000 ms (สามารถตั้งค่าเป็นช่วงเวลา 0.5 ms)
อินเตอร์รัพท์โดยตัวจับเวลาภายในความเร็วสูง 1 (I49)0.05 ถึง 1,000 มิลลิวินาที (สามารถตั้งค่าในช่วงเวลา 0.05 มิลลิวินาที)
อินเตอร์รัพท์โดยตัวจับเวลาภายในความเร็วสูง 2 (I48)0.05 ถึง 1,000 มิลลิวินาที (สามารถตั้งค่าในช่วงเวลา 0.05 มิลลิวินาที)
อินเตอร์รัพท์แบบซิงโครนัสระหว่างหน่วย (I44)0.1 ถึง 10.00 มิลลิวินาที (สามารถตั้งค่าในช่วงเวลา 0.05 มิลลิวินาที)
อินเตอร์รัพท์แบบซิงโครนัสระหว่าง CPU (I45)0.1 ถึง 10.00 มิลลิวินาที (สามารถตั้งค่าในช่วงเวลา 0.05 มิลลิวินาที)
ฟังก์ชั่นจับเวลาจับเวลาความเร็วต่ำ1 ถึง 1,000 ms (ค่าเริ่มต้น 100 ms)
จับเวลาความเร็วสูง0.01 ถึง 100 ms (ค่าเริ่มต้น 10 ms)
จับเวลานาน0.001 ถึง 1,000 ms (ค่าเริ่มต้น 0.001 ms)
จำนวนอินพุต/เอาท์พุต4,096 จุด
จำนวนอุปกรณ์ผู้ใช้Input [ X ]12,288 จุด (กำหนดตายตัว)
เอาต์พุต [ Y ]12,288 จุด (กำหนดตายตัว)
รีเลย์ภายใน [ M ]12,288 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพารามิเตอร์)
กลอนล็อครีเลย์ [ L ]8,192 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพารามิเตอร์)
ลิงค์รีเลย์ [ B ]8,192 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพารามิเตอร์)
ลิงค์รีเลย์พิเศษ [SB]2,048 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพารามิเตอร์)
เครื่องบอกสัญญาณ [F]2,048 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพารามิเตอร์)
การรีเลย์ขอบ [ V ]2,048 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพารามิเตอร์)
สเต็ปรีเลย์ [S]0 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้พร้อมพารามิเตอร์)
ระบบจับเวลาตัวจับเวลา [ T ]1,024 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพารามิเตอร์)
จับเวลานาน [ LT ]1,024 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพารามิเตอร์)
ระบบจับเวลาแบบรวมระบบตัวจับเวลาแบบรวมระบบ [ ST ]0 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์)
ตัวจับเวลาแบบรวมระบบที่ยาวนาน [ LST ]0 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์)
ระบบเครื่องนับตัวนับ [C]512 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้พร้อมพารามิเตอร์)
เครื่องนับยาว [ LC ]512 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์)
ลงทะเบียนข้อมูล [D]18,432 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพารามิเตอร์)
ลิงก์รีจิสเตอร์ [ W ]8,192 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพารามิเตอร์)
ลิงค์ลงทะเบียนพิเศษ [SW]2,048 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพารามิเตอร์)
จำนวนอุปกรณ์ระบบรีเลย์พิเศษ [SM]4,096 จุด (กำหนดตายตัว)
ลงทะเบียนพิเศษ [SD]4,096 จุด (กำหนดตายตัว)
ฟังก์ชั่นอินพุต [FX]16 จุด (กำหนดตายตัว)
เอาท์พุตฟังก์ชั่น [FY]16 จุด (กำหนดตายตัว)
ลงทะเบียนฟังก์ชั่น [FD]5 จุด × 4 คำ (คงที่)
จำนวนของรีจิสเตอร์ไฟล์รีจิสเตอร์ไฟล์ [ R/ZR ]0 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์)
จำนวนของอินเด็กซ์รีจิสเตอร์การลงทะเบียนดัชนี [Z]20 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพารามิเตอร์สูงสุด 24 จุด)
รีจิสเตอร์ดัชนีแบบยาว [ LZ ]2 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพารามิเตอร์สูงสุด 12 จุด)
จำนวนพอยน์เตอร์ตัวชี้ [ P ] (ทั่วโลก/ท้องถิ่น)8,192 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพารามิเตอร์สูงสุด 16,384 จุด)
ตัวชี้การอินเตอร์รัพท์ [I]1,024 จุด (คงที่)
จำนวนอุปกรณ์เชื่อมโยงโดยตรงลิงก์อินพุต [ J□X□ ]สูงสุด 16,384 จุด
ลิงก์ Output [ J□X□ ]สูงสุด 16,384 จุด
ลิงก์รีเลย์ [ J□B□ ]สูงสุด 32,768 จุด
ลิงก์รีจิสเตอร์ [ J□W□ ]สูงถึง 131,072 จุด
ลิงค์รีเลย์พิเศษ [ J□SB□ ]มากถึง 512 จุด
ลิงก์รีจิสเตอร์พิเศษ [ J□SW□ ]สูงสุด 512 คจุด
จำนวนอุปกรณ์ที่เข้าถึงหน่วยอุปกรณ์ยูนิตฟังก์ชั่นอัจฉริยะ [ U□G□ ]สูงสุด 268,435,456 จุด
จำนวนอุปกรณ์ที่เข้าถึงหน่วยความจำบัฟเฟอร์ CPUหน่วยความจำบัฟเฟอร์ [ U3E□G□ ]สูงสุด 268,435,456 จุด
พื้นที่ระบบสื่อสารวงจรของหน่วยความจำบัฟเฟอร์ [ U3E□HG□ ]สูงสุด 12,288 จุด
จำนวนการรีเฟรชข้อมูลรีจิสเตอร์รีเฟรชข้อมูลรีจิสเตอร์ [ RD ]524,288 จุด (สูงสุด 1,048,576 จุด)
จำนวน NestingNesting [ N ]15 จุด
จำนวนอุปกรณ์อื่น ๆอุปกรณ์บล็อค SFC [ BL ]320 จุด
อุปกรณ์ถ่ายโอน SFC [ TR ]0 จุด (สามารถใช้เป็นความคิดเห็นต่ออุปกรณ์เท่านั้น)
ส่วนฟังก์ชั่นเครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) แบบฝัง
รายละเอียดจำเพาะการส่งข้อมูลความเร็วในการรับส่งข้อมูล100/10 Mbps
โหมดระบบสื่อสาร100BASE-TX: เพล็กซ์เต็ม/การสื่อสารแบบฮาร์ฟดูเพล็กซ์
10BASE-T: เพล็กซ์เต็ม/การสื่อสารแบบฮาร์ฟดูเพล็กซ์
อินเตอร์เฟซRJ45 (AUTO MDI / MDI-X)
วิธีการส่งเบสแบนด์
ขนาดเฟรมสูงสุด1,518 ไบต์
เฟรมจัมโบ้ไม่มีจำหน่าย
ความยาวส่วนสูงสุด100 ม. (ความยาวระหว่างฮับและโหนด)
เวอร์ชั่น IPรองรับการใช้งาน IPv4
การส่ง/รับหน่วยความจำเก็บข้อมูลจำนวนของการเปิดที่พร้อมใช้งานพร้อมกัน16 การเชื่อมต่อ (สามารถใช้การเชื่อมต่อในโปรแกรมได้)
ระบบสื่อสารซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ5K คำ× 16

สเปคทั่วไปของ R04CPU

อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน0 ถึง 55°C (ไม่ใช้ชุดฐาน PLC สำหรับอุณหภูมิสูง)
0 ถึง 60°C (ใช้ชุดฐาน PLC สำหรับอุณหภูมิสูง)
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ-25 ถึง 75°C
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน5 ถึง 95% RH โดยไม่มีการควบแน่น
ความชื้นแวดล้อมในการจัดเก็บ5 ถึง 95% RH โดยไม่มีการควบแน่น
ทนต่อการสั่นสะเทือนเป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2ภายใต้การสั่นสะเทือนเป็นระยะความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz,แอมพลิจูดค่าเดียว: 3.5 มม.
ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz, ความเร่งคงที่: 9.8 ม./วินาที 2
เรตติ้ง: 10 เรตติ้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
ภายใต้การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องเครื่องวัดความถี่: 5 ถึง 8.4 เฮิร์ตซ์ ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 1.75 มม
เครื่องวัดความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz, อัตราเร่งคงที่: 4.9 m / s 2
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกเป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2
(147 ม. / วินาที 2 , 3 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z)
บรรยากาศในการทำงานจะต้องไม่มีก๊าซการกัดกร่อนหรือก๊าซไวไฟและฝุ่นละอองไม่มาก
ระดับความสูงในการใช้งาน0 ถึง 2,000 ม
ตำแหน่งการติดตั้งภายในแผงควบคุม
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกินครั้งที่สองหรือต่ำกว่า
ระดับมลพิษ2 หรือน้อยกว่า
Class อุปกรณ์Class I
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
R6RFM | ชุด CPU ซีเควนเซอร์ MELSEC iQ-R series | MITSUBISHI | MISUMI ประเทศไทย