ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ L

แบรนด์ :
MITSUBISHI
ข้อควรระวัง
- สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021
รายละเอียดสินค้า
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายสำหรับซีรีส์ L
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ L
L61P

รูปภาพของ L61P
รายละเอียดจำเพาะของประสิทธิภาพ L61P
| แรงดันไฟเลี้ยง อินพุต | 100 ถึง 240 V AC (-15% ถึง +10%) | |
|---|---|---|
| ความถี่อินพุต | 50/60 Hz ±5% | |
| ปัจจัยสเตรนของแรงดันไฟฟ้าอินพุต | ภายใน 5% | |
| ป้อน อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุดที่ชัดเจน | 130 VA | |
| กระแสพุ่งเข้า | 20 A ภายใน 8 ms | |
| พิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต | 5 V DC | 5 A |
| อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน | 5 V DC | 5.5 A หรือมากกว่า |
| ป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | 5 V DC | 5.5 ถึง 6.5 V |
| ประสิทธิภาพ | 70% หรือสูงกว่า | |
| ระยะเวลาการสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชั่วขณะที่อนุญาต | ภายใน 10 ms | |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างอินพุตทั้งหมด / LG ทันที และเอาท์พุตทั้งหมด / FG ทั้งหมด 2,300 V AC / 1 นาที (ระดับความสูง 0 ถึง 2,000 ม.) | |
| ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างอินพุตทั้งหมด / LG พร้อมกันและเอาท์พุตทั้งหมด / FG พร้อมกัน, ระหว่าอินพุตทั้งหมดพร้อมกันและ LG, ระหว่างเอาท์พุตทั้งหมดพร้อมกันและ FG: 10 MΩ หรือมากกว่าที่ 500 V DC บนมิเตอร์วัดไฟความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | |
| ตัวบ่งชี้การทำงาน | ไฟบอกสถานะ LED (ปกติ: ไฟสีเขียวสว่าง ความผิดพลาด: มืดสนิท) | |
| ฟิวส์ | แบบติดตั้งในตัว (ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนได้) | |
| วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | เทอร์มินอลบล็อกแบบขันสกรู (สกรู M3.5) | |
| ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 90 mm |
| ความกว้าง (W) | 45 mm | |
| ความลึก (D) | 95 mm | |
| น้ำหนัก | 0.32 กก. | |
- * โปรดดูหมายเลขรุ่นในแค็ตตาล็อกนอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน