Positioning Unit ซีรีส์ L

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

Positioning Unit สำหรับซีรีส์ L

รายละเอียดจำเพาะของ Positioning Unit ซีรีส์ L

LD75D2

รูปภาพของ LD75D2

รูปภาพของ LD75D2

รายละเอียดจำเพาะของประสิทธิภาพ LD75D2

จำนวนแกนควบคุม2 แกน
ฟังก์ชันการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกน
การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกน
วิธีการควบคุมการควบคุมแบบ PTP (จุดต่อจุด)
การควบคุมแบบเส้นทาง (แนวเส้นตรง เส้นโค้ง และเฮลิคอล)
การควบคุมความเร็ว
การควบคุมสลับตำแหน่ง/ความเร็ว
การควบคุมสลับความเร็ว/ตำแหน่ง
ยูนิตควบคุมเดี่ยวมม., นิ้ว, องศา, พัลส์
ข้อมูลการกำหนดตำแหน่ง600 ข้อมูล/แกน
การสำรองข้อมูลข้อมูลการกำหนดตำแหน่ง, พารามิเตอร์ และข้อมูลเริ่มต้นบล็อคจะสามารถบันทึกเข้า Flash ROM (ไม่มีแบตเตอรี่) ได้
การวางตำแหน่งวิธีการกำหนดตำแหน่งการควบคุมแบบ PTPวิธีแบบสัมพัทธ์ุ / วิธีแบบสัมบูรณ์
การควบคุมสลับตำแหน่ง/ความเร็ววิธีแบบสัมพัทธ์ุ / วิธีแบบสัมบูรณ์
การควบคุมสลับความเร็ว/ตำแหน่งวิธีแบบสัมพัทธ์
การควบคุมแบบเส้นทางวิธีแบบสัมพัทธ์ุ / วิธีแบบสัมบูรณ์
ช่วงการกำหนดตำแหน่งวิธีแบบสัมบูรณ์· -214,748,364.8 ถึง 214,748,364.7 µm
· -21,474.83648 ถึง 21,474.83647 นิ้ว
· 0 ถึง 359.99999 องศา
· -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 พัลส์
วิธีแบบสัมพัทธ์· -214,748,364.8 ถึง 214,748,364.7 µm
· -21,474.83648 ถึง 21,474.83647 นิ้ว
· -21,474.83648 ถึง 21,474.83647 องศา
· -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 พัลส์
การควบคุมสลับตำแหน่ง/ความเร็ว (โหมด INC) การควบคุมสลับความเร็ว/ตำแหน่ง· 0 ถึง 214,748,364.7 µm
· 0 ถึง 21,474.83647 นิ้ว
· 0 ถึง 21,474.83647 องศา
· 0 ถึง 2,147,483,647 พัลส์
การควบคุมสลับตำแหน่ง/ความเร็ว (โหมด ABS)· 0 ถึง 359.99999 องศา
คำสั่งความเร็ว0.01 ถึง 20,000,000.00 มม./นาที
0.001 ถึง 2,000,000.000 นิ้ว/นาที
0.001 ถึง 2,000,000.000 องศา/นาที
1 ถึง 4,000,000 พัลส์/วินาที
การประมวลผลการเร่งความเร็ว/การลดความเร็วการเร่งความเร็ว/การลดความเร็วสี่เหลี่ยมคางหมู, การเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว Sigmoid
เวลาการเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว1 ถึง 8,388,608 ms
สามารถตั้งรูปแบบการเร่งความเร็วได้ 4 แบบและการชะลอความเร็วได้ 4 แบบ
เวลาชะลอความเร็วและหยุดไว1 ถึง 8,388,608 ms
เวลาเริ่มต้นการควบคุมแนวเส้นตรง 1 แกน1.5 ms
การควบคุมความเร็ว 1 แกน1.5 ms
การควบคุมการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกน (ความเร็วชนิดผสม)1.5 ms
การควบคุมการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกน (ความเร็วแกนอ้างอิง)1.5 ms
การควบคุมการเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกน2.0 ms
การควบคุมความเร็ว 2 แกน1.5 ms
การควบคุมการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 3 แกน (ความเร็วชนิดผสม)1.7 ms
การควบคุมการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 3 แกน (ความเร็วแกนอ้างอิง)1.7 ms
การควบคุมการเคลื่อนที่แนวเฮลิคอล 3 แกน2.6 ms
การควบคุมความเร็ว 3 แกน1.7 ms
การควบคุมการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 4 แกน1.8 ms
การควบคุมความเร็ว 4 แกน1.8 ms
ปัจจัยในการเพิ่มเวลาเริ่มต้นหากตรงตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้ เวลาเริ่มต้นจะเพิ่มขึ้นตามที่ระบุด้านล่างดังนี้
· การเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว Sigmoid: 0.1 ms
· การทำงานแกนอื่น ๆ: 0.5 ms
· การควบคุมการกำหนดตำแหน่งต่อเนื่อง: 0.3 ms
· การควบคุมเส้นทางต่อเนื่อง: 0.3 ms
วิธีการเอาท์พุตพัลส์เอาท์พุต Differential
พัลส์เอาท์พุตสูงสุด4M พัลส์/วินาที
ระยะทางเชื่อมต่อสูงสุดระหว่างเซอร์โว10 m
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก—คอนเนคเตอร์ 40 พิน, ขั้วต่อทั่วไปของ Differential Driver
คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งานA6CON1, A6CON2, A6CON4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด)
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน0.62 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)90 mm
ความกว้าง (W)45 mm
ความลึก (D)95 mm
น้ำหนัก0.18 กก.
  • * ดูแคตตาล็อกสำหรับหมายเลขรุ่นที่อยู่นอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน