(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- PLC MELSEC iQ-F รุ่น FX5U จาก Mitsubishi electric
- CPU โมดูลมีฟังก์ชั่นที่ยอดเยี่ยมอยู่ภายในทำให้ตอบสนองต่อการควบคุมที่หลากหลายได้
- MELSEC iQ-F รุ่น FX5U มี CPU ที่มีความสามารถการประมวลผลความเร็วสูงถึง 34 ns
- FX5U ประกอบด้วย 12 บิท, 2 อนาล็อกโวลต์เทจอินพุต, 1 อนาล็อกโวลต์เทจเอาต์พุต
- ใช้ได้กับการเปิดความเร็วสูงถึง 20 μs และยอมรับได้ 200 kpps, เอาท์พุตแบบพัลส์ 4 แกน (ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต)
รูปภาพของ FX5U-32MR/DS
เอ็นจิ้นการดำเนินการตามลำดับซึ่งเป็นหัวใจของ MELSEC iQ-F เป็นเอ็นจิ้นการประมวลผลที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งสนับสนุนโปรแกรมที่มีโครงสร้างสนับสนุนการทำงานของหลายโปรแกรม, ภาษา ST, FB ฯลฯ
เมื่อใช้ I / OS/ ระบบปฏิบัติการ ระยะไกล (CC-Link, AnyWireASLINK หรือ Bitty Series) สามารถควบคุมได้สูงสุด 512 จุด
ด้วยการเชื่อมต่อ Motion ยูนิตอย่างง่าย การวางตำแหน่งที่เข้ากันได้กับ SSCNET III/H สามารถทำได้
คุณสามารถสร้างโปรแกรมรูปแบบตารางที่รวมการประมาณค่าเชิงเส้น การแทรกส่วนโค้งแบบ 2 แกน และการควบคุมวิถีแบบต่อเนื่องเพื่อวาดวิถีที่ราบรื่นได้อย่างง่ายดาย
มีอินพุตแบบอนาล็อก 2 ช่องและเอาท์พุตแบบอนาล็อก 1 ช่อง ทั้งแบบ 12 บิต
คุณไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรม ตราบใดที่มีการตั้งค่าพารามิเตอร์
สามารถตั้งค่าการปรับตัวเลข การปรับขนาดและเอาต์พุตคำเตือนได้โดยง่าย โดยการใช้พารามิเตอร์
พอร์ตสื่อสาร เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) รองรับ ระบบสื่อสาร ได้ถึง 8 การเชื่อมต่อบนเครือข่ายอนุญาตให้ การเชื่อมต่อสายไฟ กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนบุคคลจำนวนมาก นอกจากนี้ยังรองรับ งานซ่อมบำรุง ระยะไกลและ ระบบสื่อสาร SLMP อย่างราบรื่นด้วยอุปกรณ์โฮสต์ ฯลฯ
พอร์ตสื่อสาร RS-485 ในตัว ช่วยให้สามารถสื่อสารกับอินเวอร์เตอร์เอนกประสงค์ของ Mitsubishi ได้สูงสุด 16 เครื่องในระยะทางสูงสุด 50 ม. (อินเวอร์เตอร์สามารถควบคุมได้โดยใช้คำสั่งขั้นสูง 6 คำสั่ง)
นอกจากนี้ พอร์ตนี้ยังรองรับฟังก์ชัน MODBUS ซึ่งอนุญาตให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงสูงสุด 32 เครื่อง (รวมถึงอุปกรณ์หลัก) เช่น ซีเควนเซอร์ เซ็นเซอร์ และหน่วยควบคุมอุณหภูมิ
สล็อตเสียบการ์ด SD ในตัวมีประโยชน์เมื่ออัปเดตโปรแกรมหรือเมื่อผลิตอุปกรณ์จำนวนมาก
คุณจะสามารถบันทึกข้อมูลลงในการ์ด SD (ฟังก์ชันที่จะนำมาใช้ในอนาคต) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานะอุปกรณ์ สภาพการผลิต ฯลฯ ได้
MELSEC iQ-F ร่วมกับ CPU ความเร็วสูง สามารถสื่อสารบัสระบบความเร็วสูงได้ 1.5 k คำ/มิลลิวินาที (เร็วกว่าระดับที่ FX3U ทำได้ประมาณ 150 เท่า) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถสูงสุดแม้ในยามที่ฟังก์ชั่นอัจฉริยะกำลังสร้างการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก
ขณะนี้สวิตช์ RUN/STOP ได้เพิ่มฟังก์ชั่น RESET เข้ามา
ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเนื่องจากระบบสามารถเริ่มต้นใหม่ได้โดยไม่ต้องปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก
MELSEC iQ-F มีฟังก์ชั่นความปลอดภัย (รหัสผ่านไฟล์รหัสผ่านระยะไกลรหัสความปลอดภัย) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ โดยบุคคลที่สามที่ทำการเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย
คุณสามารถบันทึกโปรแกรมได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลนาฬิกาจะถูกบันทึกเป็นเวลา 10 วันโดยใช้ตัวเก็บประจุความจุสูง (ระยะเวลาที่กำหนดจะแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน)
วิธีการควบคุม | การดำเนินการซ้ำของโปรแกรมที่บันทึกไว้ | ||
---|---|---|---|
รูปแบบควบคุมอินพุต/เอาท์พุต | รูปแบบการรีเฟรช (อินพุต/เอาท์พุตแบบการเข้าถึงโดยตรงสามารถทำได้โดยการระบุอินพุต/เอาท์พุตแบบการเข้าถึงโดยตรง (DX, DY)) | ||
รายละเอียดจำเพาะของการเขียนโปรแกรม | ภาษาโปรแกรม | ไดอะแกรมแบบขั้นบันได (LD), ข้อความที่มีโครงสร้าง (ST), ไดอะแกรมบล็อคฟังก์ชั่น /ภาษาแบบขั้นบันได (FBD/LD) | |
ฟังก์ชั่นการเขียนโปรแกรมขยาย | ฟังก์ชั่นบล็อค (FB), บันไดที่มีโครงสร้าง, การเขียนโปรแกรมเลเบล (Local/Global) | ||
สแกนอย่างต่อเนื่อง | 0.2 ถึง 2,000 ms (สามารถ คลองเลื่อย ในช่วง 0.1 ms) | ||
การอินเตอร์รัพท์เป็นระยะ | 1 ถึง 60,000 มิลลิวินาที (สามารถตั้งค่าในช่วงเวลา 1 มิลลิวินาที) | ||
รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพของตัวจับเวลา | 100 ms, 10 ms, 1 ms | ||
การทำงานของโปรแกรม Capac |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต (จุด) | จำนวนอินพุต (จุด) | จำนวนเอาต์พุต (จุด) | ข้อมูล สเปค อินพุต | สเปคเอาท์พุท | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,347.00 ฿ 14,898.74 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 16 | 16 | DC24V sink/source | รีเลย์ | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุต DC, แผงขั้วต่อชนิดขันสกรู, อินพุตอนาล็อกในตัว: 2 ช่อง, เอาท์พุตอนาล็อกในตัว: 1 ช่อง, ตัวนับความเร็วสูงในตัว: สูงสุด 6 ช่อง 200 kHz+2 ช่อง 10 kHz, อีเทอร์เน็ตในตัว พอร์ต: 1 ช่อง, พอร์ต RS-485 ในตัว: 1 ช่อง | ||
฿ 23,408.00 ฿ 15,606.11 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 16 | 16 | DC24V sink/source | รีเลย์ | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต DC, ประเภทแผงขั้วต่อชนิดขันสกรู, อินพุตอนาล็อกในตัว: 2 ช่อง, เอาท์พุตอนาล็อกในตัว: 1 ช่อง, ตัวนับความเร็วสูงในตัว: สูงสุด 6 ช่อง 200 kHz+2 ช่อง 10 kHz, พอร์ตอีเทอร์เน็ตในตัว: 1 ช่อง, พอร์ต RS-485 ในตัว: 1 ช่อง | ||
฿ 22,347.00 ฿ 14,898.74 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 16 | 16 | DC24V sink/source | ทรานซิสเตอร์ (sink) | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุต DC, ประเภทแผงขั้วต่อชนิดขันสกรู, อินพุตอนาล็อกในตัว: 2 ช่อง, เอาท์พุตอนาล็อกในตัว: 1 ช่อง, ตัวนับความเร็วสูงในตัว: สูงสุด 6 ช่อง 200 kHz+2 ช่อง 10 kHz, การจัดตำแหน่งในตัว : สูงสุด 200 kHz 4 แกน, พอร์ตอีเทอร์เน็ตในตัว: 1 ช่อง, พอร์ต RS-485 ในตัว: 1 ช่อง | ||
฿ 22,347.00 ฿ 14,898.74 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 16 | 16 | DC24V sink/source | ทรานซิสเตอร์ (Source) | แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุต DC, ประเภทแผงขั้วต่อชนิดขันสกรู, อินพุตอนาล็อกในตัว: 2 ช่อง, เอาท์พุตอนาล็อกในตัว: 1 ช่อง, ตัวนับความเร็วสูงในตัว: สูงสุด 6 ช่อง 200 kHz+2 ช่อง 10 kHz, การจัดตำแหน่งในตัว : สูงสุด 200 kHz 4 แกน, พอร์ตอีเทอร์เน็ตในตัว: 1 ช่อง, พอร์ต RS-485 ในตัว: 1 ช่อง | ||
฿ 23,408.00 ฿ 15,606.11 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 16 | 16 | DC24V sink/source | ทรานซิสเตอร์ (sink) | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต DC, ประเภทแผงขั้วต่อชนิดขันสกรู, อินพุตอนาล็อกในตัว: 2 ช่อง, เอาท์พุตอนาล็อกในตัว: 1 ช่อง, ตัวนับความเร็วสูงในตัว: สูงสุด 6 ช่อง 200 kHz+2 ช่อง 10 kHz, การจัดตำแหน่งในตัว : สูงสุด 200 kHz 4 แกน, พอร์ตอีเทอร์เน็ตในตัว: 1 ช่อง, พอร์ต RS-485 ในตัว: 1 ช่อง | ||
฿ 23,408.00 ฿ 15,606.11 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | 16 | 16 | DC24V sink/source | ทรานซิสเตอร์ (Source) | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต DC, ประเภทแผงขั้วต่อชนิดขันสกรู, อินพุตอนาล็อกในตัว: 2 ช่อง, เอาท์พุตอนาล็อกในตัว: 1 ช่อง, ตัวนับความเร็วสูงในตัว: สูงสุด 6 ช่อง 200 kHz+2 ช่อง 10 kHz, การจัดตำแหน่งในตัว : สูงสุด 200 kHz 4 แกน, พอร์ตอีเทอร์เน็ตในตัว: 1 ช่อง, พอร์ต RS-485 ในตัว: 1 ช่อง | ||
฿ 35,337.00 ฿ 23,559.18 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 64 | 32 | 32 | Sink / Source DC 24 V | รีเลย์ | - | ||
฿ 33,643.00 ฿ 22,429.79 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 64 | 32 | 32 | DC24V sink/source | รีเลย์ | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต DC, ประเภทแผงขั้วต่อชนิดขันสกรู, อินพุตอนาล็อกในตัว: 2 ช่อง, เอาท์พุตอนาล็อกในตัว: 1 ช่อง, ตัวนับความเร็วสูงในตัว: สูงสุด 8 ช่อง 200 kHz, พอร์ตอีเทอร์เน็ตในตัว: 1 ช่อง พอร์ต RS-485 ในตัว: 1 ช่อง | ||
฿ 35,337.00 ฿ 23,559.18 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 64 | 32 | 32 | Sink / Source DC 24 V | ทรานซิสเตอร์ (sink) | - | ||
฿ 32,767.00 ฿ 22,429.01 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 64 | 32 | 32 | DC24V sink/source | ทรานซิสเตอร์ (sink) | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต DC, ประเภทแผงขั้วต่อชนิดขันสกรู, อินพุตอนาล็อกในตัว: 2 ช่อง,เอาท์พุตอนาล็อกในตัว: 1 ช่อง, ตัวนับความเร็วสูงในตัว: สูงสุด 8 ช่อง 200 กิโลเฮิร์ตซ์, การวางตำแหน่งในตัว: สูงสุด 200 khz 4 แกน, พอร์ตอีเทอร์เน็ตใตัว: 1 ช่อง, พอร์ต RS-485 ในตัว: 1 ช่อง | ||
฿ 33,643.00 ฿ 22,429.79 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 64 | 32 | 32 | DC24V sink/source | ทรานซิสเตอร์ (Source) | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต DC, ประเภทแผงขั้วต่อชนิดขันสกรู, อินพุตอนาล็อกในตัว: 2 ช่อง,เอาท์พุตอนาล็อกในตัว: 1 ช่อง, ตัวนับความเร็วสูงในตัว: สูงสุด 8 ช่อง 200 กิโลเฮิร์ตซ์, การวางตำแหน่งในตัว: สูงสุด 200 khz 4 แกน, พอร์ตอีเทอร์เน็ตใตัว: 1 ช่อง, พอร์ต RS-485 ในตัว: 1 ช่อง | ||
฿ 38,918.00 ฿ 25,946.63 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 40 | 40 | Sink / Source DC 24 V | รีเลย์ | - | ||
฿ 35,400.00 ฿ 23,601.18 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 40 | 40 | DC24V sink/source | รีเลย์ | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต DC, ประเภทแผงขั้วต่อชนิดขันสกรู, อินพุตอนาล็อกในตัว: 2 ช่อง, เอาท์พุตอนาล็อกในตัว: 1 ช่อง, ตัวนับความเร็วสูงในตัว: สูงสุด 8 ช่อง 200 kHz, พอร์ตอีเทอร์เน็ตในตัว: 1 ช่อง พอร์ต RS-485 ในตัว: 1 ช่อง | ||
฿ 38,918.00 ฿ 25,946.63 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 29 วัน | 80 | 40 | 40 | Sink / Source DC 24 V | ทรานซิสเตอร์ (sink) | - | ||
฿ 41,515.00 ฿ 27,678.05 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 29 วัน | 80 | 40 | 40 | Sink / Source DC 24 V | ทรานซิสเตอร์ (Source) | - | ||
฿ 35,400.00 ฿ 23,601.18 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 40 | 40 | DC24V sink/source | ทรานซิสเตอร์ (sink) | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต DC, ประเภทแผงขั้วต่อชนิดขันสกรู, อินพุตอนาล็อกในตัว: 2 ช่อง,เอาท์พุตอนาล็อกในตัว: 1 ช่อง, ตัวนับความเร็วสูงในตัว: สูงสุด 8 ช่อง 200 กิโลเฮิร์ตซ์, การวางตำแหน่งในตัว: สูงสุด 200 khz 4 แกน, พอร์ตอีเทอร์เน็ตใตัว: 1 ช่อง, พอร์ต RS-485 ในตัว: 1 ช่อง | ||
฿ 35,400.00 ฿ 23,601.18 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 29 วัน | 80 | 40 | 40 | DC24V sink/source | ทรานซิสเตอร์ (Source) | แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต DC, ประเภทแผงขั้วต่อชนิดขันสกรู, อินพุตอนาล็อกในตัว: 2 ช่อง,เอาท์พุตอนาล็อกในตัว: 1 ช่อง, ตัวนับความเร็วสูงในตัว: สูงสุด 8 ช่อง 200 กิโลเฮิร์ตซ์, การวางตำแหน่งในตัว: สูงสุด 200 khz 4 แกน, พอร์ตอีเทอร์เน็ตใตัว: 1 ช่อง, พอร์ต RS-485 ในตัว: 1 ช่อง |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | แบบสแตนด์อโลน | UL | ○ | มาตรฐาน UL, CUL | ○ |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน KC | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง