PLC ซีเควนเซอร์ CPU ซีรีส์ MELSEC iQ-F FX5UC

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - PLC MELSEC iQ-F รุ่น FX5UC จาก Mitsubishi electric
    - ประหยัดพื้นที่ได้โดยกำจัดเทอร์มินอลบล็อกออกไป
    - ข้อมูลของอุปกรณ์สามารถแชร์ได้ด้วยพารามิเตอร์ง่ายๆ ดังนั้นจึงสามารถลดแรงงานในการเขียนโปรแกรมได้
    - ตรวจสอบสถานะของระบบได้จากระยะไกล
    - ป้องกันข้อมูลถูกขโมย ดัดแปลง ทำงานผิดพลาด การดำเนินการผิดกฎหมายต่างๆ จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอณุญาติของบุคคลที่สามด้วยฟังก์ชั่นนิรภัย
    - สามารถบันทึกข้อมูลลง SD memory card ได้จากทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย

    สเปคซีเควนเซอร์ CPU ซีรีส์ MELSEC iQ-F FX5UC

    FX5UC-32MT/D

    รูปภาพของ FX5UC-32MT/D

    รูปภาพของ FX5UC-32MT/D

    • ประสิทธิภาพของ CPU/ หน่วยประมวลผล

    เอ็นจิ้นการดำเนินการตามลำดับซึ่งเป็นหัวใจของ MELSEC iQ-F เป็นเอ็นจิ้นการประมวลผลที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งสนับสนุนโปรแกรมที่มีโครงสร้างสนับสนุนการทำงานของหลายโปรแกรม, ภาษา ST, FB ฯลฯ

    • สเกลวัด อุปกรณ์ควบคุม : สูงสุด 512 จุด

    เมื่อใช้ I / OS/ ระบบปฏิบัติการ ระยะไกล (CC-Link, AnyWireASLINK หรือ Bitty Series) สามารถควบคุมได้สูงสุด 512 จุด

    • แบบฝัง-in การวางตำแหน่ง (200 แบบฝัง 4 แกน)

    มี ฟังก์ชั่น การวางตำแหน่ง ตามเอาต์พุตพัลส์จาก 4 แกน
    นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าตาราง และใช้คำสั่งที่ใช้สอดคล้องกับการหยุดชะงัก การดำเนินงานที่มีความเร็วแตกต่างกัน และฟังก์ชั่นการแก้ไขอย่างง่าย

    • ยูนิตการเคลื่อนที่อย่างง่ายสามารถเชื่อมต่อได้

    ด้วยการเชื่อมต่อ Motion ยูนิตอย่างง่าย การวางตำแหน่งที่เข้ากันได้กับ SSCNET III/H สามารถทำได้
    คุณสามารถสร้างโปรแกรมรูปแบบตารางที่รวมการประมาณค่าเชิงเส้น การแทรกส่วนโค้งแบบ 2 แกน และการควบคุมวิถีแบบต่อเนื่องได้ เพื่อวาดวิถีที่ราบรื่นได้อย่างง่ายดาย

    • พอร์ตเชื่อมต่อเครือข่ายอีเทอร์เน็ตในตัว

    พอร์ตสื่อสาร เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) รองรับ ระบบสื่อสาร ได้ถึง 8 การเชื่อมต่อบนเครือข่ายอนุญาตให้ การเชื่อมต่อสายไฟ กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนบุคคลจำนวนมาก นอกจากนี้ยังรองรับ งานซ่อมบำรุง ระยะไกลและ ระบบสื่อสาร SLMP อย่างราบรื่นด้วยอุปกรณ์โฮสต์ ฯลฯ

    • พอร์ตเชื่อมต่อ RS-485 (ที่มีฟังก์ชั่น MODBUS) ในตัว

    พอร์ตสื่อสาร RS-485 ในตัว ช่วยให้สามารถสื่อสารกับอินเวอร์เตอร์เอนกประสงค์ของ Mitsubishi ได้สูงสุด 16 เครื่องในระยะทางสูงสุด 50 ม. (อินเวอร์เตอร์สามารถควบคุมได้โดยใช้ 6 คำสั่ง)
    พอร์ตเชื่อมต่อ นี้ยังรองรับ ฟังก์ชั่น MODBUS ซึ่งอนุญาตให้ การเชื่อมต่อสายไฟ กับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้มากถึง 32 ชิ้น (รวมถึงอุปกรณ์หลัก) เช่นซีเควนเซอร์ เซนเซอร์ และ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ

    • สล็อตเสียบ SD Card ในตัว

    สล็อตเสียบการ์ด SD ในตัวมีประโยชน์เมื่ออัปเดตโปรแกรมหรือเมื่อผลิตอุปกรณ์จำนวนมาก
    คุณจะสามารถบันทึกข้อมูลลงในการ์ด SD (ฟังก์ชันที่จะนำมาใช้ในอนาคต) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานะอุปกรณ์ สภาพการผลิต ฯลฯ ได้

    • ระบบสื่อสารต่อเชื่อมแบบบัสความเร็วสูง

    MELSEC iQ-F ร่วมกับ CPU ความเร็วสูง สามารถสื่อสารด้วยบัสระบบความเร็วสูงที่ 1.5k คำ/มิลลิวินาที (เร็วกว่าระดับที่ทำได้ด้วย FX3U ประมาณ 150 เท่า) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถสูงสุดแม้ในยามที่ฟังก์ชั่นอัจฉริยะกำลังสร้างการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก

    • สวิตช์ RUN/STOP/RESET

    ขณะนี้สวิตช์ RUN/STOP ได้เพิ่มฟังก์ชั่น RESET เข้ามา
    ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาเนื่องจากระบบสามารถเริ่มต้นใหม่ได้โดยไม่ต้องปิดการจ่ายไฟหลัก

    • ระบบรักษาความปลอดภัย

    MELSEC iQ-F มีฟังก์ชั่นความปลอดภัย (รหัสผ่านไฟล์รหัสผ่านระยะไกลรหัสความปลอดภัย) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ โดยบุคคลที่สามที่ทำการเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย

    • ไม่มีแบตเตอรี่ ไม่มีการซ่อมบำรุง

    คุณสามารถบันทึกโปรแกรมได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลนาฬิกาจะถูกบันทึกเป็นเวลา 10 วันโดยใช้ตัวเก็บประจุความจุสูง (ระยะเวลาที่กำหนดจะแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน)

    • * คุณสามารถใช้ชุดแบตเตอรี่เสริมเพื่อบันทึก (สลักล็อค) ข้อมูลนาฬิกาและหน่วยความจำของอุปกรณ์ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องได้

    คุณสมบัติ FX5UC-32MT/D

    วิธีการควบคุมการดำเนินการซ้ำของโปรแกรมที่บันทึกไว้
    รูปแบบควบคุมอินพุต/เอาท์พุตรูปแบบการรีเฟรช
    (อินพุต/เอาท์พุตแบบการเข้าถึงโดยตรงสามารถทำได้โดยการระบุอินพุต/เอาท์พุตแบบการเข้าถึงโดยตรง (DX, DY))
    รายละเอียดจำเพาะของการเขียนโปรแกรมภาษาโปรแกรมไดอะแกรมแบบขั้นบันได (LD), ข้อความที่มีโครงสร้าง (ST), ไดอะแกรมบล็อคฟังก์ชั่น /ภาษาแบบขั้นบันได (FBD/LD)
    ฟังก์ชั่นการเขียนโปรแกรมขยายฟังก์ชั่นบล็อค (FB), บันไดที่มีโครงสร้าง, การเขียนโปรแกรมเลเบล (Local/Global)
    สแกนอย่างต่อเนื่อง0.2 ถึง 2,000 ms (สามารถ คลองเลื่อย ในช่วง 0.1 ms)
    การอินเตอร์รัพท์เป็นระยะ1 ถึง 60,000 ms (สามารถ คลองเลื่อย ในช่วงเวลา 1 ms)
    รายละเอียดจำเพาะของประสิทธิภาพการจับเวลา100 ms, 10 ms, 1 ms
    ความสามารถในการประมวลผลโปรแกรม32 ชิ้น
    ความจุไฟล์ FB16 ตะไบ (รวม ไฟล์ ผู้ใช้สูงสุด 15 ตะไบ)
    รายละเอียดจำเพาะของการปฏิบัติงานประเภทการดำเนินการประเภทสแตนด์บาย, ประเภทการดำเนินการเริ่มต้น, ประเภทการดำเนินการสแกน, ประเภทการดำเนินการตามระยะเวลา, ประเภทการดำเนินการเหตุการณ์
    ประเภทการอินเตอร์รัพท์ตัวจับเวลาการอินเตอร์รัพท์ภายใน อินเตอร์รัพท์อินพุต การเปรียบเทียบความเร็วสูง และการอินเตอร์รัพท์จับคู่ การอินเตอร์รัพท์จากยูนิต
    เวลาประมวลผลคำสั่งLD X034 ns
    MOV D0 D134 ns
    ความจุของหน่วยความจำความจุของโปรแกรม64k ขั้นตอน
    (128 KB, หน่วยความจำแฟลช)
    การ์ดหน่วยความจำ SDความ จุ เมมโมรี่การ์ด (การ์ด เมมโมรี่การ์ด SD / SDHC: สูงสุด 16 GB)
    หน่วยความจำอุปกรณ์/ฉลาก120 KB
    หน่วยความจำข้อมูล/ROM มาตรฐาน5 MB
    จำนวนการเขียนไปยังหน่วยความจำแฟลช (แฟลช ROM)สูงสุด 20,000 การเขียน
    ความจุไฟล์สูงสุดหน่วยความจำอุปกรณ์/ฉลาก1
    หน่วยความจำข้อมูลP: ความจุไฟล์โปรแกรม32 ชิ้น
    FB: ความจุไฟล์ FB16 ชิ้น
    การ์ดหน่วยความจำ SD2 GB511
    พื้นที่เก็บข้อมูลในโฟลเดอร์รูท
    4 GB, 8 GB, 16 GB65,534
    พื้นที่เก็บข้อมูลในโฟลเดอร์รูท
    ฟังก์ชั่นนาฬิกาข้อมูลที่แสดงปี, เดือน, วัน, ชั่วโมง, นาที, วินาที, วันในสัปดาห์ (ตรวจพบปีอธิกสุรทินโดยอัตโนมัติ)
    ความแม่นยำความแตกต่างรายเดือน± 45 วินาที / 25 ° C (TYP)
    จำนวนอินพุต/เอาท์พุต(1) จำนวนอินพุต/เอาท์พุต256 จุดหรือน้อยกว่า
    (2) จำนวนรีโมต I/O384 จุดหรือน้อยกว่า
    จุดรวมจาก (1) และ (2)512 จุดหรือน้อยกว่า
    การรักษาข้อมูลเมื่ออุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟขัดข้อง (ข้อมูลนาฬิกา)วิธีการเก็บรักษาตัวเก็บประจุขนาดใหญ่
    ข้อมูลนาฬิกาจะถูกเก็บไว้โดยใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เก็บไว้ใน ตัวเก็บประจุ ขนาดใหญ่ที่อยู่ในซีเควนเซอร์ ข้อมูลนาฬิกาไม่ถูกรักษาอย่างถูกต้องหากแรงดันไฟฟ้าของ ตัวเก็บประจุ ขนาดใหญ่ลดลง ใน สถานะ ชาร์จเต็มแล้ว (อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้ซีเควนเซอร์เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที) ข้อมูลสามารถจัดเก็บได้ 10 วันโดยใช้ ตัวเก็บประจุ (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25 ° C) ระยะเวลา เก็บรักษาโดยใช้ ตัวเก็บประจุ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการ อุณหภูมิใช้งาน โดยรอบ อุณหภูมิการ อุณหภูมิใช้งาน โดยรอบที่สูงขึ้นจะทำให้ ระยะเวลา การเก็บรักษาสั้นลง
    ระยะเวลาการรักษาข้อมูล10 วัน (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25 ° C)
    การรักษาข้อมูลเมื่ออุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟขัดข้อง (อุปกรณ์)ความสามารถในการรักษาข้อมูลเมื่ออุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟขัดข้องมากถึง 12k คำ
    อุปกรณ์ทั้งหมดในพื้นที่อุปกรณ์ (ความเร็วสูง) สามารถรักษาข้อมูลไว้ได้เมื่อไฟฟ้าดับ หากมีการใช้หน่วยแบตเตอรี่ อุปกรณ์ในพื้นที่อุปกรณ์ (มาตรฐาน) รักษาข้อมูลไว้ได้เช่นกัน
    จำนวนอุปกรณ์
    จำนวนอุปกรณ์ผู้ใช้รีเลย์อินพุต (X)Octal1,024 คะแนน
    จำนวนจุด X และ Y ที่กำหนดให้กับอินพุตและเอาท์พุต ไม่เกิน 256
    รีเลย์เอาท์พุต (Y)Octal1,024 คะแนน
    จำนวนจุด X และ Y ที่กำหนดให้กับอินพุตและเอาท์พุต ไม่เกิน 256
    รีเลย์ภายใน (M)ทศนิยม32,768 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์)
    สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์ภายในช่วงความจุหน่วยความจำของ CPU
    รีเลย์สลักล็อค (L)ทศนิยม32,768 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์)
    สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์ภายในช่วงความจุหน่วยความจำของ CPU
    รีเลย์ลิงค์ (B)เลขฐานสิบหก32,768 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์)
    สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์ภายในช่วงความจุหน่วยความจำของ CPU
    เครื่องบอกสัญญาณ (F)ทศนิยม32,768 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์)
    สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์ภายในช่วงความจุหน่วยความจำของ CPU
    รีเลย์ลิงค์พิเศษ (SB)เลขฐานสิบหก32,768 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์)
    สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์ภายในช่วงความจุหน่วยความจำของ CPU
    รีเลย์สเต็ป (S)ทศนิยม4,096 จุด (กำหนดตายตัว)
    จับเวลา (จับเวลา (T))ทศนิยม1,024 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์)
    สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์ภายในช่วงความจุหน่วยความจำของ CPU
    ตัวจับเวลาแบบรวมระบบ (ตัวจับเวลาแบบรวมระบบ (ST))ทศนิยม1,024 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์)
    สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์ภายในช่วงความจุหน่วยความจำของ CPU
    เครื่องนับ (เครื่องนับ (C))ทศนิยม1,024 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์)
    สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์ภายในช่วงความจุหน่วยความจำของ CPU
    เครื่องนับ (เครื่องนับ (LC))ทศนิยม1,024 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์)
    สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์ภายในช่วงความจุหน่วยความจำของ CPU
    ดาต้ารีจิสเตอร์ (D)ทศนิยม8,000 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพารามิเตอร์)
    ค่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพารามิเตอร์ภายในช่วงที่อนุญาตโดยอยู่ในความจุของหน่วยความจำ CPU ที่ติดตั้งมาในตัว
    ลิงค์รีจิสเตอร์ (W)เลขฐานสิบหก32,768 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์)
    สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์ภายในช่วงความจุหน่วยความจำของ CPU
    ลิงค์รีจิสเตอร์พิเศษ (SW)เลขฐานสิบหก32,768 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์)
    สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์ภายในช่วงความจุหน่วยความจำของ CPU
    จำนวนอุปกรณ์ระบบรีเลย์พิเศษ (SM)ทศนิยม10,000 จุด (กำหนดตายตัว)
    รีจิสเตอร์พิเศษ (SD)ทศนิยม12,000 จุด (กำหนดตายตัว)
    อุปกรณ์เข้าถึงหน่วยอุปกรณ์หน่วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะทศนิยม65,536 คะแนน (ระบุโดย U □¥ G □)
    จำนวนของอินเด็กซ์รีจิสเตอร์อินเด็กซ์รีจิสเตอร์ (Z)ทศนิยม24 คะแนน
    ลงทะเบียนดัชนี (Z) และลงทะเบียนดัชนียาว (LZ) คลองเลื่อย 24 คำหรือน้อยกว่า
    อินเด็กซ์รีจิสเตอร์แบบยาว (LZ)ทศนิยม12 คะแนน
    ลงทะเบียนดัชนี (Z) และลงทะเบียนดัชนียาว (LZ) คลองเลื่อย 24 คำหรือน้อยกว่า
    จำนวนของรีจิสเตอร์ไฟล์รีจิสเตอร์ไฟล์ (R)ทศนิยม32,768 จุด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์)
    สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้พารามิเตอร์ภายในช่วงความจุหน่วยความจำของ CPU
    จำนวน NestingNesting (N)ทศนิยม15 จุด (กำหนดตายตัว)
    จำนวนพอยน์เตอร์ตัวชี้ (P)ทศนิยม4,096 จุด
    ตัวชี้การอินเตอร์รัพท์ (I)ทศนิยม178 จุด (กำหนดตายตัว)
    อื่น ๆทศนิยมคงที่ (K)ลงนาม16 บิต: -32,768 ถึง +32767
    32 บิต: -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647
    ไม่ได้ลงนาม16 บิต: 0 ถึง 65,535
    32 บิต: 0 ถึง 4,294,967,295
    เลขฐานสิบหกค่าคงที่ (H)16 บิต: 0 ถึง FFFF
    32 บิต: 0 ถึง FFFFFFFF
    ค่าคงที่จริง (E)ความละเอียดสูงหนึ่งเท่าE-3.40,282,347+38 ถึง E-1.17,549,435-38, 0, E1.17,549,435-38 ถึง E3.40,282,347+38
    สตริงอักขระเปลี่ยนรหัส JIS สูงสุด 255 อักขระไบต์เดียว (256 อักขระรวมทั้ง NULL)
    สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย
    แรงดันไฟเลี้ยง24 V DC
    ช่วงความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า+20%, -15%
    ระยะเวลาไฟดับชั่วขณะที่อนุญาตการทำงานจะดำเนินต่อไปหลังจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับชั่วขณะ 5 ms หรือน้อยกว่า
    ฟิวส์แหล่งจ่ายไฟ125 V 3.15 A Time Lag ฟิวส์
    กระแสพุ่งเข้าสูงสุด 35 A สำหรับ 0.5 ms หรือน้อยกว่า/24 V DC
    การใช้พลังงาน5 W / 24 V DC [30 W / 24 V DC + 20%, -15%]
    ค่านี้ถือว่าหน่วย CPU ถูกใช้เพียงยูนิตเดียว
    ค่าใน [ ] ถือว่าการกำหนดค่าตามการเชื่อมต่อสูงสุดที่อนุญาตไปยังหน่วย CPU
    (ไม่รวมแหล่งจ่ายไฟ DC 24V ภายนอกสำหรับอุปกรณ์ต่อขยาย)
    แหล่งจ่ายไฟ DC 5V720 มิลลิแอมป์
    ความจุอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ DC 24V500 mA
    รายละเอียดจำเพาะของอินพุต
    จำนวนจุดอินพุต16 จุด
    รูปแบบการเชื่อมต่ออินพุตคอนเนคเตอร์
    รูปแบบอินพุตSink
    แรงดันสัญญาณอินพุต24 V DC +20%, -15%
    กระแสไฟสัญญาณอินพุตX000 ถึง X0175.3 mA / 24 V DC
    อิมพีแดนซ์ของอินพุตX000 ถึง X0174.3 กิโลโอห์ม
    การตรวจจับกระแสไฟฟ้าอินพุต ONX000 ถึง X0173.5 mA ขึ้นไป
    การตรวจจับกระแสไฟฟ้าอินพุต OFF1.5 mA หรือน้อยกว่า
    ความถี่อินพุตที่ตอบสนองX000 ถึง X005200 กิโลเฮิร์ตซ์
    โปรดดูคู่มือผู้ใช้ MELSEC iQ-F FX5UC (ฮาร์ดแวร์) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าพัลส์ของความถี่ตอบสนองระหว่าง 50 kHz ถึง 200 kHz
    X006 ถึง X01710 kHz
    เวลาตอบสนองอินพุต (ตัวกรองหน่วงเวลา H/W)X000 ถึง X005เปิด: 2.5 μsหรือน้อยกว่า
    ปิด: 2.5 μsหรือน้อยกว่า
    X006 ถึง X017เปิด: 30 μsหรือน้อยกว่า
    ปิด: 50 μsหรือน้อยกว่า
    เวลาตอบสนองของอินพุต (ค่าการตั้งค่าตัวกรองดิจิตอล)ไม่มี 10 μs, 50 μs, 0.1 ms, 0.2 ms, 0.4 ms, 0.6 ms, 1 ms, 5 ms, 10 ms (ค่าเริ่มต้น), 20 ms, 70 ms
    หากสภาพแวดล้อมในการใช้งานมีสัญญาณรบกวนมาก ให้ตั้งตัวกรองดิจิตอล
    รูปแบบสัญญาณอินพุตอินพุตหน้าสัมผัสไม่มีแรงดัน
    ทรานซิสเตอร์เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN
    ฉนวนกันความร้อนวงจรอินพุตฉนวนกันความร้อนโฟโต้คัปเปลอร์
    ไฟบอกสถานะการดำเนินการอินพุตLED จะสว่างขึ้นเมื่ออินพุตเปิด (DISP สวิตช์ ข้างใน)
    รายละเอียดจำเพาะของเอาท์พุต
    จำนวนเอาท์พุต16 จุด
    รูปแบบการเชื่อมต่อสายไฟเอาท์พุตคอนเนคเตอร์
    ประเภท/รูปแบบ เอาต์พุตทรานซิสเตอร์/ซิงก์ เอาต์พุต
    แหล่งพาวเวอร์ซัพพลายภายนอก5 ถึง 30 V DC
    โหลดสูงสุดY000 ถึง Y0030.3 A / จุด
    ดูกระแสโหลดทั้งหมดต่อคอมมอนที่ด้านล่าง
    เอาต์พุต 8 จุด / ทั่วไป: 0.8 A หรือน้อยกว่า
    (1.6 A หรือน้อยกว่าหากเชื่อมต่อขั้วทั่วไปสองขั้วภายนอก)
    Y004 หรือใหม่กว่า0.1 A / จุด
    ดูกระแสโหลดทั้งหมดต่อคอมมอนที่ด้านล่าง
    เอาต์พุต 8 จุด / ทั่วไป: 0.8 A หรือน้อยกว่า
    (1.6 A หรือน้อยกว่าหากเชื่อมต่อขั้วทั่วไปสองขั้วภายนอก)
    กระแสไฟรั่วขณะเปิด0.1 mA หรือน้อยกว่า/30 V DC
    แรงดันตกใน สถานะ เปิดY000 ถึง Y0031.0 V หรือน้อยกว่า
    Y004 หรือใหม่กว่า1.5 V หรือน้อยกว่า
    เวลาตอบสนองY000 ถึง Y0032.5 µs หรือน้อยกว่า / 10 mA หรือมากกว่า (5 ถึง 24V DC)
    Y004 หรือใหม่กว่า0.2 ms หรือน้อยกว่า/100 mA (24 V DC)
    ฉนวนกันความร้อนวงจรเอาท์พุตฉนวนกันความร้อนโฟโต้คัปเปลอร์
    ไฟบอกสถานะการทำงานของเอาท์พุตLED จะติดสว่างเมื่อ เอาต์พุต อยู่ (DISP สวิตช์ ออกด้านนอก)

    สเปค ฟังก์ชั่น FX5UC-32MT/D

    สแกนฟังก์ชั่นมอนิเตอร์ (การตั้งค่าตัวจับเวลา Watchdog)เวลาสแกนจะถูกตรวจสอบเพื่อตรวจจับฮาร์ดแวร์ของ CPU ยูนิตและข้อผิดพลาดของโปรแกรม
    ฟังก์ชั่นนาฬิกาฟังก์ชั่น นี้สามารถใช้สำหรับการจัดการเวลาที่เกี่ยวข้องกับการประทับวันที่ของประวัติความผิดพลาดและฟังก์ชั่น ระบบ อื่น ๆ
    เขียนรันไทม์การเปลี่ยนแปลงบล็อควงจรรันไทม์ส่วนที่แก้ไขบนหน้าจอแก้ไขขั้นบันไดของเครื่องมือวิศวกรรม จะถูกเขียนไปยัง CPU ยูนิตสำหรับแต่ละวงจร รายการแก้ไขที่ใช้กับหลายตำแหน่งสามารถเขียนลงใน CPU ยูนิตได้ทั้งหมดในคราวเดียว
    ฟังก์ชั่นการอินเตอร์รัพท์ฟังก์ชั่นการขัดจังหวะหลายรายการเมื่อโปรแกรมการอินเตอร์รัพท์ทำงาน หรือเกิดการอินเตอร์รัพท์เนื่องจากสาเหตุอื่นเกิดขึ้น ในกรณีนี้ โปรแกรมที่มีลำดับความสำคัญต่ำกว่าจะถูกอินเตอร์รัพท์และโปรแกรมที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่า ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการทำงาน จะเปิดใช้งานต่อไป
    ฟังก์ชั่นอุปกรณ์ควบคุม PIDอุปกรณ์ควบคุม PID ดำเนินการโดยใช้คำสั่งอุปกรณ์ควบคุม PID
    สแกนอย่างต่อเนื่องโปรแกรมทำงานซ้ำ ๆ ในขณะที่รักษาเวลาสแกนอย่างต่อเนื่อง
    การทำงานระยะไกลRUN/STOP จากระยะไกลขณะตั้งสวิตช์ RUN/STOP/RESET บน CPU ยูนิตไว้ที่ตำแหน่ง RUN CPU ยูนิตจะเปลี่ยนเป็นสถานะ RUN/STOP/PAUSE จากภายนอก
    PAUSE จากระยะไกลขณะตั้งสวิตช์ RUN/STOP/RESET บน CPU ยูนิตไว้ที่ตำแหน่ง RUN CPU ยูนิตจะเปลี่ยนเป็นสถานะ RUN/STOP/PAUSE จากภายนอก
    RESET จากระยะไกลเมื่อ CPU ยูนิตอยู่ในสถานะ STOP จะมีการดำเนินการภายนอกเพื่อรีเซ็ต CPU ยูนิต
    การตั้งค่าพื้นที่หน่วยความจำอุปกรณ์/ฉลากความจุของแต่ละหน่วยความจำอุปกรณ์/ฉลากได้รับการตั้งค่าแล้ว
    การตั้งค่าอุปกรณ์เริ่มต้นอุปกรณ์ที่ใช้โดยโปรแกรมได้รับการตั้งค่าโดยไม่ใช้โปรแกรม
    ฟังก์ชั่นสลักล็อคการตั้งค่า CPU ยูนิตสำหรับอุปกรณ์/ฉลากจะถูกรักษาข้อมูลไว้หลังจากไฟฟ้าดับ หรือแม้กระทั่งเมื่อปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
    ฟังก์ชั่นของการ์ดหน่วยความจำหยุดใช้การ์ดหน่วยความจำ SDแม้ว่าฟังก์ชันที่ใช้การ์ดหน่วยความจำ SD กำลังทำงานอยู่ ก็สามารถหยุดใช้การ์ดหน่วยความจำ SD ได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง
    การดำเนินการบูตไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ SD จะถูกโอนไปยังหน่วยความจำปลายทาง ซึ่งเป็นการถ่ายโอนที่กำหนดโดย CPU ยูนิตโดยอัตโนมัติเมื่อปิด CPU ยูนิตแล้วเปิดขึ้นใหม่หรือรีเซ็ต CPU ยูนิต
    การตั้งค่าการประมวลผลเซอร์วิสการเข้าถึงอุปกรณ์ / ฉลากจำนวนครั้งที่การประมวลผลเซอร์วิสการเข้าถึงอุปกรณ์ / ฉลากถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลสิ้นสุด ซึ่งกำหนดโดยพารามิเตอร์หนึ่ง
    ฟังก์ชั่น RASฟังก์ชั่นวินิจฉัยตนเองCPU ยูนิตจะวินิจฉัยตนเองเพื่อหาข้อผิดพลาด
    เกิดข้อผิดพลาดในการรีเซ็ตข้อผิดพลาดในปัจจุบันทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตในครั้งเดียว
    ฟังก์ชั่นระบบรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของลูกค้าที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือหน่วยระบบ FX5 ได้รับการปกป้องจากการโจรกรรม การปลอมแปลง การดำเนินการที่ผิดพลาด การดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ โดยบุคคลที่สามที่ทำการเข้าถึงอย่างผิดกฎหมาย
    ฟังก์ชั่นแบบฝัง I/Oฟังก์ชั่นตัวนับความเร็วสูงอินพุตไปยัง CPU ยูนิตสามารถใช้เพื่อดำเนินการตัวนับความเร็วสูง การวัดความกว้างพัลส์ อินเทอรัพท์อินพุต ตัวจับเวลาการอินเทอรัพท์ ตัวนับการอินเทอรัพท์ความเร็วสูง ฯลฯ
    ฟังก์ชั่นการวัดความกว้างของพัลส์อินพุตไปยัง CPU ยูนิตสามารถใช้เพื่อดำเนินการตัวนับความเร็วสูง การวัดความกว้างพัลส์ อินเทอรัพท์อินพุต ตัวจับเวลาการอินเทอรัพท์ ตัวนับการอินเทอรัพท์ความเร็วสูง ฯลฯ
    ฟังก์ชั่นอินเตอร์รัพท์อินพุตอินพุตไปยัง CPU ยูนิตสามารถใช้เพื่อดำเนินการตัวนับความเร็วสูง การวัดความกว้างพัลส์ อินเทอรัพท์อินพุต ตัวจับเวลาการอินเทอรัพท์ ตัวนับการอินเทอรัพท์ความเร็วสูง ฯลฯ
    ฟังก์ชั่นวงจร Timer Interruptอินพุตไปยัง CPU ยูนิตสามารถใช้เพื่อดำเนินการตัวนับความเร็วสูง การวัดความกว้างพัลส์ อินเทอรัพท์อินพุต ตัวจับเวลาการอินเทอรัพท์ ตัวนับการอินเทอรัพท์ความเร็วสูง ฯลฯ
    ฟังก์ชั่นอินเตอร์รัพท์เครื่องนับความเร็วสูงอินพุตไปยัง CPU ยูนิตสามารถใช้เพื่อดำเนินการตัวนับความเร็วสูง การวัดความกว้างพัลส์ อินเทอรัพท์อินพุต ตัวจับเวลาการอินเทอรัพท์ ตัวนับการอินเทอรัพท์ความเร็วสูง ฯลฯ
    ฟังก์ชั่น การวางตำแหน่ง แบบฝังสามารถใช้เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ จากยูนิต CPU/ หน่วยประมวลผล เพื่อดำเนินการ การวางตำแหน่ง ได้สูงสุด 4 แกน
    ฟังก์ชั่นเอาท์พุต PWMเอาต์พุตทรานซิสเตอร์จากหน่วย CPU สามารถใช้สร้างเอาต์พุต PWM ได้
    ฟังก์ชั่นเครือข่ายอีเทอร์เน็ตแบบติดตั้งในตัวฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับอีเทอร์เน็ต เช่น การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ MELSOFT และ GOT และการสื่อสารผ่านซ็อกเก็ต
    ฟังก์ชั่นระบบสื่อสารแบบอนุกรมฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบบอนุกรมเช่นการเชื่อมโยงอย่างง่าย ๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, โปรโตคอล MC, ฟังก์ชั่นการสื่อสารอินเวอร์เตอร์และการสื่อสารที่ไม่ได้ดำเนินการ
    ฟังก์ชั่นระบบสื่อสาร MODBUS RTUสามารถเชื่อมต่อสินค้าที่รองรับการใช้งาน MODBUS RTU สามารถใช้งานฟังก์ชั่น Master/Slave ได้

    สเปคทั่วไปของ FX5UC-32MT/D

    อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน-20 ถึง 55°C โดยไม่มีการเกิดเป็นน้ำแข็ง
    ขึ้นอยู่กับอินพุต/เอาต์พุตderating สำหรับรายละเอียดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ MELSEC iQ-F FX5UC (ฮาร์ดแวร์)
    0 ถึง 55°C สำหรับสินค้าที่ผลิตก่อนเดือนมิถุนายน 2016 สำหรับหน่วยฟังก์ชันอัจฉริยะ โปรดดูคู่มือสำหรับแต่ละสินค้า
    ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ต่อไปนี้ที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานที่ต่ำกว่า 0°C ได้:
    FX5-40SSC-S, FX5-CNV-BUS, FX5-CNV-BUSC, แบตเตอรี่ (FX3U-32BL), เมมโมรี่การ์ด SD (NZ1MEM-2GBSD, NZ1MEM-4GBSD, NZ1MEM-8GBSD, NZ1MEM-16GBSD, L1MEM-2GBSD, L1MEM-4GBSD), หน่วยขยาย FX3, หน่วยเทอร์มินอล, สายไฟ I/O (FX-16E-500CAB-S, FX-16E-□CAB, FX-16E-□CAB-R) สเปคอาจแตกต่างกันออกไปหากใช้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้งาน (ฮาร์ดแวร์) ของ MELSEC iQ-F FX5UC
    อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ-25 ถึง 75°C โดยไม่มีการเป็นน้ำแข็ง
    ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน5 ถึง 95% RH โดยไม่มีการควบแน่น
    หากใช้สินค้าในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงกะทันหันเนื่องจากการเปิด/ปิดของแผงควบคุม ฯลฯ การควบแน่นอาจเกิดขึ้นและทำให้เกิดไฟไหม้ ความล้มเหลวในการใช้งาน หรือการทำงานผิดปกติ ควรมีเครื่องปรับอากาศเพื่อลดความชื้นในอากาศเพื่อป้องกันการควบแน่น
    ความชื้นแวดล้อมในการจัดเก็บ5 ถึง 95% RH โดยไม่มีการควบแน่น
    ทนต่อการสั่นสะเทือนเมื่อติดตั้งกับรางปีกนก (DIN Rail)เครื่องวัดความถี่: 5 ถึง 8.4 เฮิร์ตซ์ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 1.75 มม. 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีต่อครั้ง)
    เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับ IEC61131-2
    เครื่องวัดความถี่: 8.4 ถึง 150 Hzการเร่งความเร็ว: 4.9 m / s 2 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีต่อครั้ง)
    เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับ IEC61131-2
    คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก147 m / s 2 เป็นระยะเวลา 11 ms สามครั้งในแต่ละทิศทางสองทิศทางของ X, Y และ Z ด้วยพัลส์ครึ่งไซน์
    เกณฑ์การตัดสินจะต้องสอดคล้องกับ IEC61131-2
    ต้านทานเสียงรบกวนผ่านเครื่องจำลองสัญญาณรบกวนที่มีแรงดันสัญญาณรบกวน 1,000 Vp-p ความกว้างของสัญญาณรบกวน 1 μsและ เครื่องวัดความถี่ 30 ถึง 100 Hz
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลาย (DC 24V) และขั้วต่อสายดิน500V AC เป็นเวลา 1 นาที
    ระหว่างขั้วต่ออินพุต (DC 24V) และขั้วต่อสายดิน500V AC เป็นเวลา 1 นาที
    ระหว่างขั้วต่อเอาท์พุต (ทรานซิสเตอร์) และขั้วต่อสายดิน500V AC เป็นเวลา 1 นาที
    ฉนวนไฟฟ้าระหว่างขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลาย (DC 24V) และขั้วต่อสายดิน10 MΩ หรือมากกว่าที่ 500V DC บนมิเตอร์วัดไฟความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
    ระหว่างขั้วต่ออินพุต (DC 24V) และขั้วต่อสายดิน10 MΩ หรือมากกว่าที่ 500V DC บนมิเตอร์วัดไฟความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
    ระหว่างขั้วต่อเอาท์พุต (ทรานซิสเตอร์) และขั้วต่อสายดิน10 MΩ หรือมากกว่าที่ 500V DC บนมิเตอร์วัดไฟความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
    สายดินการต่อสายดิน Class D (ความต้านทานของสายดิน: 100 Ω หรือน้อยกว่า)<ไม่มีสายดินร่วมกัน พร้อมระบบแม่เหล็กที่แข็งแกร่ง>
    <ข้อควรระวัง>
    ·จัดเตรียมสายดิน เฉพาะด้าน เมื่อทำได้ หากไม่สามารถจัดหาสายดิน เฉพาะด้าน ให้ใช้สายดินทั่วไป (ดูคู่มือสำหรับรายละเอียด)
    · จัดเตรียมขดลวดให้อยู่ใกล้กับซีเควนเซอร์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดความยาวของสายดิน
    บรรยากาศในการทำงานจะต้องไม่มีก๊าซการกัดกร่อนหรือก๊าซไวไฟและฝุ่นละอองไม่มาก
    ระดับความสูงในการใช้งาน0 ถึง 2,000 ม
    ไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความดันบรรยากาศหรือสูงกว่า
    อาจเกิดความล้มเหลวขึ้น
    ตำแหน่งการติดตั้งภายในแผงควบคุม
    หมวดแรงดันไฟฟ้าเกินครั้งที่สองหรือต่ำกว่า
    บ่งชี้จุด ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า สันนิษฐานว่าอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออยู่ระหว่างเครือข่าย ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า สาธารณะและ ระบบ กลไกใน โรงงาน ประเภทที่สองนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย จากสิ่งอำนวยความสะดวก ยึดอยู่กับที่ ที่ แรงดันไฟฟ้าต้านทานไฟกระชากของอุปกรณ์สูงถึง 300 V ในพิกัดคือ 2,500 V
    ระดับมลพิษ2 หรือต่ำกว่า
    ดัชนีระบุระดับของการสร้างวัสดุนำไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มลพิษระดับ 2 บ่งชี้ว่าจะสร้างสิ่งปนเปื้อนที่ไม่นำไฟฟ้าเท่านั้น อย่างไรก็ตามในสภาพแวดล้อมนี้การนำไฟฟ้าชั่วคราวอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการควบแน่นโดยไม่ได้ตั้งใจ
    Class อุปกรณ์Class 2
    • * โปรดดูหมายเลขรุ่นในแค็ตตาล็อกนอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน