(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
HMI รุ่น เรือธงสำหรับการใช้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง
คุณจะใช้เฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการจากข้อมูลขนาดใหญ่ที่กระจัดกระจายได้อย่างไร? SP5000 series มีสมาร์ทพอร์ทัลซึ่งเป็นหน้าต่างที่ จอแสดงผล ข้อมูลอย่างเหมาะสมที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้ข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็น สารละลาย ใหม่
รหัสสินค้า |
---|
PFXSP5B10 |
PFXSP5400WAD |
PFXSP5500TPD |
PFXSP5500WAD |
PFXSP5600TPD |
PFXSP5600WAD |
PFXSP5700TPD |
PFXSP5700TPDF0C |
PFXSP5700WCD |
PFXSP5800WCD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | หน้าจอมอนิเตอร์ | ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์ (นิ้ว) | ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | แสดงสี (สี) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ระบบ จอสัมผัส | ความละเอียด หน้าจอ จอสัมผัส | การใช้งาน แรม ,หน่วยความจำ | อนุกรม (COM2) | Backlight | รุ่น | แรงดันขาเข้า | ขีด จำกัด แรงดันขาเข้า | แสดงสี | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | การ์ด SD / SDHC | USB | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,750.00 ฿ 30,263.63 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | 131 | 188 | 35 | - | - | 64MB | RS-232C/422/485 | - | - | - | - | - | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ประเภท A, miniB | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 34,000.00 ฿ 27,999.00 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 7 | 800 × 600 (SVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 148.6 | 203.6 | 36 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | - | - | LED สีขาว | - | - | - | - | - | - | - | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 76,500.00 ฿ 62,997.75 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 10 | 800 × 600 (SVGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 241 | 315 | 67 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) (มัลติทัช) | 1024 x 1024 | - | - | LED สีขาว | - | - | - | - | - | - | ประเภท A, miniB | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 66,000.00 ฿ 54,351.00 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 10 | - | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 198.5 | 268.5 | 67 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | - | - | LED สีขาว | - | - | - | - | - | - | - | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 88,000.00 ฿ 72,468.00 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 12 | 1024 × 768 (XGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 315 | 241 | 67 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) (มัลติทัช) | 1024 x 1024 | - | - | LED สีขาว | - | - | - | - | - | - | ประเภท A, miniB | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 133,000.00 ฿ 109,525.50 | DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 12 | - | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 230.5 | 308.5 | 67 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) | 1024 x 1024 | - | - | LED สีขาว | - | - | - | - | - | - | - | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 98,000.00 ฿ 80,703.00 | PROFACE DISPLAY TOUCH PANEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | TFT | 15 | 1024 × 768 (XGA) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | 296 | 397 | 67 | ชนิดฟิล์มต้านทาน (อนาล็อก) (มัลติทัช) | 1024 x 1024 | - | - | LED สีขาว | - | - | - | - | - | - | ประเภท A, miniB | ทนต่อแรงดัน บรรยากาศ (สำหรับใช้ที่ระดับความสูง), ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันกระแทก, กันเสียง, ทนต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต | ||
฿ 316,871.43 ฿ 260,943.62 | PREMIUM DISPLAY (COATED) | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | TFT | 15 | 1024 × 768 (XGA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SP-5500TP | - | 10.8 ถึง 29.9 Vdc | 16 ล้านสี | - | - | - | ด้วยการ การเคลือบผิว ตามมาตรฐาน | ||
฿ 310,428.57 ฿ 255,637.93 | WIDE PREMIUM DISPLAY | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | TFT | 15 | - | - | - | - | - | - | 1366 x 768 (FWXGA) | - | - | - | - | 12 ถึง 24 Vdc | - | 16 ล้านสี | - | - | - | เซนเซอร์ ปรับความสว่างอัตโนมัติแบบ Wide DC ขนาด 15 นิ้ว (จอแสดงผลระดับพรีเมียม) | ||
฿ 243,657.14 ฿ 200,651.65 | WIDE DISPLAY SP5000 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | TFT | 19 | - | - | - | - | - | - | 1366 x 768 (FWXGA) | - | - | - | - | 12 ถึง 24 Vdc | - | 16 ล้านสี | - | - | - | เซนเซอร์ ปรับความสว่างอัตโนมัติแบบไวด์ DC 19 "(จอแสดงผลระดับพรีเมียม) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง