ออปชั่นเสริม, ซีรีส์ iQ-R

แบรนด์ :
MITSUBISHI
ข้อควรระวัง
- สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021
รายละเอียดสินค้า
อะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก DIN rail, ฐาน, ฐานต่อขยาย, มีฝาครอบเปล่าสำหรับสล็อต I/O จำหน่าย
รายละเอียดจำเพาะของฝาครอบเปล่า / อะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก DIN rail
RG60 (ฝาครอบเปล่า)

ลักษณะภายนอก RG60

Drawing ระบุขนาด RG60, หน่วย: มม.
| จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่ | 16 จุด (การกำหนด I/O: ไม่ได้ใช้ 16 จุด) (สามารถเปลี่ยนเป็น 0 จุด, 16 จุด, 32 จุด, 48 จุด, 64 จุด, 128 จุด, 256 จุด, 512 จุด หรือ 1,024 จุดได้โดยใช้พารามิเตอร์) | |
|---|---|---|
| ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 106 mm |
| ความกว้าง (W) | 27.8 mm | |
| ความลึก (D) | 110 mm | |
| มวล | 0.07 กก. | |
R6DIN1 (อะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก DIN rail)

ลักษณะภายนอกของ R6DIN1
รุ่นที่รองรับการใช้งาน
- R35B
- R38B
- R312B
- R65B
- R68B
- R612B
ราง DIN ที่รองรับการใช้งาน
- TH35-7.5Fe
- TH35-7.5Al
- TH35-15Fe