ปลั๊กพ่วงด้านหน้า / มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก / มีสวิตช์ / 1 ช่องเสียบ / สีขาว

แบรนด์ :
ELECOM

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ] ปลั๊กพ่วงไร้สายแบบมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ช่วยป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไฟกระชากกระทันหัน มีสวิตช์สำหรับใช้เปิดปิด ON / OFF

    [รายละเอียดสินค้า]
    · ปลั๊กพ่วงไร้สายแบบมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก มีสวิตช์สำหรับใช้เปิดปิด ON / OFF
    · ในตัวปลั๊กพ่วงมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประสิทธิภาพสูง ช่วยป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไฟกระชาก
    · ในตัวปลั๊กพ่วงมีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากประสิทธิภาพสูง (วาริสเตอร์) ที่มีแรงดันเสิร์จสูงสุด 2,500 V จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น PC อุปกรณ์ระบบภาพ / เสียง ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่า *แรงดันเสิร์จสูงสุด 2,500 V เป็นค่าตามมาตรฐาน IEC61000-4-5
    · ส่วนโคนของขาปลั๊กหุ้มปลอกฉนวน ป้องกันไฟไหม้ที่เกิดจากการสะสมของฝุ่น (Tracking Fire)
    · ทำจากยูเรียเรซิ่น ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดีเยี่ยม เมื่อเกิดความร้อนที่ตัวปลั๊กจึงไม่หลอมละลาย ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้จากไฟฟ้าได้
    · มีช่องเสียบที่ด้านล่าง
    · มีไฟ LED ที่จะสว่างขึ้นเมื่ออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากทำงาน
    · รูปทรงช่องเสียบที่บอดี้หลัก: 2 ขา
    · จำนวนช่องเสียบที่บอดี้หลัก: 1
    · สเปคปลั๊ก: 2 ขา
    · พิกัด: 125 V, 15 A, 1,500 W
    · สวิตช์: ✓
    · อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก: ✓
    · ปลั๊กหุ้มปลอกฉนวน: ✓
    · ไฟบอกสถานะเมื่อมีไฟ: ✓
    · สี: สีขาว
    · วัสดุ: บอดี้หลัก: ยูเรียเรซิ่น, ช่องเสียบ: ยูเรียเรซิ่น
    · ขนาดภายนอก: กว้าง 35 × ลึก 22.5 × สูง 70
    · น้ำหนัก: ประมาณ 61 ก.
    · ภูมิภาคสำหรับการใช้งาน: สินค้านี้ผลิตออกมาเพื่อใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น จึงไม่สามารถใช้นอกประเทศได้
    · กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ: ได้เครื่องหมาย PSE
    · ขนาดบรรจุภัณฑ์: กว้าง 72 มม. × ลึก 47 มม. × สูง 172 มม.
    ·น้ำหนักหีบห่อ: 0.07 กก
    · รหัส JAN: 4953103321601