1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สาย USB 3.1 / Gen 2 / Type A-C / ได้มาตรฐาน / เอาท์พุต 3 A / 1.0 ม. / สีดำ

USB CABLES

สาย USB 3.1 / Gen 2 / Type A-C / ได้มาตรฐาน / เอาท์พุต 3 A / 1.0 ม. / สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,750.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการสำหรับมาตรฐาน USB 3.1 "Certified Superspeed+ USB (USB 3.1)" พร้อมคอนเนคเตอร์ USB Type C มาตรฐานใหม่ สาย USB 3.1 ที่สามารถเชื่อมต่อ PC ที่มีพอร์ท USB Standard-A เข้ากับอุปกรณ์ที่มีพอร์ท USB Type C

[รายละเอียดสินค้า]
· สาย USB 3.1 ที่สามารถเชื่อมต่อ PC ที่มีพอร์ท USB Standard-A เข้ากับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีพอร์ท USB Type C
· ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการสำหรับมาตรฐาน USB 3.1 "Certified Superspeed+ USB (USB 3.1)"
· สามารถเสียบคอนเนคเตอร์ USB Type C มาตรฐานใหม่ได้โดยไม่คำนึงถึงการวางแนวด้านบนและด้านล่าง
· สามารถถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดถึง 10 Gbps
· สามารถจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดถึง 5 V, 3 A *ค่ากระแสไฟฟ้าที่จ่ายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่อง PC และอื่นๆ
· ใช้วัสดุไม่ลามไฟเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น
· ใช้สายหุ้มชีลด์สามชั้นเพื่อป้องกันการถูกสัญญาณภายนอกรบกวน
· ใช้พินชุบผิวทองซึ่งทนสนิมและลดการเสื่อมสลายของสัญญาณ
· รูปทรงคอนเนคเตอร์: USB 3.1 Standard-A ตัวผู้ - USB Type C ตัวผู้
รุ่นที่รองรับการใช้งาน: PC ที่มีพอร์ท USB Standard-A และอุปกรณ์ต่อพ่วง PC ที่มีพอร์ท USB Type C
· ความยาวของสาย: 1.0 ม. *รวมคอนเนคเตอร์
· ความหนาของสาย: 4.5 มม.
· มาตรฐาน: ได้รับการรับรองมาตรฐาน USB 3.1 อย่างเป็นทางการ
· อัตราการส่งข้อมูลที่รองรับ: สูงสุด 10 Gbps * ค่าในทางทฤษฎี
· การชุบผิวปลั๊ก: พินชุบผิวทอง
วิธีชิลด์: ชิลด์สามชั้น
· สายเคเบิลคู่บิดเกลียว (สายสื่อสาร): ใช่
· สี: สีดำ
· รูปแบบบรรจุภัณฑ์: กล่อง PET + กระดาษรอง
· ขนาดบรรจุภัณฑ์: กว้าง 72 มม. × ลึก 30 มม. × สูง 210 มม.
· น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 0.073 กก.
· รหัส JAN: 4953103481725

รหัสสินค้า
USB3-AC10NBK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,750.00

USB CABLES 1 ชิ้น 20 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน USB3-AC10NBK ในชุด สาย USB 3.1 / Gen 2 / Type A-C / ได้มาตรฐาน / เอาท์พุต 3 A / 1.0 ม. / สีดำ