หน่วย อุปกรณ์ Input/Output อนาล็อก FP0R

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หน่วย อนาล็อก FP0R ได้รับการปรับปรุงใหม่พร้อมประสิทธิภาพและ ฟังก์ชั่น ดีขึ้นอย่างมาก
[คุณสมบัติ]
· ความละเอียด สูง 14 บิต (ธรรมดาคือ 12 บิต)
ความละเอียด สูงขึ้น:12 บิต→ 14 บิต (อินพุต อนาล็อก เอาต์พุต) และ งานละเอียด สูงขึ้น:± 0.6% →± 0.2% (ที่ 25 ° C) ให้
การควบคุม อนาล็อก มี งานละเอียด สูงเช่น อุปกรณ์ควบคุม ความตึง และความเร็วในการม้วนสำหรับอุปกรณ์ม้วน ฟิล์ม เป็นต้น
·เป็นไปได้ที่จะสร้าง ระบบ หลาย ช่อง และปรับให้เหมาะสม
รองรับช่องสัญญาณเข้าสูงสุด 8 ช่องมีส่วนช่วยในการสร้างระบบหลายช่องทาง
·เข้ากันได้ง่ายกับรุ่นทั่วไป
มาพร้อมกับ รุ่น ทั่วไป - โหมด รองรับการใช้งาน ซึ่งสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโปรแกรม บันได
สามารถเปลี่ยนเป็น โหมด รองรับการใช้งาน รุ่น ทั่วไปด้วย ดิฟสวิทช์ และสามารถใช้งานได้ที่ ความละเอียด 12 บิต
·สามารถใช้กับ plcs อื่นที่ไม่ใช่ซีรีส์ FP0R
สามารถใช้เมื่อเชื่อมต่อกับซีรีส์FPΣ, FP-X และ FP-X0 ใด ๆ
* ภาพ ผลิตภัณฑ์ คือ AFP0RAD4