FP7 ยูนิตอินพุต / เอาท์พุต

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สามารถติดตั้ง I/O ตามจำนวนที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[คุณสมบัติ]
· มียูนิตอินพุต / เอาท์พุตผสมให้เลือก
ยูนิตอินพุต / เอาท์พุตผสมช่วยให้สามารถติดตั้ง I/O ตามจำนวนที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ PLC มีขนาดที่กะทัดรัดยิ่งขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
· ยูนิตเอาท์พุตทรานซิสเตอร์ที่มี 64 Point จะมี 8 Point ที่มีพิกัดกระแส 300 mA
ยูนิตเอาท์พุตทรานซิสเตอร์ที่มี 64 Point จะมี 8 Point ที่มีพิกัดกระแส 300 mA
สามารถขับไฟแสดงสถานะขนาดใหญ่ หน้าสัมผัสแม่เหล็กได้โดยตรง
· ต้านสัญญาณรบกวนได้โดยการปรับค่าคงที่อินพุต
มีเวลาตอบสนองให้เลือกได้แก่ 0.1 ms, 0.5 ms, 1.0 ms, 5.0 ms, 10.0 ms, 20.0 ms หรือ 70.0 ms ตามอุปกรณ์เอาท์พุตที่ใช้งาน
* สินค้าในภาพคือ AFP7X16DW