ยูนิตควบคุม FP-X0

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
PLC แบบใช้งานได้หลายแบบที่มีประสิทธิภาพต่อต้นทุนดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
1. ประสิทธิภาพ
· ความเร็วในการประมวลผลสูงมาก
สามารถประมวลผล 0 ถึง 3,000 ขั้นที่ความเร็วสูงพิเศษที่ 80ns / ขั้น (ชุดคำสั่ง ST) สำหรับ 3,001 ขั้นขึ้นไป ความเร็วในการประมวลผลคือ 580ns / ขั้น (สำหรับ L40 และ L60 เท่านั้น)
· ความจุของโปรแกรม
L14 และ L30: 2.5k ขั้น
L40 และ L60: 8k ขั้น
· จำนวนจุด I/O สูงสุด
ยูนิตควบคุม FP-X0 หนึ่งตัวสามารถเชื่อมต่อกับยูนิตขยายได้สูงสุด 3 ตัว
ด้วยเหตุนี้จำนวนจุด I/O สูงสุดคือ 150
นอกจากนี้ เมื่ออะแดปเตอร์ขยาย FP0 และเมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย FP0R ก็สามารถเพิ่มจำนวนจุดสูงสุดได้ถึง 216 จุด
(สำหรับ L40R, L40MR, L60R และ L60MR เท่านั้น)
2. เครือข่าย
· ช่องพอร์ตเชื่อมต่อสื่อสารสูงสุด 2 พอร์ต
พอร์ตเชื่อมต่อ RS232C มีอยู่ในตัวสินค้าหลัก L40MR และ L60MR มาพร้อมกับช่อง 2 ช่องนอกเหนือจากพอร์ตเชื่อมต่อ RS485
·· Modbus-RTU
สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ Modbus-RTU (ไบนารี) ที่มีมาตรฐานตามความนิยมทั่วโลก (ตัวควบคุมอุณหภูมิ, อินเวอร์เตอร์ ฯลฯ) โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
·ลิงค์ PLC
การใช้ L40MR หรือ L60MR ช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลบิต/คำระหว่างอุปกรณ์ PLC ได้สูงสุด 16 เครื่อง
·· ลิงค์คอมพิวเตอร์
สื่อสารได้อย่างง่ายดายด้วยอุปกรณ์ พานาโซนิค SUNX PLC โปรโตคอลเปิด "MEWTOCOL"- อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้
(จอแสดงผล, การประมวลผลภาพ, อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ, มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า ฯลฯ) โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
· ระบบสื่อสารแบบอนุกรม
สร้างและส่งคำสั่งตามโปรโตคอลการสื่อสารของอุปกรณ์พาร์ทเนอร์ เช่น เครื่องมือวัด, เครื่องอ่านบาร์โค้ด, RF-ID ฯลฯ
ยังสามารถส่งข้อมูลโดยไม่หยุดชะงัก
3. ไลน์อัพ
· ยูนิตควบคุม 6 ชนิด
L14R, L30R, L40R, L60R: รีเลย์ + ทรานซิสเตอร์, AC
L40MR, L60MR: รีเลย์ + ทรานซิสเตอร์, RS485, AC
· ยูนิตต่อขยาย (ใช้กับ FP-X): 11 ชนิด
(16 จุด) × (Ry, NPN หรือ PNP)
(30 จุด) × (Ry, NPN หรือ PNP) × (AC หรือ DC)
อินพุตยูนิตเฉพาะ E16X
เอาท์พุตยูนิตเฉพาะ E14YR
สามารถขยายได้เพิ่มเติมสูงสุด 3 ยูนิต
* สามารถเชื่อมต่อ E16X, E16T และ E16P เวอร์ชั่น 3 หรือใหม่กว่าได้ (มีการจำกัดจำนวนยูนิตเชื่อมต่อ)
· ชุดค่าผสม (จำนวนจุด I/O): 56 ชนิด
14 ถึง 150 คะแนน (ไม่รวมชุดค่าผสมที่มียูนิตขยาย FP0R)
● การวางตำแหน่ง / การทำงาน
· พัลส์เอาท์พุตแบบฝัง 2 แกน
L14 มีพัลส์เอาท์พุต 1 แกน และ L30 / L40 / L60 มีพัลส์เอาท์พุต 2 แกนมากับยูนิตควบคุม
ชนิด 2 แกนสามารถประมาณค่าเชิงเส้นได้ (เฉพาะรุ่น L40 และ L60)
· ฟังก์ชั่นอนาล็อกอินพุต
อินพุตอนาล็อกที่ใช้งานได้หลายแบบ (10 บิต, 2ch)
อินพุตแรงดันไฟฟ้า (0 ถึง 10 V) อินพุตเทอร์มิสเตอร์ และอินพุตปริมาณ
* สินค้าในภาพคือ FP-X0 L14R
PLC ใหม่ที่มีฟังก์ชันหลากหลายและประหยัด
ได้รับการรับรองจาก CE และ UKCA
CE: ยกเว้นบางรุ่น
UKCA: ยกเว้นบางรุ่น