PLC FP7 ยูนิต CPU

แบรนด์ :
PANASONIC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ขนาดกะทัดรัดและประสิทธิภาพ ระดับ สูงที่ดีที่สุดใน Class เครื่องวัดระดับน้ำ

    [คุณสมบัติ]
    ·ขยาย ฟังก์ชั่น ง่ายที่อินเทอร์เฟซเทปของยูนิตหลัก
    สามารถขยายฟังก์ชันได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนความกว้างเทป:การสื่อสารแบบอนุกรมและ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) RS232C / RS422 / RS485;
    คลองเลื่อย สำหรับ Input/Output อนาล็อก ต่างๆ
    · รองรับการใช้งาน กับการ์ด แรม ,หน่วยความจำ SD ความจุสูง (SDHC 32 GB)
    มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลการบันทึกจำนวนมาก* ไม่รวม AFP7CPS21
    · ประสิทธิภาพสูง
    สามารถใช้เวลาดำเนินการขั้นต่ำ 1 ms ที่ 60k / ขั้น และสแกนอย่างน้อย 20 μsหรือน้อยกว่าใช้ ระบบ ที่ทนทานต่อผลกระทบต่อความเร็วในการประมวลผล
    แม้จะมี ระบบสื่อสาร เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) บ่อยๆ
    ·พอร์ต ระบบสื่อสาร ทั้งหมดมี แบบมีฉนวน และปลอดภัย
    เชื่อมต่ออย่างปลอดภัยด้วยพอร์ต USB และ RS232C ที่ แบบมีฉนวน พร้อมกับพอร์ต RS422 / RS485 และ LAN
    ·เพิ่มฟังก์ชัน ระบบรักษาความปลอดภัย เครื่องวัดระดับน้ำ สูง (การเข้ารหัส)
    * เมื่อส่งออกไปยังประเทศจีนโปรดใช้ประเภท CPU/ หน่วยประมวลผล ไม่มี ฟังก์ชั่น การเข้ารหัส

    * ภาพ ผลิตภัณฑ์ คือ AFP7CPS41E