ที่ใส่แบตเตอรี่เซลล์ปุ่ม -CDH-400

แบรนด์ :
HIROSUGI-KEIKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    [พิกัดกระแสไฟฟ้า]1 ก
    [ความต้านทานหน้าสัมผัส]20 mΩหรือสูงกว่า (DC, 100 mA)
    [ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า]1,000 MΩขึ้นไป
    [ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน]-55 ° C ถึง + 105 ° c
    ชิ้นส่วน เรซิ่น
    [วัสดุ]PBT
    [ติดไฟ]UL94V-0 (วัสดุ)
    หน้าสัมผัส
    [วัสดุ]ทองเหลือง
    [การรักษา]ชุบ ดีบุก ( ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล )