เข็มขัดรัดสายไฟ (ความกว้าง 9.0 × 812 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางการผูกสูงสุด 243 มม.) แบบมาตรฐาน 50 ชิ้น

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • ควรใช้ในบ้าน ผลิตภัณฑ์ ไนล่อน จะแตกหักง่ายเมื่อแห้งและปริมาณน้ำลดลง ดังนั้นควรใช้โดยเร็วที่สุดหลังจากเปิด เมื่อเก็บหลังจากเปิดถุงควรปิดสนิท ผลิตภัณฑ์ ไนล่อน มักจะแข็งตัวในฤดูหนาว ดังนั้นควรกลับไปที่อุณหภูมิห้องก่อนใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เข็มขัดรัดสายไฟ แบบอเนกประสงค์เหมาะสำหรับการมัดรวมภายในอาคาร
[คุณสมบัติ]
·สี: ขาว
· กว้าง × ยาว × หนา : 9 × 812 × 1.9 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดในการเข้าเล่ม : 243 มม.
· ความทนต่อแรงดึง: 784 N.
· ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในร่ม: -40 ถึง +80 °C
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน UL
· สารหน่วงไฟ UL (94 V-2)
· วัสดุ: ไนล่อน 66.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับยึดและมัดสายเคเบิลภายในอาคาร

สเปค ของ เข็มขัดรัดสายไฟ แบบมาตรฐาน (ความกว้าง 9.0 × 812 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางการผูกสูงสุด 243 มม. [เส้นผ่านศูนย์กลาง 243 มม.]) 50 ชิ้น

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เข็มขัดรัดสายไฟ รุ่นมาตรฐาน

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เข็มขัดรัดสายไฟ รุ่นมาตรฐาน

  • * เมื่อขันแน่นแล้วไม่สามารถถอดออกโดยไม่ตัดได้
ภาพการใช้ เข็มขัดรัดสายไฟ รุ่นมาตรฐาน

ภาพการใช้ เข็มขัดรัดสายไฟ รุ่นมาตรฐาน

ประเภทของ เข็มขัดรัดสายไฟ: คุณสมบัติของ เข็มขัดรัดสายไฟ Tefzel

  • ใช้ เรซิ่น ฟลูออรีน "เทฟเซล" ซึ่งเป็นหนึ่งใน วัสดุ แข็งแรงที่สุดใน เรซิ่น
  • เข็มขัดรัดสายไฟ ที่ทนต่ออุณหภูมิสูง/ทน ทนความร้อน / ทนสารเคมี /ทนต่อรังสี/รังสีอัลตราไวโอเลต/ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยม

ข้อควรระวัง

  • * ควรใช้ในบ้าน.
  • * ผลิตภัณฑ์ ไนล่อน จะแตกง่ายเมื่อแห้งและปริมาณน้ำลดลง ดังนั้นควรใช้โดยเร็วที่สุดหลังจากเปิด
  • * เมื่อเก็บหลังเปิดใช้ควรปิดปากถุงให้สนิท
  • * ผลิตภัณฑ์ ไนล่อน มักจะแข็งตัวในฤดูหนาว ดังนั้นควรกลับไปที่อุณหภูมิห้องก่อนใช้งาน