ชุดอุปกรณ์สำหรับ 3M Kanto high-K term 2-EM (นอกอาคาร) CVT38/60SQ

ข้อควรระวัง
- วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
สินค้าที่จำหน่ายในขณะนี้อาจ แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคต ขึ้นอยู่กับความพร้อมในสต็อค
ผลิตภัณฑ์ที่ แบบแขวน คำสั่งซื้อแล้วจะไม่อยู่ใน สต๊อก อีกในเร็วๆ นี้
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับ UAS/UGS ได้ (ใช้ภายในอาคารเท่านั้น)
· จาระบี Shore A จาระบี (สารหล่อลื่น ) ถูกทาที่ด้านในของ ตัวเครื่อง เทอร์มินอล นอล ดังนั้นคุณจึงสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำให้มือหรือชิ้นส่วนสกปรก
· วัสดุ ยางซิลิโคน ใช้สำหรับ ตัวเครื่อง หลักของ เทอร์มินอล เพื่อให้การแทรกง่ายขึ้น
· ซีล โอริง ง แบบฝัง ที่ด้านล่างของ เทอร์มินอล ช่วยรักษาความแน่นหนา ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการกันน้ำเพิ่มเติม เช่น การติดเทป ที่ชั้นนอก
· ใช้ แคลมป์ยึด ป์กราวด์แบบไม่ต้องบัดกรี ทำให้ไม่จำเป็นต้อง ตะกั่วบัดกรี ขดลวด กราวด์
· เนื่องจาก ปลอดสารฮาโลเจน และ ปลอดสารตะกั่ว จึงใช้กับสายไฟอีโค่ได้ (สายไฟ EM-CET)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เทอร์มินอล สำหรับสายเคเบิล 6,600 V CVT, CVT (EE), EM-CET
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขนาด ตัวนำ สายไฟ รองรับการใช้งาน (แบบเหลี่ยม มม.): 38, 60
·ประเภท: สำหรับใช้กลางแจ้ง
· ผลิตภัณฑ์ นี้รองรับ อุปกรณ์สายไฟ เต้าเสียบ ไฟฟ้าแรงสูงโดย TEPCO co., ltd.
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน JCAA K1301 (หมายเลข 11001, หมายเลข 11002)
· ร่มแยกชิ้นส่วนสำหรับรุ่นใช้กลางแจ้งโดยมี พื้นที่หน้าตัด 100 แบบเหลี่ยม มม
·สำหรับใช้งานกลางแจ้ง
· JAN Code: 4549395304462
· รหัสของทรัสโก้: 795-9061
·น้ำหนัก: 3.1 กก
[คลองเลื่อย เนื้อหา / อุปกรณ์เสริม]
· ตัวเครื่อง เทอร์มินอล อล × 3 ( ชนิดมีขั้ว แยก ), ฝาครอบเทอร์มินอล ครอบเทอร์มินอล × 3, เทป ฉนวนมีกาวในตัว 3M ( เทป ติด) × 1 ม้วน (10 ม.), เทปกาวป้องกันไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้า 3M 13 × 1 ม้วน, แคลมป์ยึด ( มีผงสำหรับอุดรู) × 3, ลวดทองแดง ลวดทองแดงอบอ่อน × 1, แคลมป์รัดแยก × 3, บุชชิ่งยาง สำหรับอาน × 3, คลองเลื่อย สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย ยึด × 6