สายแบบคล้องคอ รุ่น Ultra-Low Profile สายยาว 15 ซม. คละแบบ (รวมสินค้า 5 ชิ้น)

แบรนด์ :
TRUSCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แถบ เมจิก/ตีนตุ๊กแก ได้
[คุณสมบัติ]
· เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก แบบสองด้านพร้อม ตะขอ พลาสติกด้านหนึ่งและห่วงทออีกด้านหนึ่ง (R)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดสายไฟ สาย HOSES ฯลฯ ชั่วคราวอย่างง่าย
สเปค of เมจิก/ตีนตุ๊กแก band, ultra- ขนาด, สายรัด, 15 cm. คละได้ (รวม 5 ชิ้น)

ผลิตภัณฑ์ ULTRA- สายรัด 15 ซม., สารพัน (5 ชิ้นรวม)
[สเปค / มาตรฐาน ]
- สำหรับใช้ภายในอาคาร
- แบบสองด้าน (แบบหล่อ + เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก)
- สี: คละ
- กว้าง × ยาว × หนา: 19 × 150 × 1 มม.
- ความทนต่อแรงดึง: 10 N
- เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสูงสุด: 35 mm
- วัสดุ โพลีโพรพีลีน (PP)
- พื้นผิว ห่วง : ไนล่อน
- น้ำหนัก / หน่วยน้ำหนัก: 3.5 g
- ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น
ดรออิ้งบอกขนาด ของ MKSH-1915-S
(หน่วย: มิลลิเมตร)

ดรออิ้งบอกขนาด ของ MKSH-1915-S
| - | A | B | C | D | E | F | ความหนา | น้ำหนัก | ปริมาณต่อถุง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | [มม.] (±1 มม.) | [มม.] (±0.2 มม.) | [กรัม/ถุง] | [ชิ้นส่วน ] | |||||
| MKSH-1915 ซีรีส์ | 19 | 12.5 | 150 | 16 | 4.2 | 13.3 | 1 | 3.5 | 5 |
แผ่น ข้อมูลสภาพแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ (สารเคมีในผลิตภัณฑ์)
| วัสดุ และสารเคมี | Part number | MKSH-1915-S | |
|---|---|---|---|
| วัสดุ/เคมีภัณฑ์ | เครื่องวัดระดับน้ำ จุดเทรสโฮลด์ ( เครื่องวัดระดับน้ำ การรายงาน ) | ||
| แร่ใยหินชนิดหนึ่ง | ตั้งใจเพิ่ม | - | |
| บางสีเอโซและสีเอโซ (แบบหล่อ): สิ่งทอและเครื่องหนังเฉพาะบทความ | เนื้อหาของผ้าหรือหนังสำเร็จรูปที่มีน้ำหนักเกิน 30 ppm (0.003%) | - | |
| สารประกอบแคดเมียม / แคดเมียม | เนื้อหาของ วัสดุ เนื้อเดียวกันต่อน้ำหนัก เกิน 1,000 ppm (0.1%) | - | |
| สารประกอบ สายนำไฟฟ้า / สายนำไฟฟ้า | เนื้อหาของ วัสดุ เนื้อเดียวกันต่อน้ำหนักเกิน 1,000 ppm (0.1%) และเนื้อหาต่อน้ำหนักเกิน 300 ppm (0.03%) ในชั้น หน้าสัมผัส บน พื้นผิว ของสายเคเบิลและสายไฟ (พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง/ การเคลือบ เทอร์โมพลาสติก พลาสติก) เนื้อหาของ สายนำไฟฟ้า น้ำหนักเกิน 40 ppm (0.004%) ในแบตเตอรี่ | - | |
| ปรอท / สารประกอบปรอท | เนื้อหาของการเติมโดยเจตนาหรือ วัสดุ เนื้อเดียวกันต่อน้ำหนักเกิน 1,000 ppm (0.1%) | - | |
| สารทำลายโอโซน | ตั้งใจเพิ่ม | - | |
| โพลีโบรมิเนต ไบฟีนิล (PBBs) | เนื้อหาของ วัสดุ เนื้อเดียวกันต่อน้ำหนักเกิน 1,000 ppm (0.1%) | - | |
| โพลีโบรมิเนตไดฟีนิลอีเทอร์ (PBDE) | เนื้อหาของ วัสดุ เนื้อเดียวกันต่อน้ำหนักเกิน 1,000 ppm (0.1%) | - | |
| โพลีคลอริเนต ไบฟีนิล และ พอลิคลอริเนต เทอร์ฟีนิล (PCB, PCT) | สำหรับ PCBs เพิ่มโดยเจตนา สำหรับ PCTs มากกว่า 0.005% โดยน้ำหนัก (50 ppm) ใน วัสดุ | - | |
| โพลิคลอริเนตแนพทาลีน (มากกว่า 3 อะตอมของคลอรีน) | ตั้งใจเพิ่ม | - | |
| สารกัมมันตภาพรังสี | ตั้งใจเพิ่ม | - | |
| พาราฟินคลอรีน โซ่ สั้นบางชนิด (C10-C13) | เนื้อหาของ วัสดุ เนื้อเดียวกันต่อน้ำหนักเกิน 1,000 ppm (0.1%) | - | |
| ไตรบิวทิลตินออกไซด์ (TBTO) | เพิ่มโดยเจตนาหรือสูงกว่า 0.1% โดยน้ำหนัก (1,000 ppm) ในบทความ | - | |
| ไตรบิวทิลตินบางชนิด (TBT), ไตรฟีนิลติน (TPT) | เติมโดยเจตนาหรือสูงกว่า 0.1% โดยน้ำหนัก (1,000 ppm) ใน วัสดุ เป็น องค์ประกอบ ดีบุก | - | |
- * เป้าหมายคือตัว ผลิตภัณฑ์ เอง ไม่รวมบรรจุภัณฑ์/ อุปกรณ์เสริม " - " แสดงว่าไม่มีอยู่
- * ค่า ของ เครื่องวัดระดับน้ำ เนื้อหาแสดงเป็น ppm โดยทั่วไปจะถูกแปลงเป็น 1,000 ppm = 0.1% โดยน้ำหนัก