ไฟกะพริบทำงานด้วยแบตเตอรี่ PFH-BT

แบรนด์ :
PATLITE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    มองเห็นได้ดีเยี่ยม "ไฟสัญญาณใช้แบตเตอรี่"
    สามารถสลับระหว่าง "แบบกะพริบ" และ "โหมดให้แสง" ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ใช้ เช่น ในอาคาร นอกอาคาร กลางวัน หรือกลางคืน ใช้แบตเตอรี่และแม่เหล็ก ทำให้สามารถติดตั้งได้ทุกที่

    [คุณสมบัติ]
    · มีสี 2 ชนิด: แดงและเหลือง
    · สามารถเปลี่ยนรูปแบบการกะพริบระหว่างกะพริบครั้งเดียวและกะพริบสองครั้ง
    · สามารถสลับระหว่างโหมดสว่างจ้าและโหมดประหยัดพลังงานที่ใช้งานได้ยาวนาน

    [รายละเอียดจำเพาะหลัก]
    · แหล่งพลังงาน: แบตเตอรี่ AA x 4 (ชนิดแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ / แบตเตอรี่นิกเกิลไฮโดรเจน)
    · อายุการใช้งานแบตเตอรี่: โหมดสว่างจ้า: 24 ชั่วโมง, โหมดประหยัดพลังงาน: 100 ชั่วโมง
    (* อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ สภาพการใช้งาน และสภาพแวดล้อม)
    · อุณหภูมิแวดล้อม/ความชื้นใช้งาน: -10°C ถึง 50°C, 90% RH หรือน้อยกว่า หลีกเลี่ยงการควบแน่น (ยกเว้นแบตเตอรี่)
    · ตำแหน่งการติดตั้ง / ทิศทาง: ในอาคาร/นอกอาคาร, ทิศทางด้านหน้า/ด้านข้าง
    · เกรดการป้องกัน: IP55 (ทิศทางด้านหน้า)
    · การส่องสว่างสูงสุด (ทั่วไป): สีแดง, 40 cd หรือมากกว่า / สีเหลือง 140 cd หรือมากกว่า