หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน สเตอริโอ "แกรนด์เบส"

แบรนด์ :
ELECOM

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ] ที่Ø10มม Etem (ELECOM Torus แม่เหล็ก) ชุดขับมอเตอร์ หูฟังสเตอริโอ "Grand Bass" ใช้กระดาษ WFC และแผ่นกันสั่นแบบ PU เพื่อให้ได้เสียงเบสที่หนักแน่นและหนักแน่น

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · "แกรนด์เบส" หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน Etem (ELECOM Torus แม่เหล็ก) ชุดขับมอเตอร์
    ·ด้วยการใช้ แม่เหล็ก นีโอดิเมียมขนาดใหญ่ผ่านวงจรแม่เหล็กชนิด แม่เหล็ก ภายนอก หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน สร้างเสียงเบสแบบไดนามิกและรอบด้าน
    ·กระดาษ WFC และ PU (วัสดุ) กระดาน
    ·การใช้วอยซ์ ขดลวด CCAW ที่ น้ำหนักเบา ช่วยเพิ่มการตอบสนองของการสั่นสะเทือนให้เสียงที่ชัดเจนขึ้นในช่วงที่กว้างขึ้น
    ·ใช้อะลูมิเนียมที่มีความแข็งสูงสำหรับตัวเรือนด้านหลังเพื่อ จำกัด การสั่นสะเทือนที่ไม่จำเป็นใด ๆ ที่เกิดจากแอกของคนขับและสร้างสัญญาณเสียง / เพลงจากแผ่นกันสั่นอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันก็ให้เสียงเบสที่กลมและสมบูรณ์
    ·โครงสร้างกึ่งเปิดถูกใช้โดยมีการเพิ่ม ท่อดักส์ ที่ด้านหน้าและด้านหลังของชุด ชุดขับมอเตอร์ ท่อดักส์ คุณสมบัติ ต้านทานการ ระบบระบายอากาศ ดีที่สุดเพื่อให้ ชนิดแผ่นเพลท สั่นสะเทือนทำงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นจึงให้เสียงที่ใสสะอาดอย่างท่วมท้น
    ·ใช้เอียร์บัดซึ่งสามารถปรับ ตำแหน่ง อุปกรณ์เสริม ตั้ง ได้ในทิศทางแนวลึกปรับปรุงทั้ง ซีล ( ฉนวนกันความร้อน เสียง) และการประกบเสียงเบส
    ·การเปลี่ยนแปลง ความแข็ง ภายในและภายนอกของเอียร์บัดทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นและความพอดีที่เหนือกว่า
    ·มีเอียร์บัดหลายแบบเพื่อให้คุณได้รับความพอดี รวม 4 ขนาด; ขนาด มาตรฐาน S, M และ L รวมถึงขนาด XS เพิ่มเติม
    ·มีสายไฟยาว 1.2 ม. สามารถจัดเก็บสายไฟได้อย่างเป็นระเบียบโดยใช้ที่เก็บสายไฟที่ให้มา
    ·ใช้ วัสดุ อีลาสโตเมอร์ ชนิดไม่พันกันที่ทนทานสูงสำหรับสายไฟ
    ·ปลั๊กอุดหูที่มีคุณสมบัติเป็น ฉนวนกันความร้อน เสียงที่ยอดเยี่ยมและพอดีกับหู คุณสมบัติเหล่านี้ไม่เพียงลดการรั่วไหลของเสียง แต่ยังช่วยให้แน่ใจว่าเสียงรอบข้างจะไม่รบกวนประสบการณ์การฟังของคุณ
    ·รวมกระเป๋า เฉพาะด้าน สำหรับจัดเก็บ หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน เมื่อไม่ใช้งานและสำหรับพกพาติดตัวไปได้ทุกที่
    · รุ่น: กึ่งเปิดชนิดอุดหู
    · ชุดขับมอเตอร์ ยูนิต: แบบไดนามิกø10มม
    · อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร: 16 Ω
    · ความ ไวต่อ ความดัน เสียง: 95 dB / mW
    ·อินพุตสูงสุด: 5 mW
    · แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำได้: 20 Hz ถึง 20 kHz
    ·สายไฟ: 1.2 ม. (ชนิด Y)
    ·ปลั๊ก: ø3.5มม., 3 ขั้ว, ปลั๊กขนาดเล็ก (ชนิด L)
    ·สี: แดง
    ·น้ำหนัก: ประมาณ 8 กรัม (ไม่รวมสายไฟ)
    · อุปกรณ์เสริม: เอียร์บัด (XS / S / M / L), ที่เก็บสายไฟ, กระเป๋า, คู่มือการใช้งาน
    ·ขนาดบรรจุภัณฑ์: 80 มม. (W) × 33 มม. (D) × 165 มม
    ·น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 0.12 กก
    · JAN Code: 4953103297326

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท