1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สาย สายไฟ USB 3.1 (type-c / type-c)

PC CABLE

สาย สายไฟ USB 3.1 (type-c / type-c)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,991.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]สาย สายไฟ USB 3.1 ที่ช่วยให้อุปกรณ์ที่มีขั้วต่อ USB-type เชื่อมต่อเข้าด้วยกันพร้อมกับตัวเชื่อมต่อ USB type-c มาตรฐาน ใหม่รับรอง ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน USB 3.1 ของแท้ (ได้รับการรับรอง superspeed + USB [USB 3.1])

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สาย สายไฟ USB 3.1 ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เช่นชิ้นที่มีพอร์ต USB-cใช้สำหรับจ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ชาร์จ) หรือถ่ายโอนข้อมูล
· ผลิตภัณฑ์ USB 3.1 ของแท้ที่ได้รับการรับรอง (superspeed ที่ได้รับการรับรอง + USB [USB3.1]
·ขั้วต่อ USB Type-c มาตรฐาน ใหม่อนุญาตให้เสียบสายเคเบิลโดยหงายหน้าขึ้นหรือลง
·รองรับ USB PD (อุปกรณ์แหล่งจ่าย-delivery)สามารถใช้เพื่อจ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่กระแสสูงถึง 20 V / 5 A * อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะต้อง อุปกรณ์รองรับท่อ ทำงานของ PD* กระแสไฟฟ้า ให้มาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นการใช้งาน PC
·เปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงพิเศษสูงสุด 10 gbps
·ใช้ สายสัญญาณดิจิตอล บางทำให้ ยืดหยุ่น และ มือจับ ได้ง่าย
·ทำโดยใช้ วัสดุ ความหน่วงไฟ เพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น
·ใช้ สายคอนโทรลมีชีลด์ สามชั้นเพื่อป้องกันสัญญาณจากสัญญาณรบกวนจากภายนอก
·คุณสมบัติหมุดชุบทองเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของสัญญาณอันเนื่องมาจากการเกิดสนิมและอื่น ๆ
·สามารถใช้เป็น สายไฟ ชาร์จสำหรับ MacBook pro (2016) และ MacBook (2015)(ยืนยันว่า MacBook สามารถชาร์จได้โดยใช้ หม้อแปลงกระแสสลับ มาพร้อมกับ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่).
· ชนิดของคอนเนคเตอร์:USB type-c เกลียวนอก / USB type-c เกลียวนอก
·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน:พีซีและอุปกรณ์ต่อพ่วง PC ติดตั้งขั้วต่อ USB-c
·ความยาว สายไฟ:0.5 ม. * รวม คอนเนคเตอร์
·ความหนาของ สายไฟ:4.6 มม
·มาตรฐาน:ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน USB 3.1 ของแท้
·ความเร็วการถ่ายโอนที่รองรับ:สูงสุด 10 Gbps * ค่า
· รองรับการใช้งาน การส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย:✓
· สเปค การชุบผิว ปลั๊ก:หมุดชุบทอง
·วิธีการป้องกัน:โล่กำบัง สามชั้น
·สายคู่บิดเกลียว (สายไฟ):✓
· สี: สีดำ
· แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์:กล่อง PET + ที่ใส่ กระดาษ
·ขนาดบรรจุภัณฑ์:72 มม. (กว้าง) × 30 มม. (D) × 210 มม
·น้ำหนักบรรจุภัณฑ์:0.065 กก
· JAN Code:4953103481633

รหัสสินค้า
USB3-CC5P05NBK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,991.67

PC CABLE 1 ชิ้น 20 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน USB3-CC5P05NBK ในชุด สาย สายไฟ USB 3.1 (type-c / type-c)