ไดรฟ์ DVD แบบพกพาสำหรับแท็บเล็ต Windows

แบรนด์ :
ELECOM

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ] ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไดรฟ์ DVD แบบพกพาที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายกับแท็บเล็ต Windows เนื่องจากมีอะแดปเตอร์ AC สายเคเบิล USB ยาว 1 ม., อะแดปเตอร์แปลง USB และอุปกรณ์ต่อพ่วง มาตรฐานอื่นๆ

    [รายละเอียดสินค้า]
    · สามารถจ่ายพลังงานจากอะแดปเตอร์ AC ที่มีมาให้หากไฟจาก Bus Power ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหากับแบตเตอรี่ของแท็บเล็ต Windows
    อะแดปเตอร์แปลง USB ที่ให้มาด้วย (Micro-B เป็น A) ช่วยขยายประเภทของพอร์ต USB ที่สามารถใช้ได้ รองรับ USB 3.0 Type-A, USB 2.0 Type-A, Micro-B USB 2.0 และ Micro-B USB 3.0 *คอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type-C ต้องใช้อะแดปเตอร์แปลง Type-C (แยกจำหน่าย)
    · สายเคเบิล USB สำหรับเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับแท็บเล็ต Windows มีความยาว 1 ม. เพื่อความคล่องตัว ช่วยให้คุณรับชมภาพยนตร์ได้อย่างสะดวกสบายบนแท็บเล็ต Windows
    ไดรฟ์ DVD มาพร้อมกับซอฟท์แวร์เล่น "PowerDVD 12 for DVD" และ ซอฟท์แวร์เบิร์น "Power2Go 8 for DVD" โดย CyberLink สามารถใช้เล่นแผ่น DVD ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด บันทึกที่มีการป้องกันจากการแพร่ภาพระบบดิจิทัลตามภูมิภาค และเนื้อหาอื่นๆ ยังสามารถใช้บันทึกและคัดลอกรูปภาพ บันทึกสำคัญ และข้อมูลอื่นๆ ได้
    ไดรฟ์ DVD ที่บางและน้ำหนักเบาเพียง 230 กรัมและใช้พื้นที่น้อยมาก เหมาะสำหรับใช้กับแท็บเล็ต Windows
    ไดรฟ์ออกแบบทันสมัยพร้อมการเคลือบผิวยางที่ให้เนื้อสัมผัสที่หรูหรา ด้วยการขัดเงาที่ป้องกันรอยขีดข่วน จึงสามารถพกพาติดตัวไปได้โดยไม่ต้องกังวลว่ามันจะเกิดรอยขีดข่วน
    รองรับสื่อ M-Disc ซึ่งให้อายุการเก็บถาวรที่ยาวนานยิ่งขึ้น ทำให้สามารถเก็บข้อมูลรูปภาพ เพลง และวิดีโอได้อย่างถาวรโดยไม่เกิดความเสียหาย
    คอมพิวเตอร์ที่รองรับ: แท็บเล็ต Windows ที่มีพอร์ต USBSurface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3, Surface Pro 4, Surface 3, Surface Book
    · ระบบปฏิบัติการที่รองรับ (เมื่อเชื่อมต่อผ่าน USB 3.0): Windows 7, 8.1, 10 *ระบบปฏิบัติการที่รองรับสำหรับเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
    อินเตอร์เฟซ: USB 3.0
    · ชนิดของคอนเนคเตอร์: USB 3.0 Micro-B × 1
    · สื่อ DVD-RAM: รองรับ
    · สื่อ DVD+R: รองรับ
    · สื่อ DVD+R DL 2 ชั้น: รองรับ
    · สื่อ DVD+RW: รองรับ
    · สื่อ DVD-R: รองรับ
    · สื่อ DVD-R DL 2 ชั้น: รองรับ
    · สื่อ DVD-RW: รองรับ
    · สื่อ CD-R/RW: รองรับ
    · สื่อ DVD-ROM: รองรับ
    · การเบิร์นดิสก์ M Disk (DVD): รองรับ
    · ความเร็วในการเบิร์น DVD-RAM: 5 เท่า
    · ความเร็วในการเบิร์น DVD+R: 8 เท่า
    · ความเร็วในการเบิร์น DVD+R DL 2 ชั้น: 6 เท่า
    · ความเร็วในการเบิร์น DVD+RW: 8 เท่า
    ความเร็วในการเบิร์น DVD-R: 8 เท่า
    · ความเร็วในการเบิร์น DVD-R DL 2 ชั้น: 6 เท่า
    · ความเร็วในการเบิร์น DVD-RW: 6 เท่า
    · ความเร็วในการเบิร์น CD-R/RW: 24 เท่า
    · ความเร็วในการอ่าน DVD-RAM: 5 เท่า
    · ความเร็วในการอ่าน DVD+R: 8 เท่า
    · ความเร็วในการอ่าน DVD-R DL 2 ชั้น: 8 เท่า
    · ความเร็วในการอ่าน DVD+RW: 8 เท่า
    · ความเร็วในการอ่าน DVD-R: 8 เท่า
    · ความเร็วในการอ่าน DVD-R DL 2 ชั้น: 8 เท่า
    · ความเร็วในการอ่าน DVD-RW: 8 เท่า
    · ความเร็วในการอ่าน CD-R/RW: 24 เท่า
    · ความเร็วในการอ่าน DVD-ROM: 8 เท่า
    · ความจุในการจัดเก็บข้อมูล DVD-RAM: 4.7 GB
    · ความจุในการจัดเก็บข้อมูล DVD±R/RW: 4.7 GB
    · ความจุในการจัดเก็บข้อมูล CD-R/RW: 700 MB
    · กลไกการโหลดดิสก์: ถาด
    · การวางแนวการติดตั้ง: แนวนอน
    ·สีของวัสดุตัวเรือน: สีดำ
    · แรงดันไฟฟ้าอินพุต: +5 V DC
    · ขนาดภายนอก: 133.0 มม. (W) × 142.00 มม. (D) × 14.00 มม. (H) (เฉพาะตัวบอดี้หลัก ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
    · น้ำหนัก: 230 g (ตัวบอดี้หลักเท่านั้น)
    · ซอฟท์แวร์ที่มีให้ 1: CyberLink Power2Go 8 for DVD / PowerDVD 12 for DVD
    · อุปกรณ์เสริม: ชุดไดรฟ์ DVD × 1 ชิ้น, สายเคเบิล USB 3.0 × 1 ชิ้น, อะแดปเตอร์แปลง USB (Micro-B เป็น A) × 1 ชิ้น, อะแดปเตอร์แปลง USB (A เป็น A) สำหรับ Surface Pro 4, อะแดปเตอร์ AC, CD-ROM สำหรับติดตั้ง × 1 ชิ้น, คู่มือการติดตั้ง (พร้อมใบรับประกัน)
    · ขนาดบรรจุภัณฑ์: 170 มม. (W) × 70 มม. (D) × 217 มม.
    · น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 0.3 กก.
    · JAN Code: 4580333564388