สายไฟ มินิดิสเพลย์พอร์ต (1 ม. สีขาว)

แบรนด์ :
SANWA SUPPLY

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สายไฟ Mini DisplayPort เพื่อใช้ iMac ขนาด 27 นิ้วเป็นจอแสดงผลภายนอก
    [คุณสมบัติ]
    · iMac ขนาด 27 นิ้วสามารถใช้เป็นจอแสดงผลภายนอกได้
    · สายไฟ รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน DisplayPort เวอร์ชัน 1.2
    · สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียงด้วย สายไฟ เส้นเดียว
    · รองรับเทคโนโลยีลิขสิทธิ์ DPCP (การป้องกันเนื้อหา DisplayPort)
    · โครงสร้าง ชนิดมีชิลด์ สามชั้น ( สายไฟ สายคู่บิดเกลียว )
    · ใช้หมุด ชุบทอง ที่ลด ความต้านทานหน้าสัมผัส ยับยั้งการเสื่อมสภาพเนื่องจาก สนิม ฯลฯ และป้องกันการเสื่อมสภาพของคุณภาพของภาพและเสียง

    รายละเอียดสินค้า

    สายไฟ มินิดิสเพลย์พอร์ต (1 ม. สีขาว)

    สายไฟ มินิดิสเพลย์พอร์ต (1 ม. สีขาว)

    แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ ของ สายไฟ mini DisplayPort (1 ม. สีขาว)

    แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ ของ สายไฟ mini DisplayPort (1 ม. สีขาว)

    แพ็คเกจ สายไฟ mini DisplayPort (1 ม. สีขาว)

    แพ็คเกจ สายไฟ mini DisplayPort (1 ม. สีขาว)

    • รองรับการใช้งาน กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ผลิตต่างๆ
    • มีการป้องกันสามชั้นจากศูนย์กลางของ สายไฟ เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญจากเสียงรบกวน
    • ใช้ ขดลวด สายคู่บิดเกลียว ที่แข็งแรงป้องกันสัญญาณรบกวนและประกอบด้วยสาย คอร์/แกน 2 เส้น
    • หมุด (หน้าสัมผัส) เคลือบทอง ใช้สำหรับต้านทาน สนิม และลดความกังวลเรื่องการเสื่อมสภาพของสัญญาณเมื่อเวลาผ่านไป
    • รองรับ ความละเอียด 4K2K/60Hz.
    • * ต้องใช้อุปกรณ์ รองรับการใช้งาน ฟังก์ชั่น นี้
    • รองรับ ความละเอียด 4K2K/30Hz
    • * ต้องใช้อุปกรณ์ รองรับการใช้งาน ฟังก์ชั่น นี้

    รายละเอียดสินค้า

    คุณสมบัติ

    • รองรับ มาตรฐาน DisplayPort เวอร์ชัน 1.2
    • รองรับความเร็วในการส่งข้อมูลสูงสุด 21.6 Gbps (5.4 Gbps ต่อเลน × 4) และสามารถแสดงความละเอียดสูงได้ถึง 3,840 × 2,160
    • ใช้ ขดลวด สายคู่บิดเกลียว ที่แข็งแรงป้องกันสัญญาณรบกวนและประกอบด้วยสาย คอร์/แกน 2 เส้น

    รายละเอียดสินค้า

    สีสีขาว
    ความยาวสายไฟ1 m
    เส้นผ่านศูนย์กลางของสาย4.5 mm
    รุ่นคอนเนคเตอร์Mini DisplayPort เกลียวนอก เป็น mini DisplayPort เกลียวนอก
    มาตรฐาน เหล็กลวดUL20276

    รุ่นที่รองรับการใช้งาน

    รุ่นที่รองรับการใช้งาน"คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล"
    คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ผลิตต่างๆ Apple mac mini, mac pro, MacBook pro, MacBook air
    * รุ่นที่มี mini DisplayPort หรือ เทอร์มินอล Thunderbolt รองรับการใช้งาน กับ mini DisplayPort
    "แสดง"
    การแสดงผลของผู้ผลิตต่างๆ Apple iMac 27 นิ้ว (กลางปี ​​2553 / ปลายปี 2552)
    * ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่สามารถใช้กับ iMac 27 นิ้ว (เปิดตัวพฤษภาคม 2554)
    * รุ่นที่มี เทอร์มินอล อินพุต mini DisplayPort (รุ่นที่มี เทอร์มินอล ต่อ Thunderbolt ที่รองรับสัญญาณ สัญญาณวีดีโอ Input จาก mini DisplayPort)