สายไฟ แปลง IDE/SATA-USB3.0, USB-CVIDE6

แบรนด์ :
SANWA SUPPLY

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สายไฟ แปลงที่สามารถเชื่อมต่อไดรฟ์ SATA และ IDE 2 ตัวพร้อม USB 3.0 ได้พร้อมกัน
    [คุณสมบัติ]
    · สายไฟ นี้ต่อเข้ากับไดรฟ์ต่าง ๆ โดยตรง ทำให้ไม่ต้องใช้ เคส และทำให้เปลี่ยนได้ง่าย
    · ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ชุดขับมอเตอร์
    · ปลอดภัยเพราะสามารถเปิด/ปิดได้เมื่อติดตั้งและถอดออก
    · มาพร้อมกับอะ หม้อแปลงกระแสสลับ
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · สะดวกในการเชื่อมต่อไดรฟ์ SATA และ IDE เข้ากับพอร์ต USB 3.0

    คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นี้

    สายไฟ แปลง IDE/SATA-USB3.0, USB-CVIDE6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ภาพ ผลิตภัณฑ์

    สายไฟ แปลง IDE/SATA-USB3.0, USB-CVIDE6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รองรับการใช้งาน กับออปติคัลไดรฟ์

    สายไฟ แปลง IDE/SATA-USB3.0, USB-CVIDE6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    อุปกรณ์เสริม

    สายไฟ แปลง IDE/SATA-USB3.0, USB-CVIDE6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    คำอธิบายของส่วนต่างๆ

    สายไฟ แปลง IDE/SATA-USB3.0, USB-CVIDE6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ตัวอย่าง การเชื่อมต่อสายไฟ 1

    สายไฟ แปลง IDE/SATA-USB3.0, USB-CVIDE6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แพ็ค

    สายไฟ แปลง IDE/SATA-USB3.0, USB-CVIDE6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ตัวอย่าง การเชื่อมต่อสายไฟ 2

    สายไฟ แปลง IDE/SATA-USB3.0, USB-CVIDE6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    คุณสมบัติ 1

    สายไฟ แปลง IDE/SATA-USB3.0, USB-CVIDE6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ตัวอย่าง การเชื่อมต่อสายไฟ 3

    สายไฟ แปลง IDE/SATA-USB3.0, USB-CVIDE6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    คุณสมบัติ 2

    สายไฟ แปลง IDE/SATA-USB3.0, USB-CVIDE6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ด้วย สวิตช์ เปิด/ปิด

    สายไฟ แปลง IDE/SATA-USB3.0, USB-CVIDE6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    คุณสมบัติ 3

    • สายไฟ แปลงนี้ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อไดรฟ์ต่างๆ เข้ากับพอร์ต USB ได้
    • เชื่อมต่อ IDE 3.5 ใน HDD / 2.5 นิ้ว HDD (SSD) เข้ากับพอร์ต USB 3.0/2.0
    • เชื่อมต่อ SATA 3.5 ใน HDD / 2.5 นิ้ว HDD (SSD) เข้ากับพอร์ต USB 3.0/2.0
    • เชื่อมต่ออุปกรณ์ออปติคอลไดรฟ์ IDE (ไดรฟ์ CD-R/DVD-R ฯลฯ) เข้ากับพอร์ต USB 3.0/2.0 (*กรุณาใช้ สายไฟ IDE ที่แนบมา.)
    • * สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มี มาตรฐาน USB 2.0 ได้ (ใน เคส นี้ จะไม่ทำงานใน โหมด "ความเร็วสูงพิเศษ" (อัตราการส่งข้อมูล 5 Gbps เป็น ค่า ทางทฤษฎี ))
    • ไดรฟ์ IDE และไดรฟ์ SATA สามารถเชื่อมต่อและรับรู้ได้ในเวลาเดียวกัน
    • * ไม่รองรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ IDE 3.5 นิ้ว HDD และ IDE 2.5 ใน HDD พร้อมกัน
    • ความจุสูงสุดที่รองรับคือ 3 TB
    • * ไม่สามารถรับรู้ HDD (SSD) และออปติคัลไดรฟ์พร้อมกันได้
    • คุณสามารถคัดลอกและย้ายข้อมูลจาก จานขัด SATA ไปยัง จานขัด IDE และในทางกลับกันได้อย่างง่ายดาย: จาก จานขัด IDE ไปเป็น จานขัด SATA
    • * ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวม จานขัด
    • * อาจใช้ไม่ได้กับบางรุ่น

    รายละเอียดสินค้า

    อินเตอร์เฟซด้าน USB: รองรับการใช้งาน กับ USB เวอร์ชัน 3.0 (รองรับการใช้งาน กับ USB เวอร์ชัน 2.0 ขึ้นไป)
    ฝั่ง HDD (SSD) / IDE, SATA
    * หากต้องการใช้เป็นอุปกรณ์ USB 3.0 จะต้องเป็น อแดปเตอร์/ตัวแปลง โฮสต์ที่รองรับ
    USB 3.0 หรือ รุ่น ที่มี พอร์ตเชื่อมต่อ รองรับ USB 3.0
    ขนาดW96 × D64 × H16mm (ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น)
    น้ำหนักประมาณ 55 g (ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น)
    ความยาวสายไฟสายไฟ USB3.0 / ประมาณ 1 ม
    ชิป IC ปฏิบัติการอินนอสเตอร์ is611
    เงื่อนไขการใช้งานระหว่างการใช้งาน: 0 ถึง 50°C (อุณหภูมิ), 0 ถึง 85% (ความชื้น)
    ระหว่างการจัดเก็บ: -20 ถึง 50°C (อุณหภูมิ), 0 ถึง 85% (ความชื้น)
    อุปกรณ์เสริมสายไฟ USB 3.0 (ประมาณ 1 ม.), หม้อแปลงกระแสสลับ × 1, สายส่งกำลัง × 1, คอนเนคเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย × 1, คู่มือการใช้งาน

    รุ่นที่รองรับการใช้งาน

    รุ่นที่รองรับการใช้งานเมื่อติดตั้ง Windows (DOS/V) PC * จะต้องติดตั้งพอร์ต USB (คอนเนคเตอร์ ประเภท A) พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ ว่างอย่างน้อย 1 พอร์ต เมื่อเชื่อมต่อกับ พอร์ตเชื่อมต่อ USB ที่รองรับ USB 2.0 จะรองรับเฉพาะอัตราการถ่ายโอนข้อมูล USB 2.0 เท่านั้น
    ระบบปฏิบัติการที่รองรับWindows 10, 8.1, 8 (64 บิต / 32 บิต), 7 (64 บิต / 32 บิต), Vista, XP
    ไดรฟ์ รองรับการใช้งานHDD 2.5 นิ้ว แบบฝัง (SSD) และ HDD 3.5 นิ้วพร้อมอินเทอร์เฟซ SATA, HDD 2.5 นิ้ว แบบฝัง (SSD) และ HDD 3.5 นิ้วพร้อมอินเทอร์เฟซ IDE และออปติคัลไดรฟ์พร้อมอินเทอร์เฟซ IDE/SATA
    รองรับความจุไดรฟ์สูงสุดรวมทั้งหมด 3 TB
    สถานะการติดต่อที่ยืนยันแล้วยืนยัน OS/ ระบบปฏิบัติการ ที่รองรับ
    · วินโดวส์ 10
    • * เนื้อหาของสถานะการติดต่อที่ยืนยันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงคำอธิบาย