1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเฟล็กซ์ (สำหรับร้อยสายไฟ) EA947HN-21

FLEXIBLE PIPE

ท่อเฟล็กซ์ (สำหรับร้อยสายไฟ) EA947HN-21
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,317.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดสินค้า]
· สี - เบจ
· ท่อ PF
· ใช้มีดหรือคีมตัด PVC ตัดท่อได้อย่างง่ายดาย
· เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อขยับ ให้ยึดท่อเอาไว้กับเหล็กเสริม หรือวัตถุอื่นๆ
· หากต้องการต่อหรือขยายท่อ ต้องใช้คัปปลิ้ง EA947HN-21E ถึง -23E
· ใช้ได้ทั้งการเดินสายแบบลอย แบบซ่อน และใต้ดิน
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก...23 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน...16 มม.
· ความยาว...10 ม.

รหัสสินค้า
EA947HN-21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,317.96

FLEXIBLE PIPE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ท่อลูกฟูก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ(mm) ø 16 สี สีเบจ
ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) สารหน่วงไฟ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947HN-21 ในชุด ท่อเฟล็กซ์ (สำหรับร้อยสายไฟ) EA947HN-21