USB 3.0 SD/ microSD การ์ดรีดเดอร์ TS-RDF5K

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มาพร้อมกับอินเตอร์เฟสที่ให้การส่งข้อมูลความเร็วสูงเป็นพิเศษ, การ์ดรีดเดอร์นี้รองรับหน่วยความจำรุ่นในต่อไปด้วย
[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุคได้โดยตรง จึงสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
· มีฟังก์ชั่น LED ที่แสดงผลการเข้าถึงข้อมูล
· รองรับซอฟท์แวร์กู้คืนภาพถ่าย RecoveRx
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเสียบเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน๊ตบุค
การ์ดรีดเดอร์พกพาที่รองรับการถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วสูงพิเศษ

TS-RDF5K/ สี: ดำ
สเปคของการ์ดรีดเดอร์ USB 3.0 SD/ microSD

ไดอะแกรมขนาด การ์ดรีดเดอร์ USB 3.0 SD / microSD
สเปค
ขนาด: 56 (L) × 24 (W) × 8.9 มม. (H)
น้ำหนัก:18 กรัม
อินเตอร์เฟซ: USB 2.0/ USB 3.0
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน:5 โวลต์
อุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 70°C
การรับรอง: CE, FCC, BSMI, C-tick, KC
สื่อที่รองรับการใช้งาน: SDHC (UHS-I), SDXC (UHS-I), microSDHC (UHS-I), microSDXC (UHS-I)
ข้อกำหนดระบบ: คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/ โน้ตบุ้คที่มีพอร์ต USB (ต้องเป็นพอร์ต USB 3.0 จึงจะสามารถใช้ประสิทธิภาพของ USB 3.0 ได้) ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการใด ๆ ต่อไปนี้:
Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Mac OS 10.2.8 หรือใหม่กว่า/ Linux Kernel 2.6.30 หรือใหม่กว่า
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีการแก้ไขข้อผิดพลาด แบบฝัง (ECC) เพื่อตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดการถ่ายโอนให้ความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมและการจัดเก็บข้อมูลระยะยาว
เทคโนโลยีการแก้ไขข้อผิดพลาด แบบฝัง (ECC) เพื่อตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดการถ่ายโอนให้ความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมและการจัดเก็บข้อมูลระยะยาว
ติดตั้งเทคโนโลยี ECC เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการส่งข้อมูลและปรับระดับความสึกหรอเพื่อยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้สูงสุด