(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สว่างขึ้น, เสียงดังขึ้น, ใช้งานง่ายขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น ไฟสัญญาณแบบชั้นที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่อย่างจริงจัง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | หน่วย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | วิธีการติดตั้ง | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม | สเปค อุปกรณ์สายไฟ | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีเรืองแสง | เสียงและสี | ตัวแทน มาตรฐาน | สี | วัสดุ ตัวเครื่อง | สีลูกโลก | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,016.67 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | หน่วยตัวถัง / หน่วยฐาน | - | ยูนิตบอดี้ | DC24V | ติดตั้งบนเสา + มุม L | รองรับการใช้งาน Open collector (NPN/PNP) | สายเคเบิล | - | - | - | - | - | PC | - | - | ||
฿ 1,823.00 | LIGHT TOWER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | หน่วยตัวถัง / หน่วยฐาน | - | ยูนิตบอดี้ | DC24V | ติดตั้งบนเสา + มุม L | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | สายเคเบิล | เงิน | - | - | - | - | PC | - | - | ||
฿ 1,650.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | หน่วยตัวถัง / หน่วยฐาน | - | ยูนิตบอดี้ | DC24V | ติดตั้งบนเสา + มุม L | สนับสนุน Open collector (NPN/PNP) | สายเคเบิล | สีขาวนวล | - | - | - | - | PC | - | - | ||
฿ 2,523.39 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | หน่วยตัวถัง / หน่วยฐาน | - | ยูนิตบอดี้ | DC24V | ติดตั้งบนเสา + ตัวยึดแบบกลม | รองรับการใช้งาน Open collector (NPN/PNP) | สายเคเบิล | - | - | - | - | - | PC | - | - | ||
฿ 1,823.00 | LIGHT TOWER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | หน่วยตัวถัง / หน่วยฐาน | - | ยูนิตบอดี้ | DC24V | ติดตั้งบนเสา + ตัวยึดแบบกลม | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | สายเคเบิล | เงิน | - | - | - | - | PC | - | - | ||
฿ 1,650.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | หน่วยตัวถัง / หน่วยฐาน | - | ยูนิตบอดี้ | DC24V | ติดตั้งบนเสา + ตัวยึดแบบกลม | สนับสนุน Open collector (NPN/PNP) | สายเคเบิล | สีขาวนวล | - | - | - | - | PC | - | - | ||
฿ 1,996.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | หน่วยตัวถัง / หน่วยฐาน | - | ยูนิตบอดี้ | DC24V | ติดตั้งบนเสา + ตัวยึดแบบพับ | สนับสนุน Open collector (NPN/PNP) | สายเคเบิล | สีขาวนวล | - | - | - | - | PC | - | - | ||
฿ 3,300.00 | LIGHT TOWER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | หน่วยตัวถัง / หน่วยฐาน | - | ยูนิตบอดี้ | DC24V | - | - | - | สีขาวนวล | - | - | - | - | PC | - | - | ||
฿ 1,926.21 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | หน่วยตัวถัง / หน่วยฐาน | - | ยูนิตบอดี้ | DC24V | ติดตั้งโดยตรง | รองรับการใช้งาน Open collector (NPN/PNP) | สายเคเบิล | - | - | - | - | - | PC | - | - | ||
฿ 1,226.00 | LIGHT TOWER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | หน่วยตัวถัง / หน่วยฐาน | - | ยูนิตบอดี้ | DC24V | ติดตั้งโดยตรง | - | สายเคเบิล | เงิน | - | - | - | - | PC | - | - | ||
฿ 1,053.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | หน่วยตัวถัง / หน่วยฐาน | - | ยูนิตบอดี้ | DC24V | ติดตั้งโดยตรง | สนับสนุน Open collector (NPN/PNP) | สายเคเบิล | สีขาวนวล | - | - | - | - | PC | - | - | ||
฿ 2,097.34 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สีน้ำตาล | - | ยูนิตออด | DC24V | - | - | - | - | - | 4 ลาย | UL / CSA | - | - | - | - | ||
฿ 1,304.00 | LIGHT TOWER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีน้ำตาล | - | ยูนิตออด | DC24V | - | - | - | - | - | 4 ลาย | UL / CSA | เงิน | - | - | - | ||
฿ 1,131.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีน้ำตาล | - | ยูนิตออด | DC24V | - | - | - | - | - | 4 ลาย | UL / CSA | สีขาวนวล | - | - | - | ||
฿ 1,304.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สีน้ำตาล | - | ยูนิตออด | DC24V | - | - | - | - | - | 4 ลาย | UL / CSA | สีขาวนวล | - | - | ชนิดแบบกำหนดเองที่สามารถใช้เสียงออดได้ 2 ชนิด | ||
฿ 534.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หน่วยแอลอีดี | - | ยูนิตไฟ LED | DC24V | - | - | - | - | สีน้ำเงิน | - | UL/ CUL | - | - | - | - | ||
฿ 1,120.40 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | หน่วยแอลอีดี | - | ยูนิตไฟ LED | DC24V | - | - | - | - | สีน้ำเงิน | - | UL / CSA | - | - | - | - | ||
฿ 707.00 | SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | หน่วยแอลอีดี | - | ยูนิตไฟ LED | DC24V | - | - | - | - | สีน้ำเงิน | - | UL / CSA | - | - | ปลอกแบบใส | - | ||
฿ 534.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | หน่วยแอลอีดี | - | ยูนิตไฟ LED | DC24V | - | - | - | - | สีขาว | - | UL/ CUL | - | - | - | - | ||
฿ 534.00 ฿ 374.12 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หน่วยแอลอีดี | - | ยูนิตไฟ LED | DC24V | - | - | - | - | สีเขียว | - | UL/ CUL | - | - | - | - | ||
฿ 707.00 | SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | หน่วยแอลอีดี | - | ยูนิตไฟ LED | DC24V | - | - | - | - | สีเขียว | - | UL / CSA | - | - | ปลอกแบบใส | - | ||
฿ 1,760.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | หน่วยแอลอีดี | - | ยูนิตไฟ LED | DC24V | - | - | - | - | สีแดง / สีเขียว / สีน้ำเงิน / สีเหลือง / สีน้ำเงินอ่อน / สีม่วง / สีขาว | - | UL / CSA | - | - | ปลอกแบบใส | - | ||
฿ 534.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หน่วยแอลอีดี | - | ยูนิตไฟ LED | DC24V | - | - | - | - | สีแดง | - | UL/ CUL | - | - | - | - | ||
฿ 707.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | หน่วยแอลอีดี | - | ยูนิตไฟ LED | DC24V | - | - | - | - | สีแดง | - | UL / CSA | - | - | ปลอกแบบใส | - | ||
฿ 534.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | หน่วยแอลอีดี | - | ยูนิตไฟ LED | DC24V | - | - | - | - | สีเหลือง | - | UL/ CUL | - | - | - | - | ||
฿ 707.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | หน่วยแอลอีดี | - | ยูนิตไฟ LED | DC24V | - | - | - | - | สีเหลือง | - | UL / CSA | - | - | ปลอกแบบใส | - | ||
฿ 6,233.00 | IO-LINK SIGNAL TOWER - BODY UN | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | อื่น | ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น IO-link | ยูนิตบอดี้ | DC24V | ท่อเหล็ก NPT 1/2" หรือ ติดตั้งโดยตรง | - | - | - | สีแดง/สีอำพัน /สีเขียว | - | - | - | - | - | หน่วย LED จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 4,857.00 | IO-LINK SIGNAL TOWER - BODY UN | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | อื่น | ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น IO-link | ยูนิตบอดี้ | DC24V | ติดตั้งโดยตรง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | หน่วย LED จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 3,300.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | หน่วยตัวถัง / หน่วยฐาน | - | ยูนิตบอดี้ | 100 ถึง 240 V AC | ติดตั้งบนเสา + มุม L | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | สายเคเบิล | สีขาวนวล | - | - | - | - | PC | - | - | ||
฿ 4,003.96 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | หน่วยตัวถัง / หน่วยฐาน | - | ยูนิตบอดี้ | 100 ถึง 240 V AC | ติดตั้งบนเสา + ตัวยึดแบบกลม | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | สายเคเบิล | - | - | - | - | - | PC | - | - | ||
฿ 3,300.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | หน่วยตัวถัง / หน่วยฐาน | - | ยูนิตบอดี้ | 100 ถึง 240 V AC | ติดตั้งบนเสา + ตัวยึดแบบกลม | สนับสนุน Open collector (NPN) | สายเคเบิล | สีขาวนวล | - | - | - | - | PC | - | - | ||
฿ 3,406.79 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | หน่วยตัวถัง / หน่วยฐาน | - | ยูนิตบอดี้ | 100 ถึง 240 V AC | ติดตั้งโดยตรง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | สายเคเบิล | - | - | - | - | - | PC | - | - | ||
฿ 2,687.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | หน่วยตัวถัง / หน่วยฐาน | - | ยูนิตบอดี้ | 100 ถึง 240 V AC | ติดตั้งโดยตรง | สนับสนุน Open collector (NPN) | สายเคเบิล | สีขาวนวล | - | - | - | - | PC | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง