1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์รัดสายไฟ (ไนล่อน 66)【10-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แคลมป์รัดสายไฟ (ไนล่อน 66)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 52.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[Esco] กิ๊บรัดสายไฟ ไนล่อน 66 แคลมป์ แคลมป์รัดสายไฟ

รหัสสินค้า
EA947F-5
EA947F-5A
EA947F-6.5
EA947F-8
EA947F-13A
EA947F-16A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (เปิด)
(㎜)
ขนาด (มม.) รายละเอียด 1

฿ 355.00

PIPEWORK CLASP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา -54.8A: 4.8 mm,B: 9.2มม.ซี: 9.6 mm,D: 5.0มม.อี: 18.5 mm,F: 1.05 mmจำนวนชิ้นที่รวมคือ 100 ชิ้น

฿ 52.00

PIPEWORK CLASP 5 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

24 วัน 1054.8A: 4.8 mm,B: 9.2 mm,C: 9.6 mm,D: 5.3 มม.อี: 18.5 mm,F: 1.05 mmรวม 10 ชิ้น

฿ 472.00

PIPEWORK CLASP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

22 วัน -6.354.6A: 4.6 mm,B: 10.4 mm,C: 10.1 mm,D: 6.4มม.อี: 20.0 mm,F: 1.10 mmจำนวนชิ้นที่รวมคือ 100 ชิ้น

฿ 329.29

PIPEWORK CLASP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -7.95A: 5.0 mm,B: 11.2 mm,C: 10.0 mm,D: 7.9 มม.อี: 22.6 mm,F: 1.15 mmจำนวนชิ้นที่รวมคือ 100 ชิ้น

฿ 89.53

PIPEWORK CLASP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12.75A: 5.0 mm,B: 14.8 mm,C: 12.2 mm,D: 12.7 มม.อี: 30.3 mm,F: 1.40 mmรวม 10 ชิ้น

฿ 84.54

PIPEWORK CLASP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -15.85A: 5.0 mm,B: 15.8 mm,C: 14.4 mm,D: 15.8 มม.อี: 32.6 mm,F: 1.40 mmรวม 10 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์ สกรูยึด วิธีการยึด รูยึดและชนิดข้อต่อ วัสดุ ไนลอน
รายละเอียด วัสดุ ไนล่อน 66 รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท แคลมป์รัดสายเคเบิล (ไนล่อน 66)