ชุดท่อหด EA944BH-13

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-คอนเนคเตอร์:โพลีเอทิลีน, สายยางหดตัวจากความร้อน:โพลีโอเรฟิน
· ชิ้นส่วนเชื่อมต่อหดตัว 33% (ในเส้นผ่านศูนย์กลาง) ด้วยความร้อนที่ 110 องศา
· สายยางหดตัว 50% (เส้นผ่านศูนย์กลาง) เมื่อถูกความร้อนถึง 110 องศาเซลเซียส
· ขนาดคอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งาน-ใส:0.2 ถึง 0.5 mm2 แดง:0.5 ถึง 1.5 mm2 น้ำเงิน:1.5 ถึง 2.5 mm2 เหลือง:4 ถึง 6 mm2
· ความยาว-คอนเนคเตอร์:ใส:25มม., แดง, น้ำเงิน:37มม., เหลือง:42มม., สายยาง:150มม.
· ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า - 600V