แมกเนติกสตาร์ทเตอร์ ซีรีส์ MSO-2XT

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า Mitsubishi
    [คุณสมบัติ]
    · ช่วยให้สามารถหมุนไปข้างหน้า /หมุนย้อนกลับ เสียบปลั๊ก และสลับแบบปกติและฉุกเฉินได้
    · ให้ประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ รวมอยู่ในยูนิตขนาดเล็ก
    [การใช้งาน]
    · เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานมอเตอร์ AC แบบหมุนไปและหมุนกลับ

    รายละเอียดจำเพาะของซีรีส์ MSO-2 × T (กลับทางได้)

    Drawing แสดงโครงร่าง

    Drawing แสดงโครงร่าง

    ชื่อชนิดกลับทางได้MSO-2 × T10MSO (D) - 2 × T20MSO (D) - 2 × T21MSO-2 × T25
    พิกัดความจุ (kW)
    Class AC-3
    200 ถึง 220 V2.23.745.5
    380 ถึง 440 V2.77.57.511
    500 ถึง 550 V2.77.57.511
    คะแนนเครื่องทำความร้อนเทอร์มอลรีเลย์รุ่นมาตรฐาน (ขนาดเกลียว)
    (A)
    0.12 0.17 0.24
    0.35 0.5 0.7
    0.9 1.3 1.7
    2.1 2.5 3.6
    5 6.6 9
    0.12 0.17 0.24
    0.35 0.5 0.7
    0.9 1.3 1.7
    2.1 2.5 3.6
    5 6.6 9
    11 15
    0.24 0.35 0.5
    0.7 0.9 1.3
    1.7 2.1 2.5
    3.6 5 6.6
    9 11 15
    0.24 0.35 0.5
    0.7 0.9 1.3
    1.7 2.1 2.5
    3.6 5 6.6
    9 11 15
    22
    การกำหนดค่าหน้าสัมผัสเสริมกลับทางได้มาตรฐาน1a × 2 + 2b1a1b × 2 + 2b2a2b × 22a2b × 2
    พิเศษ1b × 2 + 2b2a × 2 + 2b
    ขนาด (หน่วย: มม.)กลับทางได้A125125138138
    B9097136136
    C7979 (101)82 (115)82
    • ติดตั้งบน ราง มาตรฐาน IEC 35 มม.
    • สามารถติดตั้งพาวเวอร์คอนแทคเตอร์เสริมด้านหน้าแบบ Clip-on ติดพาวเวอร์คอนแทคเตอร์เสริมด้านข้าง และระบบกันไฟกระชากได้ (ตัวเลือกเสริม)
    ชื่อชนิดกลับทางได้MSO (D) - 2 × T35MSO (D) - 2 × T50MSO (D) - 2 × T65MSO (D) - 2 × T80MSO (D) - 2 × T100
    พิกัดความจุ (kW)
    Class AC-3
    200 ถึง 220 V7.511151922
    380 ถึง 440 V1522303745
    500 ถึง 550 V1522304545
    คะแนนเครื่องทำความร้อนเทอร์มอลรีเลย์รุ่นมาตรฐาน (ขนาดเกลียว)
    (A)
    0.24 0.35 0.5
    0.7 0.9 1.3
    1.7 2.1 2.5
    3.6 5 6.6
    9 11 15
    22 29
    0.24 0.35 0.5
    0.7 0.9 1.3
    1.7 2.1 2.5
    3.6 5 6.6
    9 11 15
    22 29 35
    42
    15 22 29
    35 42 54
    15 22 29
    35 42 54
    67
    15 22 29
    35 42 54
    67 82
    การกำหนดค่าหน้าสัมผัสเสริมกลับทางได้มาตรฐาน2a2b × 22a2b × 22a2b × 22a2b × 22a2b × 2
    พิเศษ
    ขนาด (หน่วย: มม.)กลับทางได้A179169185.5213
    B160216216270
    C97 (129)112 (139)112 (139)137 (167)
    • ติดตั้งบน ราง IEC 35 มม. (ไม่รวม T100)
    • พาวเวอร์คอนแทคเตอร์เสริมด้านหน้าแบบ Clip-on (ไม่รวม T100) ติดพาวเวอร์คอนแทคเตอร์เสริมด้านข้าง และสามารถติดตั้งระบบกันไฟกระชากได้ (ไม่รวม T65/80/100) (ตัวเลือกเสริม)