แมกเนติกสตาร์ทเตอร์ ซีรีส์ MSO-T

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า Mitsubishi
    [คุณสมบัติ]
    · รองรับทั่วโลก
    · หน้าสัมผัสแบบคู่ใช้สำหรับหน้าสัมผัสเสริม
    · ฝาครอบขั้วต่อเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
    · ให้ประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ รวมอยู่ในยูนิตขนาดเล็ก
    [การใช้งาน]
    · สะดวกสำหรับตัวสตาร์ท/หยุดมอเตอร์และการป้องกันการเบิร์นเอาท์ของมอเตอร์

    สเปคซีรีส์ MS-T (ไม่สามารถกลับด้านได้)

    สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า (ไม่สามารถกลับด้านได้) ซีรีส์ MSO-T: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing แสดงโครงร่าง

    ชื่อชนิดกลับทางไม่ได้MSO-T10MSO-T12MSO-T20MSO-T21MSO-T25
    พิกัดความจุ (kW)
    Class AC-3
    200 ถึง 220 V2.22.73.745.5
    380 ถึง 440 V2.747.57.511
    500 ถึง 550 V2.75.57.57.511
    ระดับเครื่องทำความร้อนเทอร์มอลรีเลย์ มาตรฐาน (ขนาดเกลียว) (A)0.12
    0.35
    0.9
    2.1
    5
    0.17
    0.5
    1.3
    2.5
    6.6
    0.24
    0.7
    1.7
    3.6
    9
    0.12
    0.35
    0.9
    2.1
    5
    11
    0.17
    0.5
    1.3
    2.5
    6.6
    0.24
    0.7
    1.7
    3.6
    9
    0.12
    0.35
    0.9
    2.1
    5
    11
    0.17
    0.5
    1.3
    2.5
    6.6
    15
    0.24
    0.7
    1.7
    3.6
    9
    0.24
    0.7
    1.7
    3.6
    9
    0.35
    0.9
    2.1
    5
    11
    0.5
    1.3
    2.5
    6.6
    15
    0.24
    0.7
    1.7
    3.6
    9
    22
    0.35
    0.9
    2.1
    5
    11
    0.5
    1.3
    2.5
    6.6
    15
    การกำหนดค่าหน้าสัมผัสเสริมกลับทางไม่ได้มาตรฐาน1a1a1b1a1b2a2b2a2b
    พิเศษ1b2a2a
    ขนาด (หน่วย: มม.)กลับทางไม่ได้A115115115128128
    B4545456363
    C7979 (101)79 (101)82 (109)82
    • ติดตั้งบน ราง มาตรฐาน IEC 35 มม.
    • สามารถติดตั้งพาวเวอร์คอนแทคเตอร์เสริมด้านหน้าแบบ Clip-on ติดพาวเวอร์คอนแทคเตอร์เสริมด้านข้าง และระบบกันไฟกระชากได้ (ตัวเลือกเสริม)
    ชื่อชนิดกลับทางไม่ได้MSO-T35MSO-T50MSO-T65MSO-T80MSO-T100
    พิกัดความจุ (kW)
    Class AC-3
    200 ถึง 220 V7.511151922
    380 ถึง 440 V1522303745
    500 ถึง 550 V1522304545
    คะแนนเครื่องทำความร้อนเทอร์มอลรีเลย์รุ่นมาตรฐาน (ขนาดเกลียว)
    (A)
    0.24
    0.7
    1.7
    3.6
    9
    22
    0.35
    0.9
    2.1
    5
    11
    29
    0.5
    1.3
    2.5
    6.6
    15
    0.24
    0.7
    1.7
    3.6
    9
    22
    42
    0.35
    0.9
    2.1
    5
    11
    29
    0.5
    1.3
    2.5
    6.6
    15
    35
    15
    35
    22
    42
    29
    54
    15
    35
    67
    22
    42
    29
    54
    15
    35
    67
    22
    42
    82
    29
    54
    การกำหนดค่าหน้าสัมผัสเสริมกลับทางไม่ได้มาตรฐาน2a1b2a2b2a2b2a2b2a2b
    พิเศษ
    ขนาด (หน่วย: มม.)กลับทางไม่ได้A157.5158 (160)174.5 (176.5)196 (206)
    B759090100
    C91 (123)106 (133)106 (133)127 (157)
    • ติดตั้งบน ราง IEC 35 มม. (ไม่รวม T100)
    • พาวเวอร์คอนแทคเตอร์เสริมด้านหน้าแบบ Clip-on (ไม่รวม T100) ติดพาวเวอร์คอนแทคเตอร์เสริมด้านข้าง และสามารถติดตั้งระบบกันไฟกระชากได้ (ไม่รวม T65/80/100) (ตัวเลือกเสริม)