แมกเนติกสตาร์ทเตอร์ ซีรีส์ MS-T

แบรนด์ :
MITSUBISHI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· รองรับทั่วโลก
·· หน้าสัมผัสคู่ใช้สำหรับหน้าสัมผัสเสริม
· ฝาครอบขั้วต่อเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับตัวสตาร์ท/หยุดมอเตอร์และการป้องกันการเบิร์นเอาท์ของมอเตอร์
สเปคซีรีส์ MS-T (ไม่สามารถกลับด้านได้)

Drawing แสดงโครงร่าง
| ชื่อชนิด | กลับทางไม่ได้ | MS-T10 | MS-T12 | MS-T21 | MS-T35 | MS-T50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พิกัดกำลัง (kW)) Class AC-3 | 200 ถึง 220 V | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 7.5/34 (35) | 11/50 | ||||||
| 380 ถึง 440 V | 2.7 | 4 | 7.5 | 15/32 | 22/48 | |||||||
| 500 ถึง 550 V | 2.7 | 5.5 | 7.5 | 15/26 | 22/38 | |||||||
| คะแนนเครื่องทำความร้อนเทอร์มอลรีเลย์รุ่นมาตรฐาน (ขนาดเกลียว) (A) | 0.12 0.24 0.5 0.9 1.7 2.5 5 9 | 0.17 0.35 0.7 1.3 2.1 3.6 6.6 | 0.12 0.24 0.5 0.9 1.7 2.5 5 9 | 0.17 0.35 0.7 1.3 2.1 3.6 6.6 11 | 0.12 0.24 0.5 0.9 1.7 2.5 5 9 | 0.17 0.35 0.7 1.3 2.1 3.6 6.6 11 15 | 0.24 0.5 0.9 1.7 2.5 5 9 15 29 | 0.35 0.7 1.3 2.1 3.6 6.6 11 22 | 0.24 0.5 0.9 1.7 2.5 5 9 15 29 42 | 0.35 0.7 1.3 2.1 3.6 6.6 11 22 35 | ||
| การกำหนดค่าหน้าสัมผัสเสริม | กลับทางไม่ได้ | มาตรฐาน | 1a | 1a1b | 2a2b | |||||||
| พิเศษ | 1b | 2a | — | |||||||||
| ขนาด (หน่วย: มม.) | ไม่สามารถกลับด้านได้ | A | 165 | 176 | 231 | |||||||
| B | 76 | 104 | 135 | |||||||||
| C | 97.5 | 110 | 126 | |||||||||