1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DDR4 288 ขาพิน SD-RAM ( ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 1.2 V)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,188.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Transcend ของ DDR4 U-DIMM เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ระดับไฮเอนด์พร้อมชุดชิป Intel haswell-e CPU / X99

[คุณสมบัติ]
● ความถี่สัญญาณนาฬิกา: 1067MHz (2133Mb/ s / ขาพิน)
●ติดตั้ง PCB ที่ตรงตามมาตรฐาน JEDEC มาตรฐาน JEDEC:1.2 V ± 0.06 โวลต์
● เวลาตอบสนองข้อมูล CAS ที่โปรแกรมได้: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
● โปรแกรมเวลาตอบสนองข้อมูลเพิ่มเติมได้ (Posted/ cas): 0, CL-2, CL-1
● โปรแกรม/ เวลาตอบสนองข้อมูลในการเขียน CAS (CWL): 11, 14 (DDR4-2133)
●การดึงข้อมูลล่วงหน้า 8 บิต●ความยาวต่อเนื่อง:4, 8 ●แฟลชข้อมูลแบบสองทิศทาง
● ตัดการเชื่อมต่อแบบ On-die ( พิน ODT)
● EEPROM สำหรับการเขียน SPD
● รีเซ็ตแบบอะซิงโครนัส
● DRAM/ EEPROM คุณภาพสูง / พร้อมเซนเซอร์ความร้อน
● ตรวจสอบชิ้นงานก่อนจัดส่ง 100% เพื่อความน่าเชื่อถือสูง
สเปค
●ประเภทโมดูลาร์:DDR4 เครื่องวัดความถี่ DIMM ●ที่ไม่ได้บัฟเฟอร์:1066 mhz สำหรับ 2133mb / s / ขาพิน
● ระดับ (Rank): 1 ระดับ / 2 ระดับ ●จำนวนพิน: 288 ขา●โครงสร้าง DRAM: 512Mx8 / 1024Mx8
●การจับเวลา:15-15-15 ●แรงดันไฟฟ้า:1.2 V ● PCB สูง:1.23 นิ้ว●อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน:0-85 ° C
ผลิตภัณฑ์
●การเก็บรักษา:4 GB / 8 GB

รหัสสินค้า
TS1GLH64V1H
TS512MLH64V1H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ

฿ 6,307.09

MEMORY 1 ชิ้น 3 วัน [4 GB หรือสูงกว่า] 8 GB

฿ 4,188.77

MEMORY 1 ชิ้น 3 วัน [4 GB หรือสูงกว่า] 4 GB

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

FSB (นาฬิกา ฐานรอง/แผ่นรอง ) 800 mhz หรือสูงกว่าถึง 1333 mhz หรือต่ำกว่า มาตรฐาน โมดูล แรม ,หน่วยความจำ DIMM ประเภทของ แรม ,หน่วยความจำ ใช้ DDR4-SDRAM
จำนวนหมุด(ขาพิน) 288 ฟังก์ชั่น ECC NA เข้าถึงเวลา 15-15-15