(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รวมฉนวนหุ้ม สำหรับการเชื่อมต่อข้อต่อย้ำสายไฟทางด้านหน้า
[ใช้]
· ปลอกหุ้มแบบ B พร้อมฉนวน สายไฟจะถูกเสียบและต่อจากปลายทั้งสองปลอกหุ้ม ย้ำ และเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
รหัสสินค้า |
---|
T-TGVB-1.25 |
T-TGVB-2 |
T-TGVB-5.5 |
T-TMVB-2 |
T-TMVB-5.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | ขดลวด สายไฟ แบบเกลียว (mm2) | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | ภายใน มิติ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 270.00 | CRIMPING TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25.5 | 22 ถึง 16 | - | 0.30 ถึง 1.65 | 3.2 | 1.8 | 4989999254532 | 255-7258 | ||
฿ 270.00 | CRIMPING TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25.5 | 16 ถึง 14 | - | 1.04 ถึง 2.63 | 3.9 | 2.3 | 4989999254549 | 255-7266 | ||
฿ 235.00 | CRIMPING TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 27.5 | 42714 | - | 2.63 ถึง 6.64 | 5.4 | 3.5 | 4989999254556 | 255-7274 | ||
฿ 250.45 | TRC T-TMVB | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25.5 | 16 ถึง 14 | ใส | 1.04-2.63 | 4.5 | 2.3 | 4989999362107 | 489-4774 | ||
฿ 235.00 | TRC T-TMVB | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 27.5 | 42714 | ใส | 2.63-6.64 | 6.4 | 3.5 | 4989999362114 | 489-4782 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | อื่น ๆ | ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน มาตรฐาน JIS | × |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภท B | เครื่องมือ สอดคล้อง | ขั้วต่อจีบ / เครื่องมือสำหรับปลอกหุ้มฉนวน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง