1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อร้อยสาย ยืดหยุ่น (โครงสร้างทนไฟ)

ท่อร้อยสาย ยืดหยุ่น (โครงสร้างทนไฟ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,219.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- สามารถใช้ได้ในสถานที่อันตราย Class 1 และ Class 2
[ใช้]
- อุปกรณ์เสริม สายยาง ขดลวด สำหรับงานไฟฟ้าที่ ป้องกันการระเบิด
- มีประโยชน์สำหรับการเชื่อมต่อที่ต้องการ ความยืดหยุ่น (จาก เทอร์มินอล มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ไปยังท่อร้อยสายไฟ ฯลฯ )

รหัสสินค้า
SFC-516
SFC-522
SFC-528
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งN มิติ B
(มิลลิเมตร)
มิติ C
(มิลลิเมตร)
มิติ D
(มิลลิเมตร)
มิติ S1
(มิลลิเมตร)
มิติ S2
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 2,219.23

SHC SFC 1 ชิ้น 8 วัน PF1/235381319174571187860313281-3581

฿ 2,875.26

SHC SFC 1 ชิ้น 5 วัน PF3/442451819174571187860320281-3599

฿ 3,715.09

SHC SFC 1 ชิ้น 5 วัน PF148512523214571187860337281-3602

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ L(มิลลิเมตร) 500 โครงสร้าง มาตรฐาน d2G4