(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งง่ายมาก ไม่ใช้กรอบแบบกดทั่วไป
· เพียงติดกรอบกระจกยางตรงช่องที่เจาะไว้จากด้านนอกตู้ แล้วใช้สกรูขันกรอบยึดให้แน่นจากด้านในตู้
· ตัวกรอบหน้าต่างไม่มีรอยต่อ จึงสามารถติดกับตู้ในแนวใดก็ได้ (ติดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน)
· โครงสร้างกันน้ำ (IP55) จึงใช้กลางแจ้งได้
· ใช้ยางขึ้นรูปที่คุ้มราคา
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับอ่านและตรวจดูเครื่องมือวัดภายในตู้สวิตช์บอร์ด ตู้ควบคุมระบบการกระจายไฟฟ้า ตู้คอนโทรล ตู้ใส่เครื่องมือวัด และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
GMY-2020A |
GMY-2030A |
GMY-3030A |
GMY-4030A |
GMY-4040A |
GMY-5030A |
GMY-5040A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดกระจกที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,642.63 | RUBBER WINDOW FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 200x200(4-R40) | ||
฿ 2,964.87 | RUBBER WINDOW FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 200x300(4-R40) | ||
฿ 3,388.32 | RUBBER WINDOW FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 300x300(4-R40) | ||
฿ 3,861.81 | RUBBER WINDOW FRAME | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 400x300(4-R40) | ||
฿ 4,379.60 | RUBBER WINDOW FRAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 400x400(4-R40) | ||
฿ 4,392.91 | RUBBER WINDOW FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 500x300(4-R40) | ||
฿ 5,018.33 | RUBBER WINDOW FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 500x400(4-R40) |
กำลังโหลด …
สี | IP55 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง