(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฝา ปิด ฝาปิดกันน้ำ จะปิดน้ำ / ความชื้น
·ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ:ระดับ IP57(IEC529)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อ ขดลวด และถ่ายทอดภายในอุปกรณ์โดยการรวม (คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน) เกลียวนอก (M) และ ตัวเมีย (F) ด้านสำหรับใช้ในสถานที่ที่ต้องการประสิทธิภาพในการ กันน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
PC4009-F-WP |
PC4020-F-WP-BCL |
PC4020-M-WP |
PC4020F-WP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | รูปทรง รายละเอียด | ขนาด F (มิลลิเมตร) | Conforming ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (mm2) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 814.72 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.95 | 6.9 | 26.2 | 18-16 | สีแดง | ตัวเมีย | 15 | 0.75-1.25 | 4989999256413 | 276-1769 | ||
฿ 993.33 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3.95 | 6.9 | 26.2 | 14 | สีน้ำเงิน | ตัวเมีย | 15 | 2 | - | - | ||
฿ 1,091.62 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 7.4 | 27.7 | 14 | สีน้ำเงิน | เกลียวนอก | 16.5 | 2 | 4521989007805 | 276-1777 | ||
฿ 993.00 ฿ 597.19 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.95 | 6.9 | 26.2 | 14 | สีฟ้าใส | ตัวเมีย | - | 2 | 4521989012151 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก | รูปทรง | แขนเสื้อ | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง