1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มัลติมิเตอร์ดิจิทัลขนาดพกพา

มัลติมิเตอร์ดิจิทัลขนาดพกพา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,717.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความแข็งแกร่งเป็นเลิศ ผ่านการทดสอบการตก 1 ม. ขนาดพกพา แต่เต็มไปด้วยฟังก์ชั่น

รหัสสินค้า
101
101/I400E
101KIT
106
107
107/I400E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิสัย; AC A
(A)
พิสัย; DC A
(A)
กว้าง × ลึก × สูง
(mm)
คลองเลื่อย เนื้อหา JAN Code รหัสของทรัสโก้ พาวเวอร์ซัพพลาย อุปกรณ์เสริม สเปค อื่น ๆ

฿ 4,717.00

METER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --65 x 27 x 130-95969678667765-7188แบตเตอรี่ A หนึ่งคู่ (รวมอยู่ด้วย)--

฿ 7,728.00

METER 1 ชิ้น 10 วัน 400-65 x 27 x 130มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล (101) แคลมป์มิเตอร์ (i400) สายวัดทดสอบ (TL75)95969682411765-7196แบตเตอรี่ AA หนึ่งก้อนสายรัด แคลมป์มิเตอร์ สาย และ i400E รวมอยู่ด้วย-

฿ 5,387.00

FLK 1 ชิ้น 12 วัน --65 x 27 x 130มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล (101), สายรัด (SmartStrap), สายวัดทดสอบ (TL75)95969678704765-7200แบตเตอรี่ AA หนึ่งก้อนชุดคอมโบพร้อม สายรัด-

฿ 6,166.00

METER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101069 x 28 x 142-95969678742765-7218แบตเตอรี่ A หนึ่งคู่ (รวมอยู่ด้วย)--

฿ 7,728.00

METER 1 ชิ้น 12 วัน 101069 x 28 x 142-95969678780765-7234แบตเตอรี่ A หนึ่งคู่ (รวมอยู่ด้วย)-หน่วยแสดงผลเรืองแสง

฿ 10,848.00

METER 1 ชิ้น 12 วัน 4001069 x 28 x 142ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (107), แคลมป์มิเตอร์ (i400), สายวัดทดสอบ (TL75), สายรัด (สมาร์ทสแตรป)95969682381765-7242แบตเตอรี่ AA หนึ่งก้อนสายรัด แคลมป์มิเตอร์ สาย และ i400E รวมอยู่ด้วยหน่วยแสดงผลเรืองแสง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิสัย; DC V(V) 600 พิสัย; AC V(V) 600 พิสัย; ความต้านทาน(Ω) 40M
พิสัย; ความจุไฟฟ้าสถิต(μF) 1000 วิธิการตรวจจับ สัญญาณ การแก้ไขโดยเฉลี่ย (MEAN) จอแสดงผลสูงสุด 6000 จำนวน
เวลาที่ใช้อย่างต่อเนื่อง 200 ชั่วโมง