1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟสำหรับแหล่งจ่ายไฟ CE-362

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,337.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แบบอยู่กับที่ CE, UL, <PS>E, สายไฟมาตรฐาน CCC

การใช้งาน/ การใช้งาน
■ เดินอุปกรณ์สายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอก
 เดินอุปกรณ์สายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอก
■ อุปกรณ์สายไฟ ในสภาพแวดล้อมที่มี น้ำมัน
 เดินอุปกรณ์สายไฟในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมัน
■ เดินอุปกรณ์สายไฟไปยังสถานที่ที่ต้องทนต่อสัญญาณรบกวน (ชนิดมีชิลด์: CE-362SB)
 เดินอุปกรณ์สายไฟไปยังสถานที่ที่ต้องทนต่อสัญญาณรบกวน (ชนิดมีชิลด์): CE-362SB)

คุณสมบัติ
■ สายเคเบิลมาตรฐานสากลออกแบบมาสำหรับ CE และ CCC (2.5 มม.2 หรือน้อยกว่า) & UL/cUL & <PS>E (0.75-4 มม.2) & TR-CU
 สายมาตรฐานสากลออกแบบมาเพื่อ CE และ CCC (2.5 มม.2 หรือน้อยกว่า) และ UL/
cUL & <PS>E (0.75-4 มม.2) & TR-CU
■ ทนต่อสัญญาณรบกวน (ชนิดมีชิลด์: CE-362SB)
 ทนต่อสัญญาณรบกวน (ชนิดมีชิลด์: CE-362SB)
■ถ่ายโอน อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ต่ำ (250 m Ω / m หรือน้อยกว่าที่ 30 mhz) (ชนิด ชนิดมีชิลด์:CE-362SB)
 ถ่ายโอน อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ต่ำ (250 m Ω / m หรือน้อยกว่าที่ 30 mhz) (ชนิด ชนิดมีชิลด์:CE-362SB)
■ ทนน้ำมัน, ทนความร้อน (105°C) และความยืดหยุ่น
 ทนน้ำมัน, ทนความร้อน (105°C) และยืดหยุ่น

ช่วงอุณหภูมิ
■ ยึดอยู่กับที่: -30 ถึง 90 ° C *
* หากคุณใช้ที่อุณหภูมิน้อยกว่า 0 ° C คุณควรระวังแรงกระแทกการโค้งงอการสั่นสะเทือนและอื่น ๆ
  ถ้าคุณใช้ที่อุณหภูมิน้อยกว่า 0 ° C คุณควรระวังเรื่องแรงกระแทก
  ดัด, การสั่นสะเทือนและอื่น ๆ

รัศมีการดัด
■ ยึดอยู่กับที่: แนะนำ 4 ครั้งหรือมากกว่านั้นเส้นผ่าศูนย์กลางของ สายไฟ
 คงที่: เส้นผ่าศูนย์กลางของสายไฟ 4 เท่าหรือมากกว่านั้น
<
■ ความสอดคล้อง

รหัสสินค้า
CE362-2X0.5SQ-100
CE362-2X0.75SQ-100
CE362-2X1SQ-100
CE362-2X1.5SQ-100
CE362-2X2.5SQ-100
CE362-2X4SQ-100
CE362-2X6SQ-10
CE362-3X0.5SQ-100
CE362-3X0.75SQ-100
CE362-3X1SQ-100
CE362-3X1.5SQ-100
CE362-3X2.5SQ-100
CE362-3X4SQ-100
CE362-3X6SQ-10
CE362-4X0.5SQ-100
CE362-4X0.75SQ-100
CE362-4X1SQ-100
CE362-4X1.5SQ-100
CE362-4X2.5SQ-100
CE362-4X4SQ-100
CE362-4X6SQ-10
CE362-4X10SQ-10
CE362-4X16SQ-10
CE362-4X25SQ-10
CE362-4X50SQ-10
CE362-5X0.75SQ-10
CE362-5X1.5SQ-10
CE362-6X2.5SQ-10
CE362-7X0.5SQ-10
CE362-7X0.75SQ-10
CE362-7X1SQ-10
CE362-7X1.5SQ-10
CE362-7X2.5SQ-10
CE362-7X6SQ-10
CE362-8X0.75SQ-10
CE362-8X1.5SQ-10
CE362-8X4SQ-10
CE362-10X0.5SQ-10
CE362-10X0.75SQ-10
CE362-10X1SQ-10
CE362-10X1.5SQ-10
CE362-10X2.5SQ-10
CE362-12X0.75SQ-10
CE362-12X1SQ-10
CE362-12X1.5SQ-10
CE362-12X2.5SQ-10
CE362-15X0.5SQ-10
CE362-15X0.75SQ-10
CE362-15X1SQ-10
CE362-15X1.5SQ-10
CE362-21X0.5SQ-10
CE362-21X0.75SQ-10
CE362-21X1SQ-10
CE362-21X1.5SQ-10
CE362-21X2.5SQ-10
CE362-31X0.5SQ-10
CE362-31X0.75SQ-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 1 มาตรฐาน ตัวแทน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(A)
ความต้านทาน ตัวนำ
(20℃ Ω/㎞)
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
(20 ° C MΩกม)
การกำหนดค่า ตัวนำ

฿ 10,693.86

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 101000.52026.2[600 V] 300 V (CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1039.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป22 / 0.18

฿ 11,629.47

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 101000.751926.7[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1326.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป30 / 0.18

฿ 14,193.31

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 1010011827.1[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1519.5 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป40 / 0.18

฿ 18,793.79

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 101001.51628.1[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC2013.3 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป60 / 0.18

฿ 29,471.31

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 101002.51429.5[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC277.98 หรือน้อยกว่า40 หรือมากกว่า50 / 0.25

฿ 68,884.98

KRM 1 ชิ้น 5 วัน 10100412211[600 V] 300 V (PSE / CE), 500 V (CE), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)364.95 หรือน้อยกว่า40 หรือมากกว่า75 / 0.26

฿ 9,319.33

KRM 1 ชิ้น 5 วัน 1010610212.5[600 V] 300 V (CE), 500 V (CE), 600 V (UL / cUL)UL / CE / CSA (c-UL)473.30 หรือน้อยกว่า30 หรือมากกว่า112 / 0.26

฿ 13,257.70

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 101000.52036.5[600 V] 300 V (CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC939.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป22 / 0.18

฿ 15,837.07

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 101000.751937.1[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1126.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป30 / 0.18

฿ 17,858.17

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 1010011837.5[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1319.5 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป40 / 0.18

฿ 24,645.14

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 101001.51638.6[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1713.3 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป60 / 0.18

฿ 38,746.30

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 101002.514310.5[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC237.98 หรือน้อยกว่า40 หรือมากกว่า50 / 0.25

฿ 90,629.34

KRM 1 ชิ้น 5 วัน 10100412311.5[600 V] 300 V (PSE / CE), 500 V (CE), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)วันที่ 314.95 หรือน้อยกว่า40 หรือมากกว่า75 / 0.26

฿ 12,614.24

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 1010610313.5[600 V] 300 V (CE), 500 V (CE), 600 V (UL / cUL)UL / CE / CSA (c-UL)403.30 หรือน้อยกว่า30 หรือมากกว่า112 / 0.26

฿ 17,329.16

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 101000.52047.1[600 V] 300 V (CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC839.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป22 / 0.18

฿ 19,727.62

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 101000.751947.7[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1026.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป30 / 0.18

฿ 22,548.21

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 1010011848.2[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1219.5 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป40 / 0.18

฿ 31,115.07

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 101001.51649.4[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1513.3 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป60 / 0.18

฿ 42,247.55

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 101002.514411.5[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC217.98 หรือน้อยกว่า40 หรือมากกว่า50 / 0.25

฿ 109,449.80

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10100412413[600 V] 300 V (PSE / CE), 500 V (CE), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)284.95 หรือน้อยกว่า40 หรือมากกว่า75 / 0.26

฿ 14,303.49

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 1010610414.5[600 V] 300 V (CE), 500 V (CE), 600 V (UL / cUL)UL / CE / CSA (c-UL)363.30 หรือน้อยกว่า30 หรือมากกว่า112 / 0.26

฿ 20,135.91

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 1010108418.5[600 V] 300 V (CE), 500 V (CE), 600 V (UL / cUL)UL / CE / CSA (c-UL)511.91 หรือน้อยกว่า30 หรือมากกว่า28/7 / 0.26

฿ 32,067.07

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 1010166423[600 V] 300 V (CE), 500 V (CE), 600 V (UL / cUL)UL / CE / CSA (c-UL)681.21 หรือน้อยกว่า20 หรือมากกว่า28/7 / 0.32

฿ 50,219.81

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 1010254428[600 V] 300 V (CE), 500 V (CE), 600 V (UL / cUL)UL / CE / CSA (c-UL)910.780 หรือน้อยกว่า20 หรือมากกว่า7/44 / 0.32

฿ 97,978.21

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 1010501438[600 V] 300 V (CE), 500 V (CE), 600 V (UL / cUL)UL / CE / CSA (c-UL)1380.386 หรือน้อยกว่า20 หรือมากกว่า19/33 / 0.32

฿ 3,337.57

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10100.751958.4[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC926.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป30 / 0.18

฿ 5,488.06

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10101.516511[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1413.3 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป60 / 0.18

฿ 10,309.04

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10102.514614[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC197.98 หรือน้อยกว่า40 หรือมากกว่า50 / 0.25

฿ 3,921.15

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10100.52079.4[600 V] 300 V (CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC739.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป22 / 0.18

฿ 4,373.62

KRM 1 ชิ้น 5 วัน 10100.7519710[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC926.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป30 / 0.18

฿ 4,803.52

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 1010118711[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1019.5 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป40 / 0.18

฿ 7,098.74

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10101.516713[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1313.3 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป60 / 0.18

฿ 11,429.69

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10102.514716[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC187.98 หรือน้อยกว่า40 หรือมากกว่า50 / 0.25

฿ 34,777.93

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 1010610719.5[600 V] 300 V (CE), 500 V (CE), 600 V (UL / cUL)UL / CE / CSA (c-UL)วันที่ 313.30 หรือน้อยกว่า30 หรือมากกว่า112 / 0.26

฿ 5,073.34

KRM 1 ชิ้น 5 วัน 10100.7519811[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC826.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป30 / 0.18

฿ 8,372.91

CABLE 1 ชิ้น 6 วัน 10101.516814[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1313.3 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป60 / 0.18

฿ 31,077.24

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 1010412819[600 V] 300 V (PSE / CE), 500 V (CE), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)234.95 หรือน้อยกว่า40 หรือมากกว่า75 / 0.26

฿ 5,664.32

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10100.5201011[600 V] 300 V (CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC639.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป22 / 0.18

฿ 6,324.93

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10100.75191011.5[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC826.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป30 / 0.18

฿ 7,075.99

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10101181012.5[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC919.5 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป40 / 0.18

฿ 10,478.08

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10101.5161015[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1213.3 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป60 / 0.18

฿ 16,620.09

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10102.5141018.5[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC167.98 หรือน้อยกว่า40 หรือมากกว่า50 / 0.25

฿ 7,400.09

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10100.75191212.5[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC726.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป30 / 0.18

฿ 8,113.60

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10101181213.5[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC919.5 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป40 / 0.18

฿ 12,067.55

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10101.5161216[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1113.3 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป60 / 0.18

฿ 19,369.15

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10102.5141219[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC157.98 หรือน้อยกว่า40 หรือมากกว่า50 / 0.25

฿ 8,374.10

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10100.5201513[600 V] 300 V (CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC539.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป22 / 0.18

฿ 8,511.00

CABLE 1 ชิ้น 6 วัน 10100.75191513.5[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC726.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป30 / 0.18

฿ 9,778.54

KRM 1 ชิ้น 5 วัน 10101181514.5[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC819.5 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป40 / 0.18

฿ 14,402.06

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10101.5161517.5[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1013.3 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป60 / 0.18

฿ 11,032.70

CABLE 1 ชิ้น 6 วัน 10100.5202115[600 V] 300 V (CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC539.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป22 / 0.18

฿ 13,035.36

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10100.75192116.5[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC626.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป30 / 0.18

฿ 14,070.21

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10101182117.5[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC719.5 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป40 / 0.18

฿ 21,034.10

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10101.5162120.5[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC913.3 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป60 / 0.18

฿ 33,628.78

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10102.5142125.5[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC137.98 หรือน้อยกว่า40 หรือมากกว่า50 / 0.25

฿ 15,239.41

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10100.520วันที่ 3117.5[600 V] 300 V (CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC439.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป22 / 0.18

฿ 18,340.51

KRM 1 ชิ้น 6 วัน 10100.7519วันที่ 3119[600 V] 300 V (PSE / CE / CCC), 500 V (CE / CCC), 600 V (UL / cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC526.0 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป30 / 0.18

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โล่กำบัง NA คุณสมบัติ ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีเทาอ่อน
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ สารประกอบ ไวนิล ทน น้ำมัน / ทนความร้อน วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ผสม ไวนิล ทนความร้อน พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
บันทึก มาตรฐานการรับรองอื่น ๆ:EAC,DEMKO