(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รีเลย์ ระบบเครื่องกลไฟฟ้าครบวงจรรวมถึงอินเทอร์เฟซ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก และ พาวเวอร์รีเลย์ จาก 1 CO ถึง 4 หน้าสัมผัส CO สูงสุด 30 A
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ความต้านทานแรงกระแทก | แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด | ความทนทาน ไฟฟ้า | ความทนทาน กล | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับมลพิษ | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | สัปดาห์ | การประกัน | [Uc]แรงดันไฟฟ้าวงจร อุปกรณ์ควบคุม | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ | โลหะหนักปลอดสารพิษ | [อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวน | ประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อ | [มัน]กระแสไฟฟ้า | [Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ | ความกว้างโดยรวมของ CAD | ความสูงโดยรวมของ CAD | ความลึกโดยรวมของ CAD | ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด | ติดต่อ วัสดุ | ข้อมูลความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัย | การนำเสนออุปกรณ์ | [ได้แก่]จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม | อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ขีด จำกัด แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม | ความคงทนไดอิเล็กทริก | ชื่อซีรี่ส์ | รูปทรง ของ ขาพิน | ความต้านทานเฉลี่ย | อัตราการทำงาน | หมวดการป้องกัน | ระดับการทดสอบ | ปริมาณการใช้ ขดลวด เฉลี่ย | ออกกลางคัน จุดเทรสโฮลด์ แรงดันไฟฟ้า | ค่าสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์ | โหลดไฟฟ้า ต้านทาน | ใช้งานเวลา | เวลาปล่อย | ความสามารถในการเปลี่ยนขั้นต่ำที่แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF2ABD | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ ปลั๊กอิน | RPF | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม (f = 10 ถึง 150 Hz)5 รอบในการทำงาน 10 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม (f = 10 ถึง 150 Hz)5 รอบไม่ทำงาน | 10 gn สำหรับการใช้งาน 30 gn สำหรับการไม่ทำงาน | 250 V ตามมาตรฐาน IEC | 100000 รอบ สำหรับ โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน | 5000000 รอบ | 0.082 กก | IP40 เป็นไปตาม EN / IEC60529 | 3 | CSA C22.2 14 UL 508 EN / IEC61810-1 | -40 ถึง 55 ℃ | -40 ถึง 85 ℃ | CSA CE GOST UL | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ | 18 เดือน | 24 V DC | ตำแหน่ง ใดก็ได้ | ใช่ | 250 V ตามมาตรฐาน IEC 300 V ตามมาตรฐาน UL | 2 ไม่ | 25 A ที่ -40 ถึง 55 ℃ รีเลย์ ด้านข้าง เคียงข้างกันโดยไม่มีช่องว่าง 30 A ที่ -40 ถึง 55 ℃ 13 มม ช่องว่างระหว่าง รีเลย์ สอง ตัว | 4 kV ในช่วง 1.2 / 50µs | 33.7 มม | 68.5 มม | 39.2 มม | 7500 VA / 700 วัตต์ | ออกไซด์ของ ดีบุก เงิน | B10d =100000 | ผลิตภัณฑ์ สมบูรณ์ | 30 A ที่ 277 V (AC) ไม่เป็นไปตาม UL 20 A ที่ 28 V (DC) ไม่เป็นไปตาม UL 30 A ที่ 250 V (AC) ไม่เป็นไปตาม IEC 25 A ที่ 28 V (DC) ไม่เป็นไปตาม IEC | ไม่มีปุ่มทดสอบที่ล็อคได้ | รางปีกนก (DIN Rail) แผงหน้าปัด | 19.2:26.4 โวลต์ | 2000 V AC ระหว่างเสากับพื้นฐาน 4000 V AC ระหว่าง ขดลวด และหน้า หน้าสัมผัส ด้วยการ เสริมแรง 1500 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส ด้วยการตัดการเชื่อมต่อแบบไมโคร | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แบน | 350 โอห์มที่ 20 ℃ +/- 10% | <= 1200 รอบ / ชั่วโมงภายใต้ โหลดไฟฟ้า <= 18000 รอบ / ชั่วโมงไม่ โหลดไฟฟ้า | RT II | การติดตั้งกลุ่ม เครื่องวัดระดับน้ำ A | 1.7 วัตต์ | > = 0.1 uc | 10% | 25 A ที่ 28 V DC 30 A ที่ 250 V AC | 25 มิลลิวินาที | 25 มิลลิวินาที | 6000 mW 500 mA / 12 V สำหรับ NO |
RPF2AJD | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ ปลั๊กอิน | RPF | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม (f = 10 ถึง 150 Hz)5 รอบในการทำงาน 10 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม (f = 10 ถึง 150 Hz)5 รอบไม่ทำงาน | 10 gn สำหรับการใช้งาน 30 gn สำหรับการไม่ทำงาน | 250 V ตามมาตรฐาน IEC | 100000 รอบ สำหรับ โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน | 5000000 รอบ | 0.082 กก | IP40 เป็นไปตาม EN / IEC60529 | 3 | UL 508 CSA C22.2 14 EN / IEC61810-1 | -40 ถึง 55 ℃ | -40 ถึง 85 ℃ | GOST CSA CE UL | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ | 18 เดือน | 12 โวลต์ DC | ตำแหน่ง ใดก็ได้ | ใช่ | 250 V ตามมาตรฐาน IEC 300 V ตามมาตรฐาน UL | 2 ไม่ | 25 A ที่ -40 ถึง 55 ℃ รีเลย์ ด้านข้าง เคียงข้างกันโดยไม่มีช่องว่าง 30 A ที่ -40 ถึง 55 ℃ 13 มม ช่องว่างระหว่าง รีเลย์ สอง ตัว | 4 kV ในช่วง 1.2 / 50µs | 33.7 มม | 68.5 มม | 39.2 มม | 7500 VA / 700 วัตต์ | ออกไซด์ของ ดีบุก เงิน | B10d =100000 | ผลิตภัณฑ์ สมบูรณ์ | 30 A ที่ 277 V (AC) ไม่เป็นไปตาม UL 20 A ที่ 28 V (DC) ไม่เป็นไปตาม UL 30 A ที่ 250 V (AC) ไม่เป็นไปตาม IEC 25 A ที่ 28 V (DC) ไม่เป็นไปตาม IEC | ไม่มีปุ่มทดสอบที่ล็อคได้ | รางปีกนก (DIN Rail) แผงหน้าปัด | 9.6:13.2 โวลต์ | 2000 V AC ระหว่างเสากับพื้นฐาน 4000 V AC ระหว่าง ขดลวด และหน้า หน้าสัมผัส ด้วยการ เสริมแรง 1500 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส ด้วยการตัดการเชื่อมต่อแบบไมโคร | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แบน | 86 โอห์มที่ 20 ℃ +/- 10% | <= 1200 รอบ / ชั่วโมงภายใต้ โหลดไฟฟ้า <= 18000 รอบ / ชั่วโมงไม่ โหลดไฟฟ้า | RT II | การติดตั้งกลุ่ม เครื่องวัดระดับน้ำ A | 1.7 วัตต์ | > = 0.1 uc | 10% | 25 A ที่ 28 V DC 30 A ที่ 250 V AC | 25 มิลลิวินาที | 25 มิลลิวินาที | 6000 mW 500 mA / 12 V สำหรับ NO |
กำลังโหลด …
ชนิดการติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ- ประเภท | การสลับแรงดันไฟฟ้า | สูงสุด 250 V ตามมาตรฐาน IEC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง