ซีเล็คเตอร์สวิตช์และสวิตช์กุญแจ

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ซีเล็คเตอร์สวิตช์และสวิตช์กุญแจ

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์     ทนการสั่นสะเทือน       ทนต่อแรงกระแทกความทนทานเชิงกลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMA      มาตรฐาน      อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity Profileกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำเส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้งวัสดุกรอบกระบวนการชุบผิวป้องกันประเภทของโอเปอเรเตอร์รูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณโปรไฟล์โอเปอเรเตอร์การแสดงอุปกรณ์ข้อมูลตำแหน่งของโอเปอเรเตอร์ทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดหัวการป้องกันระดับ IK                ความทนทานทางไฟฟ้า               ความกว้างความสูงความลึกWEEE     แรงบิดขันแน่น      [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัส                                              การเชื่อมต่อ - ขั้ว                                                    คำอธิบายเทอร์มินอล ISO n°1การป้องกันการลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสเปิดบวกวัสดุของหน้าสัมผัสการใช้งานหน้าสัมผัสรูปทรงของหัวสกรู     [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน                       ความน่าเชื่อถือ                 ค่าแรงบิดOvervoltage categoryClass การป้องกันไฟฟ้าช็อตความกว้างโดยรวมของ CADความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADรหัสการจัดเรียงทางไฟฟ้าวัสดุของโครงยึดชื่อกล่องคอนโทรล
    XB4BJ53Harmony XB4ซีเล็คเตอร์สวิตช์XB45 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ0.105 กก.IP69
    IP69K
    IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    NEMA 13
    NEMA 4X
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 หมายเลข 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CCSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    DNV
    RINA
    UL
    GL
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานประกาศ REACHมี18 เดือนมี122 mmโลหะชุบโครเมียมTHสปริงดันกลับมากลางแบบกลมปุ่มบิดสีดำก้านยาวสินค้าสำเร็จรูป3 ตำแหน่ง +/- 45°7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.มาตรฐาน1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h,
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-5-1 appendix C
    30 mm48 mm68 mmต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    0.8 ถึง 1.2 Nm 
    ตามมาตรฐาน EN 60947-1
    600 V (มลภาวะระดับ 3) 
    ตามมาตรฐาน EN 60947-1
    10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-12 NOเทอร์มินอล แบบสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    (23-24) NO
    (13-14) NO
    10 A ฟิวส์หลอดทรงกระบอก 
    ชนิด gG ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    6 kV EN 60947-1ตัดช้าไม่มีโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกหมายเลข 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษหมายเลข 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    0.14 N.m NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้าClass I ตามมาตรฐาน IEC 60536Zamak
    XB5AD33Harmony XB5ซีเล็คเตอร์สวิตช์XB55 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ0.052 กก.IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 หมายเลข 14
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CUL
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    CSA
    BV
    RINA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานประกาศ REACHมี18 เดือนมี122 mmพลาสติกสีเทาเข้มTHค้างตำแหน่งแบบกลมปุ่มบิดสีดำมาตรฐานสินค้าสำเร็จรูป3 ตำแหน่ง +/- 45°7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.มาตรฐานIK06 ตามมาตรฐาน IEC 501021000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    30 mm42 mm70 mmต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    0.8 ถึง 1.2 Nm 
    ตามมาตรฐาน EN 60947-1
    600 V (มลภาวะระดับ 3) 
    ตามมาตรฐาน EN 60947-1
    10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-12 NOเทอร์มินอล แบบสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    (13-14) NO10 A ฟิวส์หลอดทรงกระบอก 
    ชนิด gG ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    6 kV EN 60947-1ตัดช้าไม่มีโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกหมายเลข 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษหมายเลข 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V, 1 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V, 5 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    0.14 N.m NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้าClass II ตามมาตรฐาน IEC 60536
    XB5AD53Harmony XB5ซีเล็คเตอร์สวิตช์XB55 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ0.052 กก.IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 หมายเลข 14
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CGL
    UL
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    DNV
    CSA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานประกาศ REACHมี18 เดือนมี122 mmพลาสติกสีเทาเข้มTHสปริงดันกลับมากลางแบบกลมปุ่มบิดสีดำมาตรฐานสินค้าสำเร็จรูป3 ตำแหน่ง +/- 45°7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.มาตรฐานIK06 ตามมาตรฐาน IEC 501021000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    30 mm42 mm70 mmต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    0.8 ถึง 1.2 Nm 
    ตามมาตรฐาน EN 60947-1
    600 V (มลภาวะระดับ 3) 
    ตามมาตรฐาน EN 60947-1
    10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-12 NOเทอร์มินอล แบบสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    (13-14) NO10 A ฟิวส์หลอดทรงกระบอก 
    ชนิด gG ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 60947-1 6 kVตัดช้าไม่มีโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกหมายเลข 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษหมายเลข 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V, 1 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V, 5 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    0.14 N.m NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้าClass II ตามมาตรฐาน IEC 60536
    XB5AJ21Harmony XB5ซีเล็คเตอร์สวิตช์XB55 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ0.043 กก.IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 หมายเลข 14
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CGL
    BV
    CSA
    UL
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานประกาศ REACHมี18 เดือนมี122 mmพลาสติกสีเทาเข้มTHค้างตำแหน่งแบบกลมปุ่มบิดสีดำก้านยาวสินค้าสำเร็จรูป2 ตำแหน่ง 90°7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.มาตรฐานIK06 ตามมาตรฐาน IEC 501021000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    30 mm48 mm70 mmต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    0.8 ถึง 1.2 Nm 
    ตามมาตรฐาน EN 60947-1
    600 V (มลภาวะระดับ 3) 
    ตามมาตรฐาน EN 60947-1
    10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-11 NOเทอร์มินอล แบบสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอล แบบสกรู, <= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีคอร์ดเอ็น ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    (13-14) NO10 A ฟิวส์หลอดทรงกระบอก 
    ชนิด gG ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    6 kV EN 60947-1ตัดช้าไม่มีโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกหมายเลข 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษหมายเลข 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V, 1 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V, 5 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    0.14 N.m NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้าClass II ตามมาตรฐาน IEC 60536
    ZB4BD7Harmony XB4หัวสำหรับซีเล็คเตอร์สวิตช์ZB45 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ0.04 กก.IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 หมายเลข 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CRINA
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    ได้มาตรฐาน UL
    GL
    BV
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานประกาศ REACHมี18 เดือนมี122 mmโลหะชุบโครเมียมTHสปริงดันกลับ จากซ้ายไปกลางแบบกลมปุ่มบิดสีดำมาตรฐานส่วนประกอบพื้นฐาน3 ตำแหน่ง +/- 45°7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.มาตรฐานIK06 ตามมาตรฐาน IEC 50102Class I ตามมาตรฐาน IEC 6053629 mm29 mm44 mmC3 สำหรับหน้าสัมผัส <6 ชุด โดยใช้บล็อคแบบซิงเกิ้ลในการติดตั้งด้านหน้า
    C4 สำหรับหน้าสัมผัส <6 ชุด โดยใช้บล็อคแบบซิงเกิ้ลและดับเบิ้ลในการติดตั้งด้านหน้า
    C5 สำหรับหน้าสัมผัส <5 ชุด โดยใช้บล็อคแบบซิงเกิ้ลในการติดตั้งด้านหน้า
    C6 สำหรับหน้าสัมผัส <5 ชุด โดยใช้บล็อคแบบซิงเกิ้ลและดับเบิ้ลในการติดตั้งด้านหน้า
    C7 สำหรับหน้าสัมผัส <4 ชุด โดยใช้บล็อคแบบซิงเกิ้ลในการติดตั้งด้านหน้า
    C8 สำหรับหน้าสัมผัส <4 ชุด โดยใช้บล็อคแบบซิงเกิ้ลและดับเบิ้ลในการติดตั้งด้านหน้า
    C11 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อคแบบซิงเกิ้ลในการติดตั้งด้านหน้า
    ZB5AD5Harmony XALF
    Harmony XB5
    หัวสำหรับซีเล็คเตอร์สวิตช์ZB55 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วไซน์ครึ่งลูก 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ0.017 กก.IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 หมายเลข 14
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °Cได้มาตรฐาน UL
    RINA
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    BV
    CSA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานประกาศ REACHมี18 เดือนมี122 mmพลาสติกสีเทาเข้มTHสปริงดันกลับมากลางแบบกลมปุ่มบิดสีดำมาตรฐานส่วนประกอบพื้นฐาน3 ตำแหน่ง +/- 45°7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.มาตรฐานIK06 ตามมาตรฐาน IEC 50102Class II ตามมาตรฐาน IEC 6053629 mm29 mm46 mmC3 สำหรับหน้าสัมผัส <6 ชุด โดยใช้บล็อคแบบซิงเกิ้ลในการติดตั้งด้านหน้า
    C4 สำหรับหน้าสัมผัส <6 ชุด โดยใช้บล็อคแบบซิงเกิ้ลและดับเบิ้ลในการติดตั้งด้านหน้า
    C5 สำหรับหน้าสัมผัส <5 ชุด โดยใช้บล็อคแบบซิงเกิ้ลในการติดตั้งด้านหน้า
    C6 สำหรับหน้าสัมผัส <5 ชุด โดยใช้บล็อคแบบซิงเกิ้ลและดับเบิ้ลในการติดตั้งด้านหน้า
    C7 สำหรับหน้าสัมผัส <4 ชุด โดยใช้บล็อคแบบซิงเกิ้ลในการติดตั้งด้านหน้า
    C8 สำหรับหน้าสัมผัส <4 ชุด โดยใช้บล็อคแบบซิงเกิ้ลและดับเบิ้ลในการติดตั้งด้านหน้า
    C11 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อคแบบซิงเกิ้ลในการติดตั้งด้านหน้า
    SF1 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อคแบบซิงเกิ้ลในการติดตั้งด้านหน้า
    SR1 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อคแบบซิงเกิ้ลในการติดตั้งด้านหลัง
    XALD 1...ช่องตัด 5 ช่อง
    XALK 2...ช่องตัด 5 ช่อง
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
    ZB5AD5 | ซีเล็คเตอร์สวิตช์และสวิตช์กุญแจ | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย