1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฮีทซิงค์สำหรับอุปกรณ์ที่ยึดอยู่บนแผงวงจร, ซีรีส์ SQ, แบบครีบผ่า / อลูมิเนียมเส้นหน้าตัด

ฮีทซิงค์สำหรับอุปกรณ์ที่ยึดอยู่บนแผงวงจร, ซีรีส์ SQ, แบบครีบผ่า / อลูมิเนียมเส้นหน้าตัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 169.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ระบายความร้อนให้กับอุปกรณ์ที่ยึดอยู่บนแผงวงจร และอุปกรณ์ LED

รหัสสินค้า
30SQ30H20
34SQ34H10
34SQ34H20
38SQ38H10
120SQ120H30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานH
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
-

฿ 169.09

HEAT SINK SQSERIES 1 ชิ้น 3 วัน -203030
-

฿ 176.98

HEAT SINK SQSERIES 1 ชิ้น 3 วัน -103434
-

฿ 178.29

HEAT SINK SQSERIES 1 ชิ้น 3 วัน 10203434
-

฿ 194.50

HEAT SINK SQSERIES 1 ชิ้น 3 วัน -103838
-

฿ 1,240.73

HEAT SINK SQSERIES 1 ชิ้น 3 วัน -30120120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับอุปกรณ์ที่ยึดอยู่บนแผงวงจร ประเภท ฮีตซิงค์ อะลูมิเนียมอัดรีดขึ้นรูป กระบวนการเตรียมผิว ไม่ผ่านการชุบผิว
ขาพิน สำหรับการติดตั้ง แผ่นวงจร NA แตะเบา ๆ NA